| Item-No. | Description | Data sheet | Manual | Additional Information |
| 767-5201 | TTL-Inkremental-Encoder-/ SSI-Geber-Schnittstelle 2 Geberschnittstellen (2 x M12) + 4 DI/ DO (2 x M12, doppelt belegt) |
|
|
|
| 767-5202 | HTL-Inkremental-Encoder-/ Zählerschnittstelle 2 Geber-/Zählerschnittstellen (2 x M12) + 4 DI/ DO (2 x M12, doppelt belegt) |
|
|
|
| 767-5203 | Serial Interface (RS-232, RS-422/-485) (2 x M12) + 4 DI/ DO (2 x M12) |
|
|
|
| 767-5204 | MOVILINK® Interface (RS-232, RS-485) (2 x M12) + 4 DI/ DO (2 x M12) |
|
|
|
| 767-9101 | Power Distributor 24 V DC 6
Outputs (6 x M12) |
|
|