| DO DC 5 V | DO DC 5...14 V | DO DC 24 V | DO AC/DC 30 V | DO AC/DC 230 V | DO Relais |
| DO DC 5 V |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-519 | 4-Kanal, DC 5 V, 20 mA kurzschlussfest, p-schaltend |
| DO DC 5...14 V |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-534 | 8-Kanal, DC 5...14 V, 1A kurzschlussfest, p-schaltend |
|
|
| DO DC 24 V |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-501 | 2-Kanal, DC 24 V, 0,5 A kurzschlussfest, p-schaltend |
|
||
| 750-501 /000-800 |
2-Kanal, DC 24 V, 0,5 A kurzschlussfest, p-schaltend rückwirkungsfrei |
|
||
| 750-502 | 2-Kanal, DC 24 V, 2,0 A kurzschlussfest, p-schaltend |
|
||
| 750-502 /000-800 |
2-Kanal, DC 24 V, 2,0 A kurzschlussfest, p-schaltend rückwirkungsfrei |
|
||
| 750-506 | 2-Kanal, DC 24 V, 0,5 A, mit
Diagnose kurzschlussfest, p-schaltend |
|
||
| 750-506 /000-800 |
2-Kanal, DC 24 V, 0,5 A, mit
Diagnose kurzschlussfest, p-schaltend rückwirkungsfrei |
|
||
| 750-507 | 2-Kanal, DC 24 V, 2,0 A, mit
Diagnose kurzschlussfest, p-schaltend Nicht mehr lieferbar! (Ersetzt durch 750-508) |
|||
| 750-508 | 2-Kanal, DC 24 V, 2,0 A, mit
Diagnose kurzschlussfest, p-schaltend (Ersatz für 750-507) |
|||
| 750-508 /000-800 |
2-Kanal, DC 24 V, 2,0 A, mit
Diagnose kurzschlussfest, p-schaltend rückwirkungsfrei (Ersatz für 750-507) |
|||
| 750-508 /020-001 |
2-Kanal, DC 24 V, 2,0 A, 30k
Diagnose kurzschlussfest |
|
||
| 750-535 | 2-Kanal, DC 24 V, Ex i kurzschlussfest, p-schaltend |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
|
| 750-539 | 4-Kanal, DC 24 V, VALVE Ex i kurzschlussfest, p-schaltend |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
|
| 750-504 | 4-Kanal, DC 24 V, 0,5 A kurzschlussfest, p-schaltend |
|
||
| 750-504 /000-800 |
4-Kanal, DC 24 V, 0,5 A kurzschlussfest, p-schaltend rückwirkungsfrei |
|
||
| 750-531 | 4-Kanal, DC 24 V, 0,5 A 2-Leiter Anschluss, kurzschlussfest, p-schaltend |
|
||
| 750-531 /000-800 |
4-Kanal, DC 24 V, 0,5 A 2-Leiter Anschluss, kurzschlussfest, p-schaltend rückwirkungsfrei |
|
||
| 750-532 | 4-Kanal, DC 24 V, 0,5 A 2-Leiter Anschluss, kurzschlussfest, p-schaltend, Diagnose |
|||
| 750-516 | 4-Kanal, DC 24 V, 0,5 A, TYP
N kurzschlussfest, n-schaltend |
|||
| 750-530 | 8-Kanal, DC 24 V, 0,5 A kurzschlussfest, p-schaltend |
|
||
| 750-537 | 8-Kanal, DC 24 V, 0,5 A kurzschlussfest, p-schaltend, Diagnose |
|||
| 750-536 | 8-Kanal, DC 24 V, 0,5 A kurzschlussfest, n-schaltend |
|
||
| 750-1515 | 8-Kanal, DC 24 V, 0,5 A 2-Leiter Anschluss, p-schaltend |
|
|
|
| 750-1516 | 8-Kanal, DC 24 V, 0,5 A 2-Leiter Anschluss, n-schaltend |
|
|
|
| 750-1506 | 8-Kanal DI/DO, DC 24 V p-schaltend |
|
||
| 750-1502 | 8-Kanal DI/DO, DC 24 V Flachbandkabel, p-schaltend |
|
Anwendungsbeispiele SPS /Übergabebaustein |
|
| 750-1504 | 16-Kanal, DC 24 V p-schaltend |
|
||
| 750-1500 | 16-Kanal, DC 24 V Flachbandkabel, p-schaltend |
|
Anwendungsbeispiele SPS /Übergabebaustein |
|
| 750-1505 | 16-Kanal, DC 24 V n-schaltend |
|
||
| 750-1501 | 16-Kanal, DC 24 V Flachbandkabel, n-schaltend |
|
Anwendungsbeispiele SPS /Übergabebaustein |
| DO AC/DC 30 V |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-527 | 4-Kanal Solid State
AC/DC 30 V, 2 A |
|||
| 750-528 | 4-Kanal Solid State Isolated AC/DC 30 V, 2 A |
|
| DO AC/DC 230 V |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-509 | 2-Kanal Solid State
Lastrelais AC/DC 230 V, 300 mA |
|||
| 750-522 | 2-Kanal Solid State
Lastrelais AC/DC 230 V 500 mA, 3 A (< 30 s) |
|
| DO Relais |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-514 | 2-Kanal, AC 125 V , AC 0,5 A , DC
30 V, DC 1 A potentialfrei, 2 Wechsler |
|||
| 750-538 | 2-Kanal, AC 100 V , AC 0,5 A , DC
30 V, DC 1 A, Ex i potentialfrei, 2 Wechsler |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
|
| 750-517 | 2-Kanal, AC 230 V, 1 A potentialfrei, 2 Wechsler |
|||
| 750-512 | 2-Kanal, AC 230 V, DC 30 V, AC/DC
2 A potentialgebunden, 2 Schließer |
|||
| 750-513 | 2-Kanal, AC 230 V, DC 30 V, AC/DC
2 A potentialfrei; 2 Schließer |
|
||
| 750-515 | 4-Kanal, AC 250 V,
2 A potentialfrei; 4 Schließer |
|
|
|
| 750-523 | 1-Kanal, AC 230 V, AC 16 A potentialfrei; 1 Schließer |