| 750-960 | PROFIBUS Busanschlussstecker mit D-SUB-Stecker; 9-polig |
|
| 750-971 | PROFIBUS-Feldbusstecker mit D-SUB-Stecker; 9-polig |
|
| 750-970 | PROFIBUS Busanschlussstecker mit D-SUB-Stecker und -Buchse; 9-polig |
|
| 750-972 | PROFIBUS-Feldbusstecker mit D-SUB-Stecker und -Buchse; 9-polig |
|
| 750-961 | INTERBUS (IN) Busanschlussstecker mit D-SUB-Buchse; 9-polig |
|
| 750-962 | INTERBUS (OUT) Busanschlussstecker mit D-SUB-Stecker; 9-polig |
|
| 750-963 | CANopen Busanschlussstecker mit D-SUB-Buchse; 9-polig |
|
| 750-965 | CC-Link Busanschlussstecker mit D-SUB-Stecker; 9-polig |
|
| 750-975 | ETHERNET-Stecker RJ45 Cat. 5; axial; Code T568A/T568B; AWG22 |
|
| 750-977/000-011 | ETHERNET-Stecker RJ45 Cat. 6a; axial; Code T568A; AWG22 |
|
| 750-978/000-011 | ETHERNET-Stecker RJ45 Cat. 6a; axial; Code T568A; AWG22; Zugentlastung |
|
| 750-979/000-011 | ETHERNET-Stecker RJ45 Cat. 6a; gewinkelt; Code T568A; AWG22; Zugentlastung |
|
| 750-977/000-012 | ETHERNET-Stecker RJ45 Cat. 6a; axial; Code T568B; AWG22 |
|
| 750-978/000-012 | ETHERNET-Stecker RJ45 Cat. 6a; axial; Code T568B; AWG22; Zugentlastung |
|
| 750-979/000-012 | ETHERNET-Stecker RJ45 Cat. 6a; gewinkelt; Code T568B; AWG22; Zugentlastung |
|
| 750-977/000-021 | ETHERNET-Stecker RJ45 Cat. 6a; axial; Code T568A; AWG24 |
|
| 750-978/000-021 | ETHERNET-Stecker RJ45 Cat. 6a; axial; Code T568A; AWG24; Zugentlastung |
|
| 750-979/000-021 | ETHERNET-Stecker RJ45 Cat. 6a; gewinkelt; Code T568A; AWG24; Zugentlastung |
|
| 750-977/000-022 | ETHERNET-Stecker RJ45 Cat. 6a; axial; Code T568B; AWG24 |
|
| 750-978/000-022 | ETHERNET-Stecker RJ45 Cat. 6a; axial; Code T568B; AWG24; Zugentlastung |
|
| 750-979/000-022 | ETHERNET-Stecker RJ45 Cat. 6a; gewinkelt; Code T568B; AWG24; Zugentlastung |
|
| 750-976 | PROFINET-Stecker RJ45 Cat. 5; axial; AWG22 |
|
| 750-977/000-013 | PROFINET-Stecker RJ45 Cat. 6A; axial; AWG22 |
|
| 750-978/000-013 | PROFINET-Stecker RJ45 Cat. 6A; axial; AWG22; Zugentlastung |
|
| 750-979/000-013 | PROFINET-Stecker RJ45 Cat. 6A; gewinkelt; AWG22; Zugentlastung |
|