| DC 5 V | DC 24 V | AC/DC 24 V | AC/DC 42 V | DC 48 V | DC 110 V | |
| DC 220 V | AC 120 V | AC 230 V | NAMUR | Einbruchsmeldung | PTC |
| DC 5 V |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-414 | 4-Kanal, DC 5 V, 0,2ms 2 bis 3-Leiter Anschluss, p-schaltend |
| DC 24 V |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-400 | 2-Kanal, DC 24 V, 3,0 ms 2 bis 4-Leiter Anschluss, p-schaltend |
|
||
| 750-401 | 2-Kanal, DC 24 V, 0,2 ms 2 bis 4-Leiter Anschluss, p-schaltend |
|||
| 750-410 | 2-Kanal, DC 24 V, 3,0 ms Näherungsinitiator, 2 bis 4-Leiter Anschluss, p-schaltend |
|
||
| 750-411 | 2-Kanal, DC 24 V, 0,2 ms Näherungsinitiator, 2 bis 4-Leiter Anschluss, p-schaltend |
|||
| 750-418 | 2-Kanal, DC 24 V, 3,0 ms 2 bis 3-Leiter Anschluss, p-schaltend, mit Diagnose (Quittierung) |
|||
| 750-421 | 2-Kanal, DC 24 V, 3,0
ms p-schaltend, mit Diagnose |
|||
| 750-402 | 4-Kanal, DC 24 V, 3,0 ms 2 bis 3-Leiter Anschluss, p-schaltend |
|
||
| 750-432 | 4-Kanal, DC 24 V, 3,0 ms 2-Leiter Anschluss, p-schaltend |
|||
| 750-403 | 4-Kanal, DC 24 V, 0,2 ms 2 bis 3-Leiter Anschluss, p-schaltend |
|||
| 750-433 | 4-Kanal, DC 24 V, 0,2 ms 2-Leiter Anschluss, p-schaltend |
|||
| 750-422 | 4-Kanal, DC 24 V 2 bis 3-Leiter Anschluss, p-schaltend, mit Impulsverlängerung 10 ms |
|||
| 750-408 | 4-Kanal, DC 24 V, 3,0 ms 2 bis 3-Leiter Anschluss, n-schaltend |
|
||
| 750-409 | 4-Kanal, DC 24 V, 0,2 ms 2 bis 3-Leiter Anschluss, n-schaltend |
|
||
| 750-1420 | 4-Kanal, DC 24 V, 3,0 ms 3-Leiter Anschluss, p-schaltend |
|
|
|
| 750-1421 | 4-Kanal, DC 24 V, 0,2 ms 3-Leiter Anschluss, p-schaltend |
|
|
|
| 750-1422 | 4-Kanal, DC 24 V, 3,0 ms 3-Leiter Anschluss, n-schaltend |
|
|
|
| 750-1423 | 4-Kanal, DC 24 V, 0,2 ms 3-Leiter Anschluss, n-schaltend |
|
|
|
| 750-430 | 8-Kanal, DC 24 V, 3,0 ms 1-Leiter Anschluss, p-schaltend |
|||
| 750-436 | 8-Kanal, DC 24 V, 3,0 ms 1-Leiter Anschluss, n-schaltend |
|
||
| 750-431 | 8-Kanal, DC 24 V, 0,2 ms 1-Leiter Anschluss, p-schaltend |
|||
| 750-437 | 8-Kanal, DC 24 V, 0,2 ms 1-Leiter Anschluss, n-schaltend |
|
||
| 750-1415 | 8-Kanal, DC 24 V, 3,0 ms 2-Leiter Anschluss, p-schaltend |
|
|
|
| 750-1416 | 8-Kanal, DC 24 V, 0,2 ms 2-Leiter Anschluss, p-schaltend |
|
|
|
| 750-1417 | 8-Kanal, DC 24 V, 3,0 ms 2-Leiter Anschluss, n-schaltend |
|
|
|
| 750-1418 | 8-Kanal, DC 24 V, 0,2 ms 2-Leiter Anschluss, n-schaltend |
|
|
|
| 750-1405 | 16-Kanal, DC 24 V, 3,0 ms p-schaltend |
|
||
| 750-1406 | 16-Kanal, DC 24 V, 0,2 ms p-schaltend |
|
|
|
| 750-1400 | 16-Kanal, DC 24 V Flachbandkabel, p-schaltend |
|
Anwendungsbeispiele SPS / Übergabebaustein |
|
| 750-1407 | 16-Kanal, DC 24 V n-schaltend |
|
||
| 750-1402 | 16-Kanal, DC 24 V Flachbandkabel, n-schaltend |
|
Anwendungsbeispiele SPS / Übergabebaustein |
| AC/DC 24 V |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-415 | 4-Kanal, AC/DC 24 V 2-Leiter Anschluss |
|||
| 750-423 | 4-Kanal, AC/DC 24 V 2 bis 3-Leiter Anschluss mit Leistungskontakten |
| AC/DC 42 V |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-428 | 4-Kanal, AC/DC 42 V 2-Leiter Anschluss |
| DC 48 V |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-412 | 2-Kanal, DC 48 V, 3,0ms 2 bis 4-Leiter Anschluss, p-schaltend |
| DC 110 V |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-427 | 2-Kanal, DC 110 V Konfigurierbar positiv schaltend oder negativ schaltend |
| DC 220 V |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-407 | 2-Kanal, DC 220 V 2 bis 4-Leiter Anschluss, p-schaltend |
|
|
| AC 120 V |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-406 | 2-Kanal, AC 120 V 2 bis 4-Leiter Anschluss, p-schaltend |
| AC 230 V |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-405 | 2-Kanal, AC 230 V 2 bis 4-Leiter Anschluss, p-schaltend |
| NAMUR |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-425 | 2-Kanal, NAMUR Näherungssensor nach DIN EN 50227 |
|||
| 750-435 | 1-Kanal, NAMUR Ex i Näherungssensor nach DIN EN 50227 |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
|
| 750-438 | 2-Kanal, NAMUR Ex i Näherungssensor nach DIN EN 50227 |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
|
| 750-439 | 8-Kanal, NAMUR Ex i Näherungssensor nach DIN EN 50227 |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
| Einbruchsmeldung |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-424 | 2-Kanal, DC 24 V Einbruchsmeldung |
| PTC |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-1425 | 8-Kanal, PTC-Modul Anschluss von Kaltleitern nach DIN 44081 / 44082 |
|
|