| Digitaleingangsmodule | Digitalausgangsmodule | |||
| Analogeingangsmodule | Analogausgangsmodule | |||
| Einspeisemodule | Vor-/Rückwärtszähler | |||
| Ex i Digitaleingangsmodule |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-435 | 1-Kanal, NAMUR Ex i Näherungssensor nach DIN EN 50227 |
|
||
| 750-438 | 2-Kanal, NAMUR Ex i Näherungssensor nach DIN EN 50227 |
|||
| 750-439 | 8-Kanal, NAMUR Ex i Näherungssensor nach DIN EN 50227 |
|
|
|
| 750-663 /000-003 |
4-Kanal, Ex i, 24 V, PROFIsafe V2 iPar mit Eingängen für die funktionale Sicherheit |
|
Gebrauchs- und Montageanleitung SISTEMA-Bibliothek Version 2.08 VDMA-Bibliothek Version 0.0.9 Anwendungshinweis A114802 V 10.04 |
| Ex i Digitalausgangsmodule |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-535 | 2-Kanal, DC 24 V, Ex i kurzschlussfest, p-schaltend |
||||
| 750-538 |
|
|
|
||
| 750-539 | 4-Kanal, DC 24 V, VALVE Ex i p-schaltend |
|
|
| Ex i Analogeingangsmodule |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-484 | 2-Kanal, 4 - 20 mA, HART, Ex i, single ended |
|
||
| 750-484/ 000-001 |
2-Kanal, 4 - 20 mA, HART, Ex i, NAMUR NE43, single ended |
|
||
| 750-485 | 2-Kanal, 4 - 20 mA, Ex i, single ended | |||
| 750-486 | 4-Kanal-Analogeingangsmodul 4AI 0/4-20 mA, NE43, Ex i |
|
||
| 750-481/ 003-000 |
2-Kanal, Widerstandssensoren, Ex i PT100 / RTD |
|
||
| 750-487/ 003-000 |
2-Kanal, Thermoelemente Ex i |
|
||
| 750-489 | 4-Kanal-Analogeingangsmodul; RTD/TC/Strain Gauge Ex i |
|
|
| Ex i Analogausgangsmodule |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-585 | 2-Kanal, 0 - 20 mA, Ex i | |||
| 750-586 | 2-Kanal, 4 - 20 mA, Ex i |
| Ex i Einspeisemodule |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-625 | 24 V DC 0,5 A Einspeisung Ex i mit Sicherungshalter Nicht mehr lieferbar! (Ersetzt durch 750-606 mit Diagnose, bzw. 750-625/000-001 ohne Diagnose) |
|||
| 750-625/ 000-001 |
24 V DC 1,0 A Einspeisung Ex i (Ohne Diagnose) |
|
|
|
| 750-606 | 24 V DC 1,0 A Einspeisung Ex i |
| Ex i Vor-/Rückwärtszähler |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-633 | Vor-/Rückwärtszähler Ex i |
|