| Klemmenbusverlängerung |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-627 | Endmodul zur Busverlängerung |
|
|
|
| 750-628 | Kopplermodul zur Busverlängerung |
|
|
| DC 24 V Potentialeinspeisemodule |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-602 | DC 24 V passiv |
|
||
| 750-601 | DC 24 V, max. 6,3 A ohne Diagnose, mit Sicherungshalter |
|||
| 750-610 | DC 24 V, max. 6,3 A mit Diagnose, mit Sicherungshalter |
|||
| 750-623 | DC 24 V / 5 V-15 V | |||
| 750-625 | DC 24 V, Ex i mit Sicherungshalter |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
|
| 750-606 | DC 24 V, 1,0 A Ex i |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
| DC 24 V Potentialeinspeisemodule mit Busnetzteil |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-613 | Busnetzteil DC 24 V |
|
| AC 24 V Potentialeinspeisemodule |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-617 | AC 24 V mit Sicherungshalter |
|
||
| AC 120 V Potentialeinspeisemodule |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-615 | AC 120 V, max. 6,3 A ohne Diagnose, mit Sicherungshalter |
| AC 230 V Potentialeinspeisemodule |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-612 | AC/DC 230 V ohne Diagnose, passiv |
|||
| 750-609 | AC 230 V, max. 6,3 A ohne Diagnose, mit Sicherungshalter |
|||
| 750-611 | AC 230 V, max. 6,3 A mit Diagnose, mit Sicherungshalter |
| Filtermodule |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-624 | Feldeinspeisefilter
(Surge); DC 24 V |
|
||
| 750-624 /000-001 |
Feldeinspeisefilter (Surge);
DC 24 V ohne Messerkontakte |
|
||
| 750-624 /020-000 |
Feldeinspeisefilter; DC 24 V höhere Isolation |
|
||
| 750-624 /020-001 |
Feldeinspeisefilter (Surge);
DC 24 V höhere Isolation; ohne Messerkontakte |
|
||
| 750-624 /020-002 |
Feldeinspeisefilter (Surge);
DC 24 V höhere Isolation; Erdschlussdiagnose |
|
||
| 750-626 | Netzteilfilter; DC 24 V |
|
||
| 750-626 /020-000 |
Netzteilfilter; DC 24 V höhere Isolation |
|
||
| 750-626 /020-002 |
Netzteilfilter; DC 24 V höhere Isolation; Erdschlussdiagnose |
|
| Potentialvervielfältigungsmodule |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-604 | Potentialvervielfältigungsmodul DC 0 V |
|||
| 750-1606 | Potentialvervielfältigungsmodul 16- DC 0 V |
|
|
|
| 750-603 | Potentialvervielfältigungsmodul DC 24 V |
|||
| 750-1605 | Potentialvervielfältigungsmodul 16+ DC 24 V |
|
|
|
| 750-1607 | Potentialvervielfältigungsmodul 8+/8- DC 0 V / 24 V |
|
|
|
| 750-614 | Potentialvervielfältigungsmodul AC/DC 0 ... 230 V |
| Distanzmodule |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-616 | Distanzmodul | |||
| 750-621 | Distanzmodul mit Leistungskontakten |
| Binäre Platzhaltermodule |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-622 | Binäres Platzhaltermodul |
| Endmodul |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-600 | Endmodul zur Rückführung des internen Klemmenbus |
|
||
| 750-600 /000-001 |
Endmodul mit Potentialgruppe |
|