| AI 0 - 20 mA , 0/4 - 20 mA |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-452 | 2-Kanal, 0 - 20 mA, Diff. |
|
|||
| 750-453 | 4-Kanal, 0 - 20 mA, single ended | ||||
| 750-465 | 2-Kanal, 0 - 20 mA, single ended |
|
|||
| 750-470 | 2-Kanal, 0 - 20 mA, single
ended kurzschlussfest |
|
|||
| 750-472 | 2-Kanal, 0 - 20 mA, single
ended 16 Bit |
|
|||
| 750-480 | 2-Kanal, 0 - 20 mA Diff. Messeingang |
|
|||
| 750-496 | 8-Kanal, 0/4 - 20 mA |
|
|
| AI 4 - 20 mA |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-454 | 2-Kanal, 4 - 20 mA, Diff. |
|
|||
| 750-455 | 4-Kanal, 4 - 20 mA, single ended |
|
|||
| 750-455 020-000 |
4-Kanal, 4 - 20 mA, single
ended 4 x 24 V |
|
|
||
| 750-473 | 2-Kanal, 4 - 20 mA, single
ended kurzschlussfest |
|
|||
| 750-474 | 2-Kanal, 4 - 20 mA, single
ended 16 Bit |
|
|
||
| 750-466 | 2-Kanal, 4 - 20 mA, single ended |
|
|||
| 750-484 | 2-Kanal, 4 - 20 mA, HART, Ex i, single ended |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
||
| 750-485 | 2-Kanal, 4 - 20 mA, Ex i, single ended |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
||
| 750-486 | 4-Kanal-Analogeingangsmodul 4AI 0/4-20 mA, NE43, Ex i |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
||
| 750-492 | 2-Kanal, 4 - 20 mA Diff. Messeingang |
||||
| 750-482 | 2-Kanal, 4 - 20 mA, HART, single ended |
|
|
||
| 750-482 000-001 |
2-Kanal, 4 - 20 mA, HART, NAMUR NE43, single ended |
|
|
| AI 0 - 1 A |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-475 | 2-Kanal, 0 - 1 A AC/DC , Diff. |
| AI 0 - 5 A |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-475 /020-000 |
2-Kanal, 0 - 5A AC/DC , Diff. |
|
| AI 0 - 10 V , 0-10 / ± 10 V |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-459 | 4-Kanal, DC 0 - 10 V, single ended |
|
|||
| 750-467 | 2-Kanal, DC 0 - 10 V, single ended |
|
|||
| 750-468 | 4-Kanal, DC 0 - 10 V, single ended |
|
|||
| 750-477 | 2-Kanal, AC/DC 0 - 10 V, Diff. | ||||
| 750-478 | 2-Kanal, DC 0 - 10 V, single ended |
|
|||
| 750-497 | 8-Kanal, DC 0-10V / ± 10 V |
|
|
| AI DC ± 10 V |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-456 | 2-Kanal, DC ± 10 V, Diff. |
|
||
| 750-457 | 4-Kanal, DC ± 10 V, single ended |
|
|
|
| 750-479 | 2-Kanal, DC ± 10 V Diff. Messeingang |
|
||
| 750-476 | 2-Kanal, DC ± 10 V, single ended |
| AI DC 0 - 30 V |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-483 | 2-Kanal, DC 0 -30 V Diff. Messeingang |
| AI 0/4 - 20 mA / 0 - 10 V / ± 10 V / ... |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-471 | 4-Kanal-Analogeingang; für Spannung/Strom Diff Galv |
|
| AI Widerstandssensoren |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-461 | 2-Kanal,
Widerstandssensoren PT100 / RTD |
|
||
| 750-461 /020-000 |
2-Kanal,
Widerstandssensoren NTC 20kOhm |
|
||
| 750-464 | 2/4-Kanal,
Widerstandssensoren frei konfigurierbar |
|
|
|
| 750-464 /020-000 |
4-Kanal,
Widerstandssensoren NTC, frei konfigurierbar |
|
||
| 750-481 | 2-Kanal, Widerstandssensoren, EEx
i PT100 / RTD |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
|
| 750-460 | 4-Kanal,
Widerstandssensoren PT100 / RTD |
|
|
|
| 750-463 | 4-Kanal, Widerstandssensoren PT1000, Ni1000, Ni1000 TK5000, KTY81 110, KTY81 210 |
|
|
|
| 750-450 | 4-Kanal,
Widerstandssensoren Frei konfigurierbar |
|
|
|
| 750-451 | 8-Kanal,
Widerstandssensoren Frei konfigurierbar |
|
|
| AI Thermoelemente |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-462 | 2-Kanal, Thermoelemente Sensorarten: J, K, B, E, N, R, S, T, U, |
||||
| 750-469 | 2-Kanal, Thermoelemente,
Drahtbrucherkennung Sensorarten: J, K, B, E, N, R, S, T, U, L |
|
|||
| 750-458 | 8-Kanal, Thermoelemente Sensorarten: J, K, B, E, N, R, S, T, U,C frei konfigurierbar |
|
|
||
| 750-498 | 8-Kanal, Thermoelemente Sensorarten: J, K, B, E, N, R, S, T,C frei konfigurierbar |
|
|
||
| 750-487 /003-000 |
2-Kanal, Thermoelemente Ex i | Siehe Eigensichere I/O-Module |
Siehe Eigensichere I/O-Module |
| andere AI ... |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-491 | 1-Kanal Analogeingang für Widerstandsbrücken (DMS) |
|
||
| 750-1491 | 2-Kanal Analogeingang für Widerstandsbrücken (DMS) |
|
||
| 750-493 | 3-Phasen-Leistungsmessmodul |
|
Auswerteschaltung für Rogowski-Spulen |
|
| 750-494 | 3-Phasen-Leistungsmessmodul 480 V |
|
|
|
| 750-494 /000-005 |
3-Phasen-Leistungsmessmodul AC/DC 277 V |
|
|
|
| 750-495 | 3-Phasen-Leistungsmessmodul 690 V |
|
|