|
|
|||
| Zähler |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-404 | Vor-/Rückwärtszähler DC 24 V, 100 kHz |
|
||
| 750-638 | 2-Kanal
Vor-/Rückwärtszähler DC 24 V / 16Bit / 500 Hz |
|
| Pulsweitenausgang |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-511 | 2-Kanal-Pulsweitenausgangsmodul DC 24
V kurzschlussfest |
|
||
| 750-677 | 4-Kanal-Pulsweitenmodulation DC 24
V; 0,2 A; 20 kHz kurzschlussfest |
|
|
| Weg- und Winkelmessung |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-630 | SSI-Geber-Interface |
|
|
|
| 750-631 | Inkremental-Encoder-Interface |
|
|
|
| 750-637 | Inkremental-Encoder-Interface RS 422, Nockenausgänge |
|
|
|
| 750-634 | Inkremental Encoder
Interface DC 24 V |
|||
| 750-635 | Digitale Impuls Schnittstelle |
|
| Serielle Schnittstelle |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-650 | Serielle Schnittstelle RS 232 C |
|
||
| 750-653 | Serielle Schnittstelle RS 485 |
|
||
| 750-651 | TTY-Schnittstelle 20 mA Current Loop |
|
||
| 750-652 | Serielle Schnittstelle RS-232/485 |
|
|
|
| 750-1652 | Serielle Schnittstelle RS-232/485 |
|
||
| 750-654 | Datenaustauschmodul |
|
| DALI / DSI Master |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-641 | DALI/DSI-Mastermodul |
|
| AS-Interface Master |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-655 | AS-Interface Master |
|
|
| Funk Module |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-642 | Funkreceiver EnOcean |
|
|
|
| 750-644 | Bluetooth® RF-Transceiver |
|
Schnellstartanleitung |
| MP-Bus Mastermodul |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-643 | MP-Bus Mastermodul |
|
| Schwingungsüberwachung |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-645 | 2-Kanal Schwingstärke / Wälzlagerüberwachung VIB I/O |
|
| RTC Modul |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-640 | RTC Modul Real Time Clock |
|
| Steppermodule |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-670 | Steppercontroller RS 422 / 24 V / 20 mA |
|
||
| 750-671 | Steppercontroller 24 V / 1,5 A |
|
||
| 750-672 | Steppercontroller 70 V / 7,5 A 6IN, 2OUT | |||
| 750-673 | Stepperservo 70 V / 7,5 A 6IN, 2OUT |
| DC-Drive Controller |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-636 | DC-Drive Controller 24 V / 5 A |
|
|
|
| 750-636 /000-700 |
DC-Drive Controller 24 V / 5 A / UA* * UA separate Motoreinspeisung |
|
|
|
| 750-636 /000-800 |
DC-Drive Controller 24 V / 5 A / R |
|
|
| 4-Kanal IO-Link-Master |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-657 | 4-Kanal IO-Link-Master |
|
|
|
| 750-1657 | 4-Port IO-Link-Master |
|
| CAN-Gateway |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-658 | CAN-Gateway |
|
|
| Proportionalventilmodul |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 750-632 | Proportionalventilmodul |
|
|
|
| 750-632 /000-100 |
Proportionalventilmodul 2 Kanäle, 3-Leiter-Anschluss |
|
|
|
| 750-1632 /000-100 |
Proportionalventilmodul 2 Kanäle, DC 24 V, 1,6 A |
|