|
|
Sie finden auf diesen Seiten Neuheiten und
Ergänzungen zu den Interface Bausteinen der WAGO Serien 286, 287, 288,
289, 786, 787, 788, 789, 792 und 859. Weitere Informationen sind in
Vorbereitung. Beachten Sie bitte das umfangreiche Produktsortiment an Interface Bausteinen im Hauptkatalog W4 oder im Online-Katalog. |
| Messwertwandler |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 787-363 | Messwertwandler 4-20 mA / ±10 V |
|||
| 787-365 | Messwertwandler ±10 V / ±10 V |
|||
| 787-366 | Messwertwandler 4-20 mA / ±10 V |
|||
| 787-367 | Messwertwandler ±10 V / 4-20 mA |
|||
| 787-368 | Messwertwandler ±10 V / ±20 mA |
|||
| 787-370 | Messwertwandler 0-20 mA / ±10 V, Re < 50 Ohm |
|||
| 787-371 | Messwertwandler ±20 mA / ±10 V |
|||
| 787-372 | Messwertwandler ±10 V / ±10 mA |
|||
| 787-373 | Messwertwandler 0-20 mA / ±10 V, Re < 250 Ohm |
| 10 Bit A/D Wandler |
| 787-501 | 10 Bit A/D Wandler Eingangssignal 0-10 V |
|||
| 787-502 | 10 Bit A/D Wandler Eingangssignal 0-20 mA |
|||
| 787-503 | 10 Bit A/D Wandler Eingangssignal 4-20 mA |
| Primär getaktete Stromversorgung |
| 787-903 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 5 A Eingangsspannungsbereich AC 85...264 V PFC (power factor correction) |
|
||
| 787-904 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 10 A Eingangsspannungsbereich AC 85...264 V PFC (power factor correction) |
|
||
| 787-912 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 2 A Eingangsspannungsbereich AC 85...264 V |
|||
| 787-913 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 5 A Eingangsspannungsbereich AC 85...264 V PFC (power factor correction) GL-Zulassung |
|
||
| 787-907 | Primär getaktete
Gleichstromversorgung mit Laderegler, DC
30 V Eingangsnennspannung AC 110...240 V |
|
|
| Primär getaktete Stromversorgung CLASSIC Power |
| 787-601 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 12 V, 2 A Eingangsnennspannung AC 230 V |
|||
| 787-602 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 1,3 A Eingangsnennspannung AC 230 V |
|||
| 787-611 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 12 V, 4 A Eingangsnennspannung AC 230 V |
|||
| 787-612 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 2,5 A Eingangsnennspannung AC 230 V |
|||
| 787-613 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 48 V, 1 A Eingangsnennspannung AC 230 V |
|||
| 787-621 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 12 V, 8 A Eingangsnennspannung AC 230 V |
|||
| 787-622 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 5 A Eingangsnennspannung AC 230 V |
|||
| 787-623 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 48 V, 2 A Eingangsnennspannung AC 230 V |
|||
| 787-632 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 10 A Eingangsnennspannung AC 230/115 V |
|||
| 787-633 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 48 V, 5 A Eingangsnennspannung AC 230/115 V |
|||
| 787-640 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 10 A Eingangsnennspannung 3 x AC 400 V |
|||
| 787-642 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 20 A Eingangsnennspannung 3 x AC 400 V |
|||
| 787-644 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 40 A Eingangsnennspannung 3 x AC 400 V |
|||
| 787-692 | Netzgerät für
AS-Interface Primär getaktete Stromversorgung, DC 30,5 V, 3 A Eingangsnennspannung AC 230/115 V |
|||
| 787-1601 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 12 V, 2 A Eingangsnennspannung AC 100 V... 240 V |
|
||
| 787-1602 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V, 1 A Eingangsnennspannung AC 100 V... 240 V |
|
||
| 787-1606 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V, 2 A Eingangsnennspannung AC 100 V... 240 V |
|
||
| 787-1611 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 12 V, 4 A Eingangsnennspannung AC 100 V... 240 V |
|
||
| 787-1616 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V, 4 A Eingangsnennspannung AC 100 V... 240 V |
|
||
| 787-1616 /000-070 |
Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V, 4 A Eingangsnennspannung AC 100 V... 240 V DC-OK-Signal; Schutzlackierung |
|
||
| 787-1616 /000-1000 |
Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V, 3,8 A
LPS Eingangsnennspannung AC 100 V... 240 V |
|
||
| 787-1621 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 12 V, 7 A Eingangsnennspannung AC 100 V... 240 V |
|
||
| 787-1622 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V, 5 A Eingangsnennspannung AC 100 V... 240 V |
|
||
| 787-1623 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 48 V, 2 A Eingangsnennspannung AC 100 V... 240 V |
|
||
| 787-1628 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V, 5 A Eingangsnennspannung 1x (2x) AC 200 V... 500 V |
|
||
| 787-1631 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 12 V, 15 A Eingangsnennspannung AC 100 V... 240 V |
|
||
| 787-1632 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V, 10 A Eingangsnennspannung AC 100 V... 240 V |
|
||
| 787-1632 /000-070 |
Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V, 10 A Eingangsnennspannung AC 100 V... 240 V mit lackierten Leiterplatten |
|
||
| 787-1633 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 48 V, 5 A Eingangsnennspannung AC 100 V... 240 V |
|
||
| 787-1634 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V, 20 A Eingangsnennspannung AC 100 V... 240 V |
|
||
| 787-1634 /000-070 |
Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V, 20 A Eingangsnennspannung AC 100 V... 240 V mit lackierten Leiterplatten |
|
||
| 787-1635 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 48 V, 10 A Eingangsnennspannung AC 100 V... 240 V |
|
||
| 787-1635 /000-070 |
Primär getaktete Stromversorgung, DC 48 V, 10 A Eingangsnennspannung AC 100 V... 240 V mit lackierten Leiterplatten |
|||
| 787-1638 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V, 10 A,
TopBoost Eingangsnennspannung 1x (2x) AC 200 V... 500 V |
|
||
| 787-1640 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V, 10 A Eingangsnennspannung 3x (2x) AC 400 V... 500 V |
|
||
| 787-1642 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V, 20 A Eingangsnennspannung 3x (2x) AC 400 V... 500 V |
|
||
| 787-1644 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V, 40 A Eingangsnennspannung 3x (2x) AC 400 V... 500 V |
|
| Primärgetaktete Stromversorgung PRO Power |
| 787-819 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 12 V, 6 A Eingangsnennspannung 1/2 x AC 100 V...240 V |
|
||
| 787-821 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 12 V, 10 A Eingangsnennspannung 1/2 x AC 100 V...240 V |
|
||
| 787-831 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 12 V, 15 A Eingangsnennspannung 1/2 x AC 110 V...240 V |
|
||
| 787-818 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V, 3 A Eingangsnennspannung 1/2 x AC 100 V...240 V |
|
||
| 787-822 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 5 A, SELV Eingangsnennspannung 1 x AC 100 V...240 V |
|
||
| 787-832 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 10 A, SELV Eingangsnennspannung 1 x AC 100 V...240 V |
|
||
| 787-834 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 20 A, SELV Eingangsnennspannung 1 x AC 100 V...240 V |
|
||
| 787-840 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 10 A, SELV Eingangsnennspannung 3 x AC 400 V |
|||
| 787-842 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 20 A, SELV Eingangsnennspannung 3 x AC 400 V |
|||
| 787-844 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 40 A, SELV Eingangsnennspannung 3 x AC 400 V |
|||
| 787-850 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 10 A, SELV Eingangsnennspannung 3 x AC 400 V Line Monitor |
S7 Bausteine |
||
| 787-852 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 20 A, SELV Eingangsnennspannung 3 x AC 400 V Line Monitor |
S7 Bausteine |
||
| 787-854 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 40 A, SELV Eingangsnennspannung 3 x AC 400 V Line Monitor |
S7 Bausteine |
||
| 787-833 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 48 V, 5 A Eingangsnennspannung 1/2 x AC 110 V...240 V |
|
||
| 787-835 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 48 V, 10 A Eingangsnennspannung 1/2 x AC 110 V...240 V |
|
||
| 787-845 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 48 V, 10 A Eingangsnennspannung 2/3 x AC 400 V...500 V |
|||
| 787-847 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 48 V, 20 A Eingangsnennspannung 2/3 x AC 400 V...500 V |
| Primärgetaktete Stromversorgung ECO Power |
| 787-1701 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 12 V, 2 A Eingangsnennspannung AC 230 V |
|
||
| 787-1711 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 12 V, 4 A Eingangsnennspannung AC 230 V |
|
||
| 787-1721 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 12 V, 8 A Eingangsnennspannung AC 230 V |
|
||
| 787-1702 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 1,25 A Eingangsnennspannung AC 230 V |
|
||
| 787-712 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 2,5 A Eingangsnennspannung AC 230 V |
|
||
| 787-1712 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 2,5 A Eingangsnennspannung AC 230 V |
|
||
| 787-722 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 5 A Eingangsnennspannung AC 230 V |
|
||
| 787-1722 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 5 A Eingangsnennspannung AC 230 V |
|
||
| 787-732 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 10 A Eingangsnennspannung AC 230 V |
|
||
| 787-1732 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V, 10 A Eingangsnennspannung AC 230 V |
|
||
| 787-734 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 20 A Eingangsnennspannung AC 230 V |
|
||
| 787-736 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V, 40 A Eingangsnennspannung AC 230 V |
|
||
| 787-738 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V,
6,25 A Eingangsnennspannung 3 x (2 x) AC 400 V ... 500 V |
|
||
| 787-740 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V,
10 A Eingangsnennspannung 3 x (2 x) AC 400 V ... 500 V |
|
||
| 787-742 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V,
20 A Eingangsnennspannung 3 x (2 x) AC 400 V ... 500 V |
|
||
| 787-2742 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V,
20 A Eingangsnennspannung 3 x (2 x) AC 400 V ... 480 V |
|
||
| 787-2744 | Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V,
40 A Eingangsnennspannung 3 x (2 x) AC 400 V ... 480 V |
|
| Primär getaktete Gleichstromversorgung COMPACT Power |
| 787-1020 | Primär getaktete
Gleichstromversorgung, DC 5 V, 5,5 A Eingangsnennspannung AC 100 V...240 V |
|
||
| 787-1001 | Primär getaktete
Gleichstromversorgung, DC 10,8 V...18 V, 2 A Eingangsnennspannung AC 100 V...240 V |
|
||
| 787-1011 | Primär getaktete
Gleichstromversorgung, DC 10,5 V...15,5 V, 4 A Eingangsnennspannung AC 100 V...240 V |
|
||
| 787-1021 | Primär getaktete
Gleichstromversorgung, DC 10,5 V...15,5 V, 6,5 A Eingangsnennspannung AC 100 V...240 V |
|
||
| 787-1201 | Primär getaktete Gleichstromversorgung, DC 12 V,
2,5 A, SELV Eingangsnennspannung AC 100 V...240 V ; DC 140...340 V |
|
|
|
| 787-1211 | Primär getaktete Gleichstromversorgung, DC 12 V,
5 A, SELV Eingangsnennspannung AC 100 V...240 V ; DC 140...340 V |
|
|
|
| 787-1221 | Primär getaktete Gleichstromversorgung, DC 12 V,
8 A, SELV Eingangsnennspannung AC 100 V...240 V ; DC 140...340 V |
|
|
|
| 787-1017 | Primär getaktete
Gleichstromversorgung, DC 15 V...28 V, 2 A Eingangsnennspannung AC 100 V...240 V |
|
||
| 787-2857 | Primär getaktete
Gleichstromversorgung, DC 18 V, 1,25 A Eingangsnennspannung AC 100 V...240 V |
|
||
| 787-1200 | Primär getaktete
Gleichstromversorgung, DC 24 V, 0,5 A Eingangsnennspannung AC 100 V...240 V; DC 140...340 V |
|
|
|
| 787-2850 | Primär getaktete
Gleichstromversorgung, DC 24 V, 1,25 A, SELV Eingangsnennspannung AC 110 V...240 V |
|
||
| 787-1002 | Primär getaktete
Gleichstromversorgung, DC 24 V, 1,3 A Eingangsnennspannung AC 100 V...240 V |
|
||
| 787-1102 | Primär getaktete
Gleichstromversorgung, DC 24 V, 1,3 A Eingangsnennspannung AC 100 V...240 V picoMAX-Anschlusstechnik |
|
||
| 787-1202 | Primär getaktete
Gleichstromversorgung, DC 24 V, 1,3 A Eingangsnennspannung AC 100 V...240 V |
|
|
|
| 787-1012 | Primär getaktete
Gleichstromversorgung, DC 24 V, 2,5 A Eingangsnennspannung AC 100 V...240 V |
|
||
| 787-1112 | Primär getaktete
Gleichstromversorgung, DC 24 V, 2,5 A Eingangsnennspannung AC 100 V...240 V picoMAX-Anschlusstechnik |
|
||
| 787-1212 | Primär getaktete
Gleichstromversorgung, DC 24 V, 2,5 A Eingangsnennspannung AC 100 V...240 V |
|
|
|
| 787-1022 | Primär getaktete
Gleichstromversorgung, DC 24 V, 4 A Eingangsnennspannung AC 100 V...240 V |
|
||
| 787-1122 | Primär getaktete
Gleichstromversorgung, DC 24 V, 4 A Eingangsnennspannung AC 100 V...240 V picoMAX-Anschlusstechnik |
|
||
| 787-1216 | Primär getaktete
Gleichstromversorgung, DC 24 V, 4,2 A Eingangsnennspannung AC 100 V...240 V |
|
|
|
| 787-1226 | Primär getaktete Gleichstromversorgung, DC 24
V, 6 A Eingangsnennspannung AC 100 V...120 V ; AC 220 V...240 V |
|
|
|
| 787-1014 | Primär getaktete
Gleichstromversorgung, DC 24 V, 2 A Eingangsnennspannung DC 100 V |
|
||
| 787-1015 /072-000 |
Primär getaktete Gleichstromversorgung, DC 12 V,
4 A Eingangsnennspannung DC 72 V |
|
||
| 787-1014 /072-000 |
Primär getaktete
Gleichstromversorgung, DC 24 V, 2 A Eingangsnennspannung DC 72 V |
|
| Primär getaktete Stromversorgung IP67 Power |
| 787-6716 | Primär getaktete
Stromversorgung, DC 24 V, 4 A Eingangsspannungsbereich AC/DC 90...265 V |
|
| Primär getaktete Stromversorgung im Gehäuse der Serie 2857 |
| 787-2852 | Power für JUMPFLEX
DC 24 V, 1 A |
|
| USV Lade- und Kontrolleinheit |
| 787-870 | USV Lade- und Kontrolleinheit, DC
24 V, 10 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
S7 Bausteine
Quickstart zur Software 759-870 |
|||
| 787-875 | USV Lade- und Kontrolleinheit, DC
24 V, 20 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
S7 Bausteine
Quickstart zur Software 759-870 |
|||
| 787-915 | USV Lade- und Kontrolleinheit, DC
24 V, 40 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|||
| 787-1675 | Primär getaktete Stromversorgung mit
integrierter USV Lade- und Kontrolleinheit DC 24 V / 5 A |
|
S7 Bausteine
Quickstart zur Software 759-870 |
| Redundanzmodul |
| 787-783 | Diodenredundanzmodul
DC 24 V, 12,5 A |
|
||
| 787-785 | Diodenredundanzmodul
DC 24 V, 40 A |
|
||
| 787-885 | Redundanz-Modul, DC 24 V, 20 A Eingangsnennspannung 2 x DC 24 V |
|||
| 787-886 | Redundanz-Modul, DC 48 V, 2 x 20 A / 1 x 40 A Eingangsnennspannung 2 x DC 48 V |
|
||
| 787-1685 | MOSFET-Redundanz-Modul, DC 24 V, 40 A Eingangsnennspannung 2 x DC 24 V |
|
| Kapazitive-Puffermodule |
| 787-880 | Kapazitives Puffermodul, DC 24 V,
10 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
||
| 787-881 | Kapazitives Puffermodul, DC 24 V,
20 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
||
| 787-916 | Kapazitives Puffermodul, DC 24 V,
40 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
| Blei-Vlies-Akku-Module |
| 787-871 | Blei-Vlies-Akku-Modul, DC 24 V, 3,2
Ah Eingangsnennspannung DC 24 V |
S7 Bausteine |
||
| 787-872 | Blei-Vlies-Akku-Modul, DC 24 V, 7
Ah Eingangsnennspannung DC 24 V |
S7 Bausteine |
||
| 787-873 | Blei-Vlies-Akku-Modul, DC 24 V, 12
Ah Eingangsnennspannung DC 24 V |
S7 Bausteine |
||
| 787-876 | Blei-Vlies-Akku-Modul, DC 24 V, 1,2
Ah Eingangsnennspannung DC 24 V |
S7 Bausteine |
||
| 787-1671 | Blei-Vlies-Akku-Modul, DC 24 V, 0,8
Ah Eingangsnennspannung DC 24 V |
S7 Bausteine |
| Reinblei-Akku-Module |
| 787-878 /0000-2500 |
Reinblei-Akku-Modul, DC 24 V, 2,5
Ah Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
||
| 787-878 0001-3000 |
Reinblei-Akku-Modul, DC 24 V, 13
Ah Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
| Elektronische Schutzschalter |
| 787-1662 /000-100 |
Elektronischer Schutzschalter DC 12 V, 2 x
10 A Eingangsnennspannung DC 12 V |
|
|||
| 787-1664 /000-100 |
Elektronischer Schutzschalter DC 12 V, 4 x
10 A Eingangsnennspannung DC 12 V |
|
|||
| 787-860 | Elektronischer Schutzschalter, 4 x
DC 24 V, 1...6 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
S7 Bausteine |
|||
| 787-861 | Elektronischer Schutzschalter, 4 x
DC 24 V, 1...8 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
S7 Bausteine |
|||
| 787-1664 /0106-0011 |
Elektronischer Schutzschalter, 4 x
DC 24 V, 1...6 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|||
| 787-1664 /0000-0011 |
Elektronischer Schutzschalter, 4 x
DC 24 V, 2...10 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|||
| 787-2861 /050-000 |
Elektronischer Schutzschalter, DC
24 V, 0,5 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-2861 /100-000 |
Elektronischer Schutzschalter, DC 24 V, 1 x 1 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-2861 /200-000 |
Elektronischer Schutzschalter, DC 24 V, 1 x 2 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-2861 /400-000 |
Elektronischer Schutzschalter, DC 24 V, 1 x 4 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-2861 /600-000 |
Elektronischer Schutzschalter, DC 24 V, 1 x 6 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-2861 /800-000 |
Elektronischer Schutzschalter, DC 24 V, 1 x 8 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-2861 /108-020 |
Elektronischer Schutzschalter, DC 24 V, 1 x 1...8 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-3664 | Elektronischer Schutzschalter,
4-kanalig; DC 24 V, 1...10 A; Meldekontakt Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-3668 | Elektronischer Schutzschalter,
8-kanalig; DC 24 V, 1...10 A; Meldekontakt Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-3861 /0050-0000 |
Elektronischer Schutzschalter, DC 24 V, 1 x
0,5 A; NEC Class 2, Meldekontakt Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-3861 /0050-1000 |
Elektronischer Schutzschalter, DC 24 V, 1 x
0,5 A; NEC Class 2, Meldekontakt Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-3861 /0100-0000 |
Elektronischer Schutzschalter, DC 24 V, 1 x
1 A; Meldekontakt Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-3861 /0100-1000 |
Elektronischer Schutzschalter, DC 24 V, 1 x
1 A; NEC Class 2, Meldekontakt Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-3861 /0200-0000 |
Elektronischer Schutzschalter, DC 24 V, 1 x
2 A; Meldekontakt Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-3861 /0200-1000 |
Elektronischer Schutzschalter, DC 24 V, 1 x
2 A; NEC Class 2, Meldekontakt Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-3861 /0400-0000 |
Elektronischer Schutzschalter, DC 24 V, 1 x
4 A; Meldekontakt Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-3861 /0400-1000 |
Elektronischer Schutzschalter, DC 24 V, 1 x
4 A; NEC Class 2, Meldekontakt Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-3861 /0600-0000 |
Elektronischer Schutzschalter, DC 24 V, 1 x
6 A; Meldekontakt Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-3861 /0800-0000 |
Elektronischer Schutzschalter, DC 24 V, 1 x
8 A; Meldekontakt Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-3861 /0108-0020 |
Elektronischer Schutzschalter, DC 24 V, 1 x
1...8 A; Meldekontakt Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-3861 /0004-0020 |
Elektronischer Schutzschalter, DC 24 V, 1 x
0,5...4 A; Meldekontakt Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-3861 /0004-1020 |
Elektronischer Schutzschalter, DC 24 V, 1 x
0,5...4 A; NEC Class 2, Meldekontakt Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-862 | Elektronischer Schutzschalter, 4 x
DC 24 V, 1...10 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
S7 Bausteine |
|||
| 787-1662 /004-1000 |
Elektronischer Schutzschalter
DC 24 V, 2 x 3,8 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|||
| 787-1664 /004-1000 |
Elektronischer Schutzschalter
DC 24 V, 4 x 3,8 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|||
| 787-1662 /000-004 |
Elektronischer Schutzschalter
DC 24 V, 2 x 10 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|||
| 787-1662 /000-054 |
Elektronischer Schutzschalter
DC 24 V, 2 x 10 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|||
| 787-1662 /106-000 |
Elektronischer Schutzschalter
DC 24 V, 2 x 6 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-1662 /006-1000 |
Elektronischer Schutzschalter
DC 24 V, 2 x 6 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-1662 | Elektronischer Schutzschalter
DC 24 V, 2 x 10 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-1662 /212-1000 |
Elektronischer Schutzschalter
DC 24 V, 2 x 12 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|||
| 787-1664 /212-1000 |
Elektronischer Schutzschalter
DC 24 V, 4 x 12 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|||
| 787-1664 /000-054 |
Elektronischer Schutzschalter
DC 24 V, 4 x 10 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|||
| 787-1664 /006-1000 |
Elektronischer Schutzschalter
DC 24 V, 4 x 6 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-1664 /106-000 |
Elektronischer Schutzschalter
DC 24 V, 4 x 6 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-1664 | Elektronischer Schutzschalter
DC 24 V, 4 x 10 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
S7 Bausteine |
||
| 787-1664 /000-004 |
Elektronischer Schutzschalter
DC 24 V, 4 x 10 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|||
| 787-1664 /000-080 |
Elektronischer Schutzschalter
DC 24 V, 4 x 10 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-1664 /006-1054 |
Elektronischer Schutzschalter
DC 24 V, 4 x 6 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|||
| 787-1668 /000-054 |
Elektronischer Schutzschalter
DC 24 V, 8 x 10 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|||
| 787-1668 /106-000 |
Elektronischer Schutzschalter
DC 24 V, 8 x 6 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-1668 /006-1000 |
Elektronischer Schutzschalter
DC 24 V, 8 x 6 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-1668 /106-054 |
Elektronischer Schutzschalter
DC 24 V, 8 x 6 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|||
| 787-1668 | Elektronischer Schutzschalter
DC 24 V, 8 x 10 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
S7 Bausteine |
||
| 787-1668 /000-004 |
Elektronischer Schutzschalter
DC 24 V, 8 x 10 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|||
| 787-1668 /000-080 |
Elektronischer Schutzschalter DC 24 V, 8 x 10 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|
||
| 787-1668 /006-1054 |
Elektronischer Schutzschalter
DC 24 V, 48 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
|||
| 787-1662 /000-200 |
Elektronischer Schutzschalter DC 48 V, 2 x 10 A Eingangsnennspannung DC 48 V |
|
|||
| 787-1662 /000-250 |
Elektronischer Schutzschalter DC 48 V, 2 x 10 A Eingangsnennspannung DC 48 V |
|
|||
| 787-1664 /000-200 |
Elektronischer Schutzschalter DC 48 V, 4 x 10 A Eingangsnennspannung DC 48 V |
|
|||
| 787-1664 /000-250 |
Elektronischer Schutzschalter DC 48 V, 4 x 10 A Eingangsnennspannung DC 48 V |
|
|||
| 787-1668 /000-200 |
Elektronischer Schutzschalter DC 48 V, 8 x 10 A Eingangsnennspannung DC 48 V |
|
|||
| 787-1668 /000-250 |
Elektronischer Schutzschalter DC 48 V, 8 x 10 A Eingangsnennspannung DC 48 V |
|
| Potentialvervielfältigungsmodul |
| 787-3861 /0000-1000 |
Potentialvervielfältigungsmodul; 8-fach DC 0 V |
|
||
| 787-3861 /0000-2000 |
Potentialvervielfältigungsmodul; 8-fach DC 24 V |
|
||
| 787-3861 /0000-3000 |
Potentialvervielfältigungsmodul; 4-fach DC 24 V / 4-fach DC 0 V |
|
| Stromversorgung für DALI-Multi-Master-Klamme 753-647 |
| 787-1007 | Stromversorgung für DALI-Multi-Master-Klemme
753-647
Eingangsnennspannung AC 100 V...240 V |
|
| DC/DC-Wandler |
| 787-2801 | DC/DC-Wandler
DC 24 V / DC 5 V ; 0,5 A |
|
||
| 787-2802 | DC/DC-Wandler
DC 24 V / DC 10 V ; 0,5 A |
|
||
| 787-2805 | DC/DC-Wandler
DC 24 V / DC 12 V ; 0,5 A |
|
||
| 787-1650 | DC/DC-Wandler
DC 24 V / DC 12 V ; 4 A |
|
||
| 787-2810 | DC/DC-Wandler
DC 24 V / DC 5/10/12 V ; 0,5 A |
|
||
| 787-2803 | DC/DC-Wandler
DC 48 V / DC 24 V ; 0,5 A |
|
| Funkentstörfilter |
| 787-980 | Funkentstörfilter 1-phasig
AC 250 V, 10 A |
| Fan-Control Power |
| 787-914 | Stromversorgung für Lüftersteuerung
|
|
| Sicherheitstransformator |
| 787-974 | Transformatorstromversorgung
40 VA |
|
||
| 787-976 | Transformatorstromversorgung
63 VA |
|
| Kommunikationskabel |
| 787-890 | RS-232-Kommunikationskabel |
| Wandmontageadapter |
| 787-895 | Wandmontageadapter |
Installationsanweisung Bohrschablone |
||
| 787-896 | Tragschienenadapter |
Montageanweisung |
||
| 787-897 | Tragschienenadapter Guss |
Montageanweisung |
||
| 787-897 /000-010 |
Tragschienenadapter Guss, liegende Mounting |
Montageanweisung |