|
|
Sie finden auf diesen Seiten Neuheiten und
Ergänzungen zu den Interface Bausteinen der WAGO Serien 286, 287, 288,
289, 786, 787, 788, 789, 792 und 859. Weitere Informationen sind in
Vorbereitung. Beachten Sie bitte das umfangreiche Produktsortiment an Interface Bausteinen im Hauptkatalog Band 4 oder im Online-Katalog. |
| Übergabebausteine RJ45 Anschlussmodule |
| 289-172 | RJ45 Übergabemodul 1:1 |
|
| 289-174 | RJ45 Übergabemodul
CAT5 4-polig mit CAGE CLAMP Anschluss |
|
| 289-175 | RJ45 Übergabemodul
CAT5 8-polig mit CAGE CLAMP Anschluss |
|
| 289-176 | Y-ConJack-22 Übergabemodul
CAT5 8-polig, 1:1 |
|
| 289-177 | Y-Con Übergabemodul
CAT5 8-polig, Cross-over |
|
| 289-178 | Y-ConJack-22 Übergabemodul
CAT5 4-polig mit CAGE CLAMP Anschluss |
|
| 289-179 | Y-Con Übergabemodul
CAT5 8-polig mit CAGE CLAMP Anschluss |
|
| 289-195 | RJ45 - Cat.6 - Übergabemodul mit Schirmung |
|
| Übergabebausteine für Flachbandkabel-Steckverbinder nach IEC 60603-1 / DIN 41651 |
| 289-611 | 10-polig, auch geeignet für 16-Kanal-I/O-Module 750-14xx und 750-15xx mit Flachbandkabel-Steckverbinder |
|
| 289-612 289-613 |
14-polig 16-polig |
|
| 289-614 | 20-polig, auch geeignet für 16-Kanal-I/O-Module 750-14xx und 750-15xx mit Flachbandkabel-Steckverbinder |
|
| 289-615 289-616 289-617 289-618 289-619 |
26-polig 34-polig 40-polig 50-polig 64-polig |
| Übergabebaustein mit Sub-Min-D-Buchsenleiste |
| 289-623 289-624 |
25-polig 37-polig |
|
| 289-650 289-651 289-652 |
9-polig 15-polig 25-polig |
|
| Übergabebaustein mit HD-Sub-D-Buchsenleiste |
| 289-707 | 44-polig |
|
| 289-708 | 62-polig |
|
| Übergabebaustein mit HD-Sub-D-Stiftleiste |
| 289-597 | 44-polig |
|
| 289-710 | 62-polig |
|