| DO DC 5...14 V | DO DC 24 V | DO AC 120/230 V | DO AC/DC 230 V | DO Relais | ||
| DO DC 5...14 V |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 753-534 | 8-Kanal, DC 5...14 V, 1 A kurzschlussfest, p-schaltend |
|
| DO DC 24 V |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 753-501 | 2-Kanal, DC 24 V, 0,5 A kurzschlussfest, p-schaltend |
|
||
| 753-502 | 2-Kanal, DC 24 V, 2,0 A kurzschlussfest, p-schaltend |
|
||
| 753-506 | 2-Kanal, DC 24 V, 0,5 A, mit
Diagnose kurzschlussfest, p-schaltend |
|
||
| 753-507 | 2-Kanal, DC 24 V, 2,0 A, mit
Diagnose kurzschlussfest, p-schaltend Nicht mehr lieferbar! (Ersetzt durch 750-508) |
|||
| 753-508 | 2-Kanal, DC 24 V, 2,0 A, mit
Diagnose kurzschlussfest, p-schaltend (Ersatz für 750-507) |
|
||
| 753-504 | 4-Kanal, DC 24 V, 0,5 A kurzschlussfest, p-schaltend |
|
||
| 753-531 | 4-Kanal, DC 24 V, 0,5 A 2-Leiter Anschluss, kurzschlussfest, p-schaltend |
|
||
| 753-516 | 4-Kanal, DC 24 V, 0,5 A, TYP
N kurzschlussfest, n-schaltend |
|||
| 753-530 | 8-Kanal, DC 24 V, 0,5 A kurzschlussfest, p-schaltend |
|
||
| 753-536 | 8-Kanal, DC 24 V, 0,5 A kurzschlussfest, n-schaltend |
|
||
| 753-537 | 8-Kanal, DC 24 V, 0,5 A kurzschlussfest, p-schaltend, mit Diagnose |
|
|
| DO AC 120/230 V |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 753-540 | 4-Kanal, AC 120/230 V 0,25
A kurzschlussfest |
|
| DO AC/DC 230 V |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 753-509 | 2-Kanal Solid State
Lastrelais AC/DC 230 V, 300 mA |
|
| DO Relais |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 753-514 | 2-Kanal, AC 125 V , AC 0,5 A , DC
30 V, DC 1 A potentialfrei, 2 Wechsler |
|
||
| 753-517 | 2-Kanal, AC 230 V, 1 A potentialfrei, 2 Wechsler |
2 |
||
| 753-512 | 2-Kanal, AC 230 V, DC 30 V, AC/DC
2 A potentialgebunden, 2 Schließer |
|
||
| 753-513 | 2-Kanal, AC 230 V, DC 30 V, AC/DC
2 A potentialfrei; 2 Schließer |
|