Så kopplar vi idag!

WAGO 221: Ny 6 mm² anslutningsklämma

Tryck upp den öppningsbara armen, anslut ledaren och stäng armen igen – klart. WAGOs 221-seriens anslutningsklämma ansluter enkelt, snabbt och säkert entrådiga och fåtrådiga och mångtrådiga ledare från 0,14 till 4 mm². Inga problem! Men denna klämma är redo för mer än så: Den nya 221 serien kan nu även ansluta ledare med ledararea från 0,5 till 6 mm².

› Beställ ditt kostnadsfria provexemplar

Så kopplar vi idag!

WAGO 221: Ny 6 mm² anslutningsklämma

Tryck upp den öppningsbara armen, anslut ledaren och stäng armen igen – klart. WAGOs 221-seriens anslutningsklämma ansluter enkelt, snabbt och säkert entrådiga och fåtrådiga och mångtrådiga ledare från 0,14 till 4 mm². Inga problem! Men denna klämma är redo för mer än så: Den nya 221 serien kan nu även ansluta ledare med ledararea från 0,5 till 6 mm².

› Beställ ditt kostnadsfria provexemplar

221-seriens anslutningsklämmor för alla ledartyper i storlekar från 0,14 till 6 mm²

  • Anslut enkelt ledare från 0,14 till 6 mm²
  • Anslut entrådiga, fåtrådiga och mångtrådiga ledare
  • Tidsbesparingar för installatörer och tillverkare av apparater
  • Snabbare installation av enheter med högre nivåer av strömförbrukning
  • Säkrare installation av långa kabelbanor med större ledararea
  • Tryck upp den öppningsbara armen, anslut ledaren och stäng spaken igen

De oslagbara fördelarna med 221

Anslutningsarea

Testuttag

Enklare aktivering

Två storlekar för alla ledartyper

Anslut snabbt och enkelt alla ledartyper av olika tvärsnitt med 2-, 3- och 5-poliga anslutningsklämmor. Originalklämman passar mångtrådiga (ex) ledare mellan 0,14-4 mm² samt entrådiga (EK) och fåtrådiga (FK) ledare 0,2-4 mm². En 6 mm² modell ansluter alla ledartyper från 0,5 till 6 mm².

Två testuttag

Nu kan du utföra tester från två olika sidor med den nya 221-serien – även när den är installerad. De nya 221-seriens anslutningsklämma har två testuttag: Ett i samma riktning som ledaringången och ett på motsatt sida. Två lättåtkomliga testuttag ger extremt bekväma testförhållanden – även efter installationen inom många olika applikationer. De ger även god kontakt för alla standardtestprober.

Extremt enkel att använda

WAGOs anslutningsklämma kan öppnas mycket lätt och snabbt. De öppningsbara armarna i 221-serien kräver mindre öppningskraft, vilket möjliggör snabba, verktygsfria anslutningar! De försänkta greppen på sidan gör det lättare att hålla i kontakten när du sätter i ledningen.

WAGOs 221-serie erövrar nu elskåpen

De nya hållarna är tillgängliga för alla anslutningsklämmor i 221-serien (2, 3 och 5 ledare) och kan installeras antingen vertikalt eller horisontellt. Säkra hållaren genom att helt enkelt knäppa fast den på DIN-skenan eller använda skruvar på släta ytor. Flexibla monteringsklämmor förenklar både anslutning och borttagning av anslutningsklämmor.

Tack vare den praktiska designen är den nya hållaren lika lätt att använda som själva 221:an Ledare kan därmed bekvämt anslutas och avlägsnas före eller efter att anslutningsklämman monterats på skenan. Designen säkerställer också att ett testuttag är alltid tillgängligt, vilket gör skenan kompatibel med giltiga VDE-standarder. Dessutom ger hållaren plats för anpassad märkning.

Produkter i serien 221

Beställ gratis varuprov!

Har du några frågor?
Ring då:
+46 (0)8 584 106 80