[{"url":"/produkte","name":"Produkte","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatisierungstechnik","name":"Automatisierungstechnik","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatisierungstechnik/eigensichere-io-module-4-kanal","name":"Eigensichere I/O-Module","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/eigensichere-io-module-4-kanal"
},
"headline": "Eigensichere I/O-Module – 4-Kanal-DO und 4-Kanal-AI für den Ex-Bereich",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/ex-bereich-750-539-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkxOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1OUzlvWTJJdk9EZzBPREEzTXpjeE9UZ3pPQzVxY0djfDc0ZTk3YzcwOTdlY2M0NTc1ZjlmYTcxNGI0Nzg1YjRkYTJkYzM0ZDA4MmI4MTVjYjY1MTlmNmNlMGVmYmY2ODY"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Thu Sep 21 10:32:04 CEST 2017",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:31:58 CEST 2026"
}
News
Ansteuern und Erfassen: I/O-Module für den Ex-Bereich
Neu zum Anschluss von Sensorik/Aktorik der Zonen 1/21 und 0/20 sind die eigensicheren I/O-Module – mit 4 Kanälen zur Ansteuerung unterschiedlichster Ventiltypen und zum wirtschaftlichen Erfassen der Normsignale 0 … 20 mA, 4 … 20 mA sowie für den Messbereich 3,6 … 21 mA gemäß NAMUR NE43.
Neue Möglichkeiten mit dem 4-Kanal-Digitalausgangsmodul (750-539)
Mit dem neuen eigensicheren 4-Kanal-Digitalausgangsmodul DC 24 V VALVE Ex i (750-539) ist die Ansteuerung unterschiedlichster Ventiltypen von verschiedenen Herstellern, wie beispielsweise Bosch, SMC, Festo, Norgren, möglich. Profitieren Sie von der speziellen Busklemme mit doppelter Kanalanzahl und höherem Ausgangsstrom.
Ihre Vorteile mit dem 4 DO 24 V DC VALVE Ex i:
- Ausgangsstrom von max. 50 mA
- Ansteuerung von Ventilen/Ventilinseln der Zone 1/ 21 und 0/ 20
- Kanalweise Diagnose: beispielsweise im Fall von Kurzschluss und Drahtbruch
- Kompaktes Design: platzsparend und wirtschaftlich
- ATEX-, IECEx-zertifiziert
Neue Möglichkeiten mit dem 4-Kanal-Analogeingangsmodul (750-486)
Über die 4 Stromeingangskanäle des 4-AI-Moduls (750-486) lassen sich standardisierte Normsignale für die beiden Standardmessbereiche 0 … 20 mA und 4 … 20 mA sowie für den Messbereich 3,6 … 21 mA gemäß NAMUR NE43 erfassen. Die Flexibilität aufgrund der einzeln parametrierbaren Kanäle sowie die Kompaktheit durch die geringere Baubreite sind zwei wesentliche Faktoren, um neue Anwendungsbereiche zu erschließen.
Ihre Vorteile mit der 4 AI 0/4 … 20 mA Ex i:
- Konfigurierbare Messbereiche: 0 … 20 mA, 4 … 20 mA sowie 3,6 … 21 mA gemäß NAMUR NE43
- Kompaktes Design: platzsparendes und wirtschaftliches Analogmodul mit 4 Kanälen auf nur 24 mm Baubreite
- Kanalweise Diagnose: beispielsweise im Fall von Kurzschluss, Drahtbruch oder Messbereichsüber-/-unterschreitung
- ATEX-, IECEx-zertifiziert
Ihr Ansprechpartner bei WAGO
WAGO-I/O-SYSTEM 750/753
Alle Funktionen für jeden Feldbus: Wenn es um Automation geht, haben Sie mit dem Remote-I/O-System von WAGO die besten Optionen, um Ihre Lösung nach Maß umzusetzen.