MM-4165_WAGO_IO_System_Advanced_763_783_2000x2000.jpg

WAGO I/O System Advanced

„Time-Sensitive Networking“ (TSN) ist die Zukunftstechnologie, wenn es um die durchgängige, flexible, leistungsfähige und sichere Vernetzung von Maschinen und Anlagen geht. Mit dem I/O System Advanced, unserer brandneuen Automatisierungslösung „made for TSN“, heben Sie Ihre Industrieautomatisierung auf ein neues Level.

Ihre Vorteile:
  • Offenes, innovatives und zukunftssicheres Automatisierungssystem für den Maschinen- und Anlagenbau
  • I/O System Advanced bietet die Vorteile der bewährten 750er-Serie bei einer hervorragenden Performance und einer komfortablen sowie fehlervermeidenden Mechanik.
  • Neuer WAGO Controller PFC200 verbindet die vielfältigen Möglichkeiten der PFC-Technologie mit dem I/O System Advanced.
  • Performance, kurze Reaktionszeiten, und hohe Synchronität für die Anbindung an verschiedene schnelle ETHERNET-Feldbusse

WAGO in der Praxis

FÜR DEN MODERNEN MASCHINEN- UND
ANLAGENBAU GERÜSTET

Konnektivität und Geschwindigkeit sind die Basis moderner Produktionsanlagen. WAGO entwickelt mit dem I/O System Advanced eine Lösung, mit der Sie alle Anforderungen an ein zukunftssicheres Automatisierungssystem problemlos meistern können. Mit dem neuen, schnellen IP20-I/O-System gibt WAGO Zukunftsthemen wie OPC UA und TSN ein Gesicht – und Ihnen die Möglichkeit, neue Maßstäbe zu setzen.

Top-Performance und funktionales Design

Das I/O System Advanced bietet durch das Gateway zum universellen WAGO I/O System der Serie 750 die bewährten Vorteile und Funktionalitäten der Serie 750 und kombiniert diese mit einem frischen Design, einer komfortablen, fehlervermeidenden Mechanik und einer hervorragenden Performance: Kurze Reaktionszeiten, eine hohen Synchronität der Signalübertragung und zukünftig die Möglichkeit, schnelle ETHERNET-Feldbusse wie PROFINET, EtherCAT® und Ethernet/IP zu nutzen, machen das I/O System Advanced zur neuen Toplösung der Industrieautomatisierung.

„Made for TSN“

Industrielle Kommunikation muss schnell, echtzeitfähig und standardisiert sein, damit Produktionen fit sind für die Zukunft. „Time-Sensitive Networking“ (TSN) ist hierfür ein wesentlicher Schlüssel, denn es stellt für industrielle Netzwerke eine deutliche Steigerung der Performance in Aussicht. Außerdem bietet es die Basis, damit aus der Feldebene heraus direkt an jedes Gerät auf anderen Ebenen kommuniziert werden kann, ohne wie bisher auf Gateways zugreifen zu müssen oder die Kommunikationstechnologien komplett zu verändern. Noch wirkungsvoller wird TSN im Zusammenspiel mit OPC UA. Beide zusammen sind zum Beispiel der Enabler dafür, dass sich Geräte, Maschinen und Anlagenteile künftig selbst beschreiben, untereinander verstehen und automatisch passend konfigurieren. Das wiederum ist die Voraussetzung dafür, dass der modulare Ansatz im Maschinen- und Anlagenbau zum Fliegen kommt.

Bewährte PFC-Technologie

Mit dem I/O System Advanced führt WAGO auch den Controller PFC200 in passender Bauform neu ein, der auf der bewährten PFC-Technologie fußt. Diese Weiterentwicklung ermöglicht Kunden einen möglichst einfachen Einstieg in das neue System. Der neue Controller bildet durch das Linux®-Betriebssystem und Docker-Virtualisierung die Brücke zu vielfältigen IT- und dank IEC-61131-Laufzeitsystem auch zu OT-Technologien. Daten in die Cloud zu senden und alle Vorteile des Cloud-Computings zu nutzen – das ist aufgrund einer Vielzahl an Schnittstellen und höchster Cyber-Security-Standards selbstverständlich.

MM-4165_WAGO_IO_System_Advanced_763_783_2000x1125.jpg

Maximal unabhängig und flexibel

Von den Vorteilen profitieren Anwender ohne große Umgewöhnung und kostspielige Neuinvestition. Die bekannten PFC-Funktionalitäten und die auf CODESYS basierte Programmierung mit der Engineeringsoftware e!COCKPIT können mit dem I/O System Advanced weiter genutzt werden. Außerdem lassen sich durch das Gateway zum universellen 750er-System alle rund 500 verfügbaren Module direkt anbinden – ein echtes Pfund in puncto Investitionsschutz.

Das könnte Sie auch interessieren

Passende Themen und Produkte

Controller für die wirtschaftliche Steuerung

Große und kleine Steuerungsaufgaben müssen vor allem eins sein: kosteneffizient. WAGO hat für jede Aufgabe und jede Anforderung die passende SPS im Programm.

buehne_controller_2000x1125.jpg

WAGO in der Praxis

Mehr aus dem Bereich Automatisierungstechnik

Dem Mikroplastik keine Chance

Die Mösslein GmbH Wassertechnik hat hierfür eine innovative Anlage für die optimale Filtration entwickelt – WAGO konnte durch sein intelligentes und modulares I/O-System den Prozess voll automatisieren und weltweit verfügbar machen.

brancheneinstiege_WAGO_TopJobSCase_Wasseraufbereitung_Foto2_2000x1125.jpg

Innovative Antriebssteuerung

SAM Electronics setzt bei der Gestaltung von seinen Schiffsantriebslösungen auf die Flexibilität und Verlässlichkeit des WAGO I/O Systems.

marine_kreuzfahrtschiff_luxussuiten_2000x1125.jpg