Einfache Bedienung
Mit WAGO PLC Visualization gestalten Sie Oberflächen schnell und intuitiv. Dank WYSIWYG-Editor erstellen Sie Visualisierungen im Drag-and-Drop-Verfahren – ganz ohne tiefgehende Programmierkenntnisse. Steuerungspunkte auswählen, Bedienelemente platzieren, speichern – fertig.
Unabhängigkeit
WAGO PLC Visualization ist optimiert für das WAGO Portfolio, läuft aber auch auf Fremdsystemen, in der Cloud oder auf mobilen Endgeräten. Ganz gleich, ob Controller (WAGO PFC200, WAGO PFC300, WAGO Compact Controller 100), HMI-Panels oder Docker®-Container – Ihre Visualisierung ist überall lauffähig.
Sicherheit und Stabilität
Im industriellen Umfeld zählen Verlässlichkeit und Schutz. PLC Visualization ist mit SSL-Zertifikaten abgesichert, erfüllt die CRA-Konformität und garantiert höchste Betriebssicherheit. Laufzeitstabilität ist unser Standard.
Cloud and Edge Ready
Ganz gleich, ob auf Embedded Panels, in der Cloud oder in Dashboards: WAGO PLC Visualization unterstützt flexible Szenarien und fügt sich in moderne IIoT-Architekturen ein. So verbinden Sie lokale Steuerungen mit globaler Datenverfügbarkeit.
Breite Datenintegration
WAGO PLC Visualization unterstützt gängige Protokolle und Standards wie CODESYS. Damit integrieren Sie Daten aus unterschiedlichsten Quellen – von industriellen Anwendungen bis zur Energieverteilung.
Standard- und Zusatzfunktionen
Neben klassischen HMI-Features wie Alarming, Trending, Recipes und Logging stehen auch erweiterte Funktionen zur Verfügung. Eigene Controls lassen sich mit SVG-Dateien oder JavaScript implementieren, Datenbankzugriffe sind direkt aus CODESYS möglich.
Maßgeschneiderte Oberflächen für Ihre Anwendung
Unsere Lösung ist viel mehr als nur eine Visualisierung: Sie verbindet einfache Bedienung mit hoher technischer Tiefe und ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf Daten, Prozesse und Steuerungen – jederzeit, überall und unabhängig vom verwendeten Endgerät. Mit WAGO PLC Visualization gestalten Sie maßgeschneiderte Oberflächen für Ihre Anwendungen und profitieren von einer Plattform, die einfach funktioniert.
Die Plattform kombiniert eine intuitive Drag-and-Drop-Bedienung mit einem breiten Funktionsspektrum – von Standardfunktionen wie Alarmierung und Trendanalysen bis hin zu erweiterten Features wie Benutzerrollen, Custom-Controls oder Datenbankintegration. Durch ihre Offenheit und Unabhängigkeit läuft die Lösung nicht nur optimal auf WAGO Controllern, sondern ebenso in der Cloud und auf HMI anderer Hersteller.
In vier Schritten zur Visualisierung
Die Stärke von WAGO PLC Visualization zeigt sich im täglichen Einsatz: Mit dem integrierten Editor erstellen Sie Visualisierungen in nur vier Schritten – Seite auswählen, Bedienelement per Drag-and-Drop platzieren, Datenpunkt zuordnen und speichern. So gelangen Sie in kürzester Zeit von der Idee zur funktionsfähigen Oberfläche.
Die Lösung ist so flexibel wie Ihre Anforderungen: Ganz gleich, ob direkt auf einem WAGO Controller, einem HMI-Panel, in einer Docker®-Umgebung oder in der Cloud – WAGO PLC Visualization läuft genau dort, wo sie benötigt wird – flexibel, benutzerfreundlich und zukunftssicher.
Auch unterwegs behalten Sie alles im Blick: Durch das responsive Design passt sich Ihre Visualisierung automatisch an jedes Endgerät an – vom Leitstand-PC über Tablets bis zum Smartphone. So haben Sie Ihre Anlagen, Prozesse und Systeme jederzeit unter Kontrolle.
{"container":false,"catalogVersion":"at-wagoContentCatalog/Online","type":"Zitat Komponente","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBPQThQIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000OA8P","quote":"WAGO PLC Visualization ist für uns mehr als eine HMI-Lösung. Es ist eine Plattform, die sich nahtlos in unsere Infrastruktur einfügt und uns die Flexibilität gibt, Visualisierungen cloud- und edgebasiert umzusetzen – ohne Kompromisse.","modifiedtime":"2026-10-18T20:05:22+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"Nico-Osthoff_gwa_2000x2000_8","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzE0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoaVl5OHhOVE0yTURrME9UZ3hNekkzT0M4eU1EQXdYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8MzM1OWVkMWYwMTdiOGZmNGVlNjdjY2E5NzY3ZTdiZDI2ODE4YzI1ZGQ5Yjc4ODJiZWY4NGFkNzA2YmEyNTgzYw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjI4NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnMFl5OHhOVE0yTURrMU1EUXdNekV3TWk4eE5qQXdYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8M2Q4OTkyMTZjMTM2YWEwNjRmZmI3ZmExYjNhM2M5OTkyM2MzMjQ0ZmM1YzQ0M2NlM2NkMTUwMGZkZGEzZGRiYQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJoaU9TOHhOVE0yTURrME9UazBORE0xTUM4eE1qZ3dYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8NzVkMmM0YTIzMmQxMGYzYzNlNGJkMzNlODExNWM3NWNmNzE3NjYzNjExOTk4Y2RiNWU4ZTdjYTM1YWU5ZDZhYQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjM3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd6Wmk4eE5UTTJNRGsxTURBd09UZzROaTh4TURJMFgwNXBZMjh0VDNOMGFHOW1abDluZDJGZk1qQXdNSGd5TURBd1h6Z3w5N2U3NjlkMjZmZjhiNzRlOTc0MThhZTFjZmUxZDFmYWE5MDJlZjA2NGYwZTRkNGJiNWIwOWExYzlmYjQ2YTFh","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcwTUM4eE5UTTJNRGsxTURBM05UUXlNaTgzTmpoZlRtbGpieTFQYzNSb2IyWm1YMmQzWVY4eU1EQXdlREl3TURCZk9BfGI2YjY2NDJlMzE1ZGQwODA2NjdmYmEyYTRiNTQ4OTgxYzVjZTk4YWNmYmYyNzM5MWFlNzk5NDI1ODMwMTQwNjI","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmcwTXk4eE5UTTJNRGsxTURFME1EazFPQzgwT0RCZlRtbGpieTFQYzNSb2IyWm1YMmQzWVY4eU1EQXdlREl3TURCZk9BfDNkNTJjNzA1NTZhMDg2OTgzYzFjOWUxYjE4NzM3ZDllMGNlMTZhN2U0NzAwNDc0ZWNhNDljNzY0M2Y3YTUwNzU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZzBPUzh4TlRNMk1EazFNRE16TnpVMk5pOHlNREJmVG1samJ5MVBjM1JvYjJabVgyZDNZVjh5TURBd2VESXdNREJmT0F8NWJkZjEwYWQwOWJmMDBjN2IwMjBhYmI1MTIxZWNkZTYzM2JiZWRjNmEwYTQxNzg1NWExNTNmYTFkNDdiZDZmMg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1792353922750,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Nico Osthoff | Product Management Energy</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwTUI4VyIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote_nico-osthoff","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2025-11-24T14:10:56+0000","actions":[],"contentVersion":3,"parents":[]}
WAGO Compact Controller 100
Maximale Flexibilität im Engineering: Der neue WAGO Compact Controller 100 mit Echtzeit-Linux®-Betriebssystem bietet Anwendern alle Freiheiten.
Steuerung PFC200
Programmieren, steuern und visualisieren Sie Ihre Projekte noch einfacher und komfortabler mit dem PFC200 für komplexere Anwendungen.
WAGO Controller PFC300
Der WAGO Controller PFC300 punktet mit schneller Datenverarbeitung, 2 GB RAM und einem 64-Bit-Dual-Core-Prozessor – ideal für anspruchsvolle Aufgaben!
Weitere Interessante Themen
WAGO Visualization And Control Hub
Der WAGO Visualization And Control Hub ist eine benutzerfreundliche Plattform für Echtzeit-Datenvisualisierung, proaktive Überwachung, intuitive Steuerung und umfassende Systemintegration. Mit interaktiven Dashboards und anpassbaren Visualisierungen ermöglicht der Hub eine klare Analyse komplexer Prozesse und sorgt für vollständige Transparenz über Produktionsdaten, Energieverbräuche und Systemzustände.
Flexibles Engineering mit CODESYS V3.5
WAGO integriert die herstellerunabhängige Automatisierungssoftware CODESYS V3 in das Engineering