Zentrale Plattform für Visualisierung, Steuerung und Datenintegration
Der WAGO Visualization And Control Hub, als zentrale Drehscheibe der SCADA-Systemarchitektur, ist eine benutzerfreundliche Plattform für Echtzeit-Datenvisualisierung, proaktive Überwachung, intuitive Steuerung und umfassende Systemintegration. Mit interaktiven Dashboards und anpassbaren Visualisierungen ermöglicht der Hub Ihnen eine klare Analyse komplexer Prozesse und sorgt für vollständige Transparenz über Produktionsdaten, Energieverbräuche und Systemzustände.
Durch intelligente Alarmfunktionen und prädiktive Analysen werden potenzielle Anomalien frühzeitig detektiert, sodass Ausfälle vermieden werden können. Die Plattform erlaubt zudem die direkte Steuerung von Prozessen und Anlagen und wird künftig nahtlos in die WAGO Solutions Platform eingebunden, was eine effiziente Zusammenarbeit verschiedener Tools ermöglicht. Dank offener Schnittstellen wird der Hub zur zentralen IoT-Drehscheibe in der Automatisierung und bereitet den Weg der Visualisierung direkt in Echtzeit und bequemlos von überall.
Alles im Blick
Behalten Sie Maschinen, Anlagen und Prozesse jederzeit unter Kontrolle – mit klaren Dashboards, Echtzeitdaten und intuitiven Visualisierungen.
Zukunftssicher
Mit „Security by Design“, CRA- und IEC-62443-Konformität sowie dem bewährten WAGO Support sind Sie bestens gerüstet – heute und morgen.
Digitaler Zwilling
Der WAGO Visualization And Control Hub ermöglicht die Erstellung eines digitalen Zwillings Ihrer Applikation oder Anlage mit realistischer 3D-Visualisierung und Integration aller datenliefernden Instanzen.
Nahtlose Integration
Profitieren Sie von der Unterstützung zahlreicher Protokolle (z. B. MQTT, OPC UA, Modbus®, Telecontrol-Protokolle) und einer einfachen Verbindung zu bestehenden Systemen.
Flexibel & unabhängig
Ob auf einem WAGO-Controller, einem HMI-Panel, in einer Docker-Umgebung oder direkt in der Cloud: Der VC-Hub läuft dort, wo Sie ihn brauchen.
WAGO Visualization And Control Hub in der Anwendung
Mit dem WAGO Visualization And Control Hub erhalten Sie eine zentrale Plattform, die Visualisierung, Steuerung und Datenintegration vereint. So profitieren Sie von mehr Transparenz, vereinfachten Workflows und maximaler Flexibilität – ganz gleich, ob im Maschinenbau, in der Gebäudeautomation oder in der Energieversorgung. Bestehende Soft- und Hardware werden nicht abgelöst, sondern können integriert werden. Die offene Architektur sorgt für mehr Flexibilität und macht Ihre Anwendungen fit für die Herausforderungen von morgen.
- Schneller Start: Visualisierungen lassen sich in wenigen Schritten erstellen – Seite wählen, Elemente per Drag and Drop platzieren, Datenpunkte zuordnen, speichern.
- Individuell skalierbar: Vom kompakten Maschinenprojekt bis zur großflächigen Industrieanlage – der Hub wächst mit Ihren Anforderungen.
- Branchenvielfalt: Ganz gleich, ob Energieversorgung, Gebäudeautomation oder Produktion – der Hub bringt Daten, Steuerung und Visualisierung zusammen.
- Überall verfügbar: Dank responsiver Oberfläche nutzen Sie Ihre Anwendungen auf jedem Endgerät – im Leitstand, auf mobilen Devices oder direkt in der Cloud.
{"container":false,"catalogVersion":"at-wagoContentCatalog/Online","type":"Zitat Komponente","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBPN1lCIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000O7YB","quote":"WAGO Visualization And Control Hub – die ganzheitliche, webbasierte und cloudfähige Automatisierungsplattform, die Steuerung und Visualisierung aus einer Hand liefert, neue Umsatzpotenziale erschließt und maximale Flexibilität, Transparenz sowie Zukunftssicherheit bietet.","modifiedtime":"2026-09-26T14:28:52+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"Nico-Osthoff_gwa_2000x2000_8","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzE0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoaVl5OHhOVE0yTURrME9UZ3hNekkzT0M4eU1EQXdYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8MzM1OWVkMWYwMTdiOGZmNGVlNjdjY2E5NzY3ZTdiZDI2ODE4YzI1ZGQ5Yjc4ODJiZWY4NGFkNzA2YmEyNTgzYw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjI4NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnMFl5OHhOVE0yTURrMU1EUXdNekV3TWk4eE5qQXdYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8M2Q4OTkyMTZjMTM2YWEwNjRmZmI3ZmExYjNhM2M5OTkyM2MzMjQ0ZmM1YzQ0M2NlM2NkMTUwMGZkZGEzZGRiYQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJoaU9TOHhOVE0yTURrME9UazBORE0xTUM4eE1qZ3dYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8NzVkMmM0YTIzMmQxMGYzYzNlNGJkMzNlODExNWM3NWNmNzE3NjYzNjExOTk4Y2RiNWU4ZTdjYTM1YWU5ZDZhYQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjM3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd6Wmk4eE5UTTJNRGsxTURBd09UZzROaTh4TURJMFgwNXBZMjh0VDNOMGFHOW1abDluZDJGZk1qQXdNSGd5TURBd1h6Z3w5N2U3NjlkMjZmZjhiNzRlOTc0MThhZTFjZmUxZDFmYWE5MDJlZjA2NGYwZTRkNGJiNWIwOWExYzlmYjQ2YTFh","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcwTUM4eE5UTTJNRGsxTURBM05UUXlNaTgzTmpoZlRtbGpieTFQYzNSb2IyWm1YMmQzWVY4eU1EQXdlREl3TURCZk9BfGI2YjY2NDJlMzE1ZGQwODA2NjdmYmEyYTRiNTQ4OTgxYzVjZTk4YWNmYmYyNzM5MWFlNzk5NDI1ODMwMTQwNjI","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmcwTXk4eE5UTTJNRGsxTURFME1EazFPQzgwT0RCZlRtbGpieTFQYzNSb2IyWm1YMmQzWVY4eU1EQXdlREl3TURCZk9BfDNkNTJjNzA1NTZhMDg2OTgzYzFjOWUxYjE4NzM3ZDllMGNlMTZhN2U0NzAwNDc0ZWNhNDljNzY0M2Y3YTUwNzU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZzBPUzh4TlRNMk1EazFNRE16TnpVMk5pOHlNREJmVG1samJ5MVBjM1JvYjJabVgyZDNZVjh5TURBd2VESXdNREJmT0F8NWJkZjEwYWQwOWJmMDBjN2IwMjBhYmI1MTIxZWNkZTYzM2JiZWRjNmEwYTQxNzg1NWExNTNmYTFkNDdiZDZmMg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1790432932856,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Nico Osthoff | Product Management Energy</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwTTlQUyIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote_nico-osthoff","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2025-11-24T14:04:58+0000","actions":[],"contentVersion":6,"parents":[]}
WAGO Touch Panels 600
Ästhetisches Design mit dem Plus an Leistung
WAGO Controller PFC300
Leistungsstark und flexibel für mittlere bis große Applikationen
WAGO Edge Devices (IPC)
Optimale Datennutzung mit Edge Computing
Feldbuskoppler Modbus TCP
Verbindung schaffen: effiziente Feldbuslösungen mit WAGO
Jetzt WAGO Visualization And Control Hub entdecken
Starten Sie in die Zukunft der Automatisierung – mit einer Plattform, die Ihre Prozesse einfacher, effizienter und transparenter macht.
- Webbasiert und Cloud-Ready: Zugriff jederzeit und überall; unterstützt Cloud-, On-Premises- und hybride Bereitstellungen.
- Digitaler Zwilling und 3D-Visualisierung: fortgeschrittene Modellierung und 3D-Szeneneditor für intuitive Systemdarstellung und -optimierung.
- Plattformübergreifend: Läuft auf Windows, Linux®; kompatibel mit vielfältigen IT-Infrastrukturen.
- Tiefenintegration mit WAGO Hard- und Software: MQTT (WAGO Protokoll, Sparkplug B)
- Läuft auf WAGO Edge-Computern (Debian-System): Integration in WAGO Solutions Plattform
- Allgemeine Automatisierung und Energie
- Fabrikautomatisierung
- Energiemanagement
- Verkehrsinfrastruktur (z. B. Flughäfen, Tunnel, Bahnsysteme)
- Wasser und Abwasser
- OEM und Systemintegratoren, die WAGO Hardware verwenden
Der WAGO Visualization And Control Hub zielt derzeit auf kleine und mittelgroße Projekte, insbesondere solche, bei denen Standardprotokolle wie Modbus oder OPC UA ausreichen. Obwohl das System derzeit einige branchenspezifische Protokolle wie BACnet® und Fernsteuerprotokolle nicht nativ unterstützt, können WAGO Steuerungen als Protokoll-Gateways agieren und diese Protokolle auf OPC UA abbilden. Dadurch wird eine nahtlose Integration mit WAGO Visualization And Control Hub ermöglicht, obwohl keine direkte Protokollunterstützung vorhanden ist. Die native Unterstützung dieser Protokolle wird basierend auf der Marktnachfrage für zukünftige Entwicklungen in Betracht gezogen.
Cybersecurityfunktionen sind Teil der normativen Anforderungen: z. B. Multifaktorauthentifizierung, Verbindung über API, …
- Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC)
- TLS/SSL-Verschlüsselung für Webkommunikation
- Verschlüsselte Kommunikation für MQTT und OPC UA
- Benutzerauthentifizierung mit Passwortrichtlinien
- Protokollierung und Audit-Trails
- Sandboxed-Skripting-Umgebung
- Single Sign-On und MFA
Wir arbeiten gemäß sicherem Entwicklungsprozess gemäß 62443-4-1, der z. B. Folgendes umfasst:
- Code-Review, statische Code-Analyse (SonarQube), Softwarekompositionsanalyse (Dependency Track), Unit- und Integrationstests
- Architekturdokumentation und -Review, Qualitätsmanagementplan, Kontext- und Sicherheitsumgebungsdefinition, Bedrohungsmodellierung, Penetrationstests, Softwarekompositionsanalyse