Praxistipps

Engineeringprozesse datendurchgängig mit CAE-Schnittstellen digitalisieren

  • 22.2.2023
  • In Zeiten zunehmender Digitalisierung erwartet man als Konstrukteur von Schaltschränken, dass Informationen wie CAE und CAD sowie weitere Produktdaten nicht erst langwierig gesucht werden müssen, sondern ohne großen Aufwand heruntergeladen werden können, um diese dann in die Projekte zu implementieren. Denn schließlich soll sich die Arbeit auf das Wesentliche fokussieren, sodass Projekte termingerecht abgeschlossen werden können.

    Daten für das digitale Engineering

    MM-402832_new-website-page-tip-1-2023_partcommunity_2000x1125.jpg

    Daten für das digitale Engineering

    Wir stellen Ihnen Produktdaten für verschiedene Engineeringsysteme bereit. Ganz gleich, ob EPLAN, WSCAD, Zuken, StriePlan oder weitere – mit qualitativ hochwertigen Daten gelingt Ihnen die Konstruktion schnell und unkompliziert. Haben Sie keinen Wartungsvertag mit Ihrem CAE-Systemhersteller abgeschlossen? Wir lassen Sie nicht hängen und bieten Ihnen viele Datensätze auch kostenlos über unsere WAGO PartCommunity an.

    WAGO arbeitet eng mit den CAE-Herstellern, wie beispielsweise EPLAN zusammen, um optimale Schnittstellen, beispielsweise zu unserem WAGO Konfigurator Smart Designer oder unserem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer, anbieten zu können. Als Plug-in für EPLAN Electric P8 inklusive EPLAN Pro Panel ermöglichen die neuen Schnittstellen die direkte Datenübernahme aus EPLAN Pro Panel und vereinfachen so den gesamten Prozess bis hin zur Bestellung – das vermeidet Medienbrüche, spart Zeit und reduziert Kosten im Engineering.

    Da wir unser Portfolio regelmäßig für Sie erweitern, finden Sie unsere jeweils aktuellen Angebote hier:

    WAGO Schnittstelle für EPLAN

    Sie planen Ihren Schaltschrank in EPLAN? Mit unserer EPLAN-Schnittstelle beschleunigen Sie ganz einfach Ihren Engineeringprozess. Laden Sie sich die EPLAN-Schnittstelle kostenlos von unserer Website herunter. Die Installation ist nach wenigen Augenblicken abgeschlossen. Die Schnittstelle verschafft Datendurchgängigkeit entlang des Engineeringprozess, reduziert Mehraufwand und spart damit Kosten – ganz gleich, ob Sie die benötigten Klemmenleisten in den Smart Designer exportieren oder die vorhandenen Beschriftungsdaten einfach an den WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer übergeben.

    MM-402832_new-website-page-tip-1-2023_eplan-mit-datenportal_2000x1125.jpg

    Die Topvorteile unserer EPLAN-Schnittstelle

    • Verlustfreier Datenübertrag aus dem Schaltplan und Pro Panel

    • Beibehaltung von Abständen, Brückern und Beschriftungen

    • Ex- und Import der Konfigurationsdatei – alles mit nur einer Schnittstelle

    • Direktes Senden von Beschriftungen direkt aus EPLAN an die WAGO Beschriftungssoftware WAGO Smart Script

    Video zum Praxistipp

    In unserem Praxistippvideo zeigt Ihnen Sven Rasser (Produktmanager Digitaler Zwilling), wie Sie die Produktdaten und die Schnittstelle einfach nutzen:

    Direkte Datenübergabe, einfacher Prozess: EPLAN-Schnittstelle zum WAGO Konfigurator Smart Designer oder zur WAGO Beschriftungssoftware Smart Script

    Profitieren Sie von unserem Onlinekonfigurator. Mit dem WAGO Smart Designer haben Sie eine perfekte Anbindung an viele CAE-Systeme und geben Ihrer Planung den letzten Schliff. Ganz gleich, ob Zubehör, Plausibilitätscheck, Beschriftung oder Bestellung – unser Smart Designer unterstützt Sie, wo Sie es möchten.

    MM-402832_new-website-page-tip-1-2023_plausicheck2_2000x1125.jpg

    Die Topvorteile des WAGO Konfigurators Smart Designer

    • Automatischer Klemmenleistenaufbau mit Berücksichtigung von geplanten Abständen, Zubehör und Beschriftungen

    • Automatisierte Plausibilitätsprüfung und Ergänzungen fehlenden Komponenten und Zubehör

    • Angebotsanfrage und Bestellmöglichkeit direkt aus dem Smart Designer

    • Bedruckungen einfach aus dem Konfigurator starten – mit WAGO Smart Script

    • Kein Download notwendig – unser Smart Designer ist vollkommen webbasiert

    Die Topvorteile der WAGO Beschriftungssoftware Smart Script und des WAGO Thermotransferdruckers Smart Printer

    Sie möchten auch Ihren Schaltschrank beschriften? Nutzen Sie dafür unseren Smart Printer und bedrucken Sie mit nur einem Drucker kostengünstig verschiedene Beschriftungsmaterialien. Unsere Schnittstellen zu den CAE-Systemen und zur WAGO BeschriftungssofSoftware Smart Script unterstützen Sie dabei, Ihre Daten vollständig aus der Planung zu übernehmen.

    • Kostengünstig eine Vielzahl von unterschiedlichen Beschriftungsmaterialien bedrucken.

    • Drucken Sie Ihre Beschriftung schon während des Engineerings oder erst während der Montage. Mit unsere intuitive Benutzeroberfläche und cleveren Montagehilfe finden Sie jederzeit schnell zu Ihrem Projekt. Und mit unserem Export können Sie Ihr Projekt überall zum Einsatz bringen, wo Sie es möchten.

    Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung der EPLAN-Schnittstelle

    1. Download und Installation der Schnittstellen

    • Die jeweils aktuellen EPLAN-Schnittstellen für den Smart Designer und Smart Script stehen hier kostenlos zum Download bereit.

    • Durch den Download der bereitgestellten exe.-Datei wird automatisch die Schnittstelle für EPLAN Electrical P8 installiert und die Verbindung für Ex- und Importe in den WAGO Smart Designer sowie zu Smart Script geschaffen.

    • EPLAN zum Abschluss der Installation erneut starten, sodass alle Schnittstelleninformationen in das System übernommen werden.

    2. Konfiguration der Schnittstellen

    • Alle Einstellungen werden automatisch durch die Installation der Schnittstelle vorgenommen, weitere Konfigurationen der Schnittstelle sind nicht notwendig.

    • Um die Bedruckung zu nutzen, zusätzlich Smart Script kostenlos lokal installieren.

    3. Nutzung der Schnittstellen

    • Von dem bestehenden Projekt in EPLAN über die installierte Schnittstelle in den WAGO Smart Designers abspringen und darin Projekt finalisieren.

    • Im Smart Designer die Schiene auf Richtigkeit prüfen lassen, Zubehörartikel suchen oder direkt bestellen.

    • Zudem bietet die Schnittstelle die Möglichkeit, die finalisierte Konfiguration auch in das EPLAN-Projekt zurückzuführen und dort zu dokumentieren.

    3.1. Daten aus EPLAN in WAGO Smart Designer exportieren

    • Schaltung in der Schaltplanansicht oder Pro Panel abschließen, gewünschte Schiene auswählen.

    • Anschließend im Electrical P8 auf die Schaltfläche „Electrical P8 Export > Smart Designer“ oder "Pro Panel Export > Smart Designer" drücken, um den Export zu starten.

    • Automatisch öffnet sich ein neues Interface: Auf das Menüfeld „Smart Designer“ klicken. Der Smart Designer wird automatisch gestartet.

    • Sofern nicht geschehen: Aufforderung zur Registrierung und Nutzung des kostenlosen Konfigurators folgen.

    3.2. Daten aus dem WAGO Smart Designer bearbeiten und wieder in EPLAN importieren

    • Nach Änderungen der Konfiguration im Smart Designer das Projekt speichern.

    • Konfiguration exportieren und im EPLAN Electrcal P8 importieren.

    3.3. Beschriftungen aus EPLAN in Smart Script überführen

    • Bevor eine Klemmenleiste beschriftet werden kann, müssen alle Informationen zur Beschriftung des Projektes vorliegen.

    • Über den Button "Marking Export" den Druckauftrag initialisieren.

    • Beschriftungsart wählen. Sofern keine Betriebsmittel ausgewählt wurden, fragt die Schnittstelle im nächsten Schritt nach den zu bedruckenden Artikeln. Alternativ können auch alle Betriebsmittelkennzeichnungen ausgewählt und dadurch eine Sammelbedruckung gestartet werden.