Loesungen_Connectivity_Hero_2000x1125_A.jpg

Connectivity-Hero

Offene Automatisierung mit WAGO

Maximale Unabhängigkeit und Flexibilität für Ihre Automatisierung

Mit unseren Controllern und Feldbuskopplern sind Sie bei der Automatisierung völlig unabhängig, denn sie unterstützen alle gängigen Feldbus- und ETHERNET-Protokolle. Somit können Sie Ihre bestehenden Protokolle einsetzen, aber auch unkompliziert zu neuen Protokollen wechseln. In Verbindung mit unseren I/O-Systemen bleiben Sie gleichzeitig flexibel: Mit mehr als 500 verschiedenen Modulen stehen Ihnen vielfältige Möglichkeiten von der einfachen digitalen und analogen Signalerverarbeitung bis hin zur branchenspezifischen Kommunikation zur Verfügung.

logo_OPC_UA_2000x2000.jpg

TSN plus OPC UA

Industrielle Kommunikation muss schnell, echtzeitfähig und standardisiert sein, damit Unternehmen die Herausforderungen der Digitalisierung meistern können. WAGO treibt daher OPC UA über TSN als eine Kommunikation, die ebenenübergreifende und herstellerunabhhängige Lösungen von morgen ermöglicht, mit großem Einsatz voran.

controller_gemischt_2000x2000px.jpg

Steuerungen

Optimale Performance und Verfügbarkeit: Dank Topleistung, geringem Stromverbrauch, vielzähligen Schnittstellen, platzsparenden Abmessungen und hoher Sicherheit sind unsere anwenderfreundlichen Steuerungen (SPS) kosteneffiziente Automatisierungslösungen.

Ihre Vorteile mit WAGO-Steuerungen:

  • Programmierbar mit e!COCKPIT (CODESYS V3) und CODESYS V2
  • Feldbusunabhängig – Unterstützung der gängigsten Feldbusprotokolle und ETHERNET-Standards (PROFIBUSMODBUSPROFINET, ... )
  • Skalierbare Rechenleistung von Feldbuscontrollern bis hin zu den Controllern PFC100 und PFC200
  • Ideal kombinierbar mit dem WAGO-I/O-SYSTEM 750: über 500 unterschiedliche I/O-Module für höchste Flexibilität und Funktionsvielfalt
  • Auch für den Einsatz in extremen Umgebungen

titel_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

Für den Schaltschrank – WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Das WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 zeichnet sich durch seine universelle Einsetzbarkeit und sein umfangreiches Produktportfolio aus. Mit mehr als 500 verschiedenen Modulen ist die Vielseitigkeit und Flexibilität so groß, dass auch in den verschiedensten Branchen kaum Wünsche offen bleiben.

Vorteile:

  • Feldbusunabhängig
  • Flexibel einsetzbar
  • Weltweit zugelassen und erprobt
  • Mehr als 500 verschiedene Module inkl. funktionaler Sicherheit und Ex i
  • Optionale steckbare Anschlussebene bei der Serie 753
titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

Für extreme Umgebungsbedingungen – WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Bei der extrem robusten Ausführung des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 XTR liegen Ihre Vorteile auf der Hand: optimierte Anlagenverfügbarkeit, geringer Platzbedarf sowie niedrige Energie- und Wartungskosten durch den Verzicht auf zusätzliche Klimatisierung; das System ist geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen es besonders auf Folgendes ankommt:

Vorteile:

  • Extreme Umgebungstemperaturen
  • Störsicherheit und Spannungsfestigkeit
  • Vibrations- und Schockfestigkeit
  • Explosionsschutz

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote: