building_elektroinstallateur_schaltschrank_2000x2000.jpg

Installationen im Gebäude schnell und einfach

Ganz gleich, ob Abzweigdosen, Schaltschränke oder Elektroinstallationen im Raum – mit WAGO in der Tasche haben Elektroprofis immer die optimale Verbindungstechnik für elektrische Leitungen dabei. WAGO überzeugt mit steckbaren Installationslösungen, werkzeugloser Hebelbetätigung für den Anschluss aller Leiterarten, Werkzeugen, vielfältigen Beschriftungsmöglichkeiten und sinnvollem Zubehör – schnell, sicher und wartungsfrei für jeden Anwendungsfall.

Tipps für die Installation

Schnell, sicher, wartungsfrei – und das für jeden Anwendungsfall! Entdecken Sie Praxistipps und Produktempfehlungen für spezifische Anwendungen.

Jetzt als Elektroinstallateur auf dem Laufenden bleiben und Praxistipps sowie Produktempfehlungen für spezifische Anwendungen entdecken:

  • Verdrahtung in der Abzweigdose
  • Installation in Klingel- und Sprechanlagen
  • Verdrahtung feindrähtiger Leiter in Installationsdosen
  • Neue Installation in Kleinverteilern

Gebäudeinstallation

Lösungen

Bei WAGO finden Sie immer die richtigen Lösungen und Produkte für die verschiedenen Anwendungen im Bereich elektrischer Verbindungen.

Aktuelle Neuigkeiten

Gebäudeinstallation

Bei WAGO finden Sie immer die richtigen Lösungen und Produkte für die verschiedenen Anwendungen im Bereich elektrischer Verbindungen.

Videos:5 | Dauer: 20:53
Videos:5 | Dauer: 20:53

Antworten auf eure Fragen
zu unseren Produkten

STAY CONNECTED

Videos:9 | Dauer: 24:12
STAY CONNECTED
Videos:9 | Dauer: 24:12

Unsere Topanwendungen

Installationen in Klingel- und Sprechanlagen

Für Schwachstrominstallationen wie die Installation der Klingel- und Sprechanlagen empfehlen wir die Serie 243.


Vorteile der Installationsklemmen:

  • Wartungsfreie Installation
  • Geringer Platzbedarf für hohe Verdrahtungsdichte
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,6 … 0,8 mm2
building_elektroinstalleteur_klingelanlage_serie243_2000x1500.jpg

Verdrahtung in der Abzweigdose

Bei der Installation in der Abzweigdose ist Platz immer Mangelware. Wir empfehlen deshalb die Nutzung der Verbindungsdosenklemme der Serie 2273.


Vorteile der Verbindungsdosenklemme:

  • Platzsparend: mehr Platz in der Dose durch 50 % kleineres Klemmenvolumen
  • Sicherheit: visuelle Positionskontrolle des gesteckten Leiters durch hochtransparentes Gehäuse
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,5 … 2,5 mm2
h_ur_2273_0203_003_2000x1500.jpg

Verdrahtung feindrähtiger Leiter in Installationsdosen

Bei der Verdrahtung feindrähtiger Leiter in Installationsdosen empfehlen wir die Installationsklemmen der Serie 221.


Vorteile der Installationsklemme:

  • Platzsparend: für wenig Platz in der Installationsdose
  • Komfortabel: einfaches Anschließen durch geringere Betätigungskraft
  • Sicherheit: komfortable Prüfbedingungen auch im eingebauten Zustand durch zwei Prüföffnungen
building_elektroinstallateur_221_klemme_2000x1500.jpg

Neue Installation in Kleinverteilern

Bei der Installation in Kleinverteilern empfehlen wir die Anwendung der Installationsetagenklemmen der Serie 2003 oder 2005.


Vorteile der Installationsetagenklemmen:

  • Für das direkte Stecken eindrähtiger Leiter
  • Mit multifunktionalem Brückerprogramm
  • Mit dem schnellsten Beschriftungssystem
  • Für die höchste Strombelastung am Markt
building_elektroinstallateur_installation_kleinverteiler_2000x1500.jpg

WAGO Produkte effektiv nutzen

Praxistipps für Ihre Aufgaben: Wir unterstützen Sie mit Rat und Tat bei der sicheren und wirkungsvollen Nutzung unserer Produkte und Lösungen. Sie haben selbst einen wertvollen Tipp für uns und andere WAGO Nutzer oder eine Frage, die an dieser Stelle nicht beantwortet wird? Wir freuen uns über jede Nachricht.

h_ur_2273_0203_001_2000x1500.jpg

Neue Produkte

Alle Leitungen werkzeuglos verbinden – in einem Durchgang

Ein durch und durch richtungsweisender Leiteranschluss für alle Leiterarten von 0,2 bis 4 mm² – unübertroffen einfach, schnell und sicher – dafür steht der neue Durchgangsverbinder der Serie 221 mit Hebel.

Spannungsmessungen in nahezu jeder Anwendung ohne zusätzliche Messadapter

WAGO ergänzt Werkzeugportfolio um normkonforme Prüfspitzen und Messtechnik.

Ein Potential, noch mehr Klemmstellen

WAGO Brücker der Serie 221 erhöht Klemmstellen auf einem Potential.

MM-8256_221_jumper_bar_Sonderbild_2000x1125.jpg

Steckverbindungen einfach fixieren

Sicherer Halt mit dem WAGO Befestigungsadapter WINSTA® für „fliegende Verbindungen“

Produktübersicht

Die wichtigsten Produktkategorien für unsere Elektroinstallateure

Installationsklemmen für Dreifachersparnis

Einfach Zeit und Kosten sparen – im Verteiler oder in der Verbindungsdose: Möglich machen das die WAGO Installationsklemmen, die auch noch wenig Platzbedarf haben!

buehne_installationsklemmen_2000x1125.jpg

Smart Designer: der WAGO Konfigurator

Der WAGO Konfigurator Smart Designer ermöglicht echtes 3D-Projektieren von WAGO Produkten aus den Bereichen der elektrischen Verbindungs- und Automatisierungstechnik.

smartdesigner_2000x1125px.jpg

Empfehlungen zum Weiterlesen

Weitere Anwendungen für die Gebäudeautomation und -installation

Ganz gleich, ob Sie die Lichtinstallation und -automation in Ihrem Bürogebäude planen, eine Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlage umrüsten oder sich generell mit dem Thema Raumautomation beschäftigen: WAGO hilft Ihnen, Ihre Anforderungen im Gebäude umzusetzen.

Zertifizierte Gebäude

Nachhaltiges Bauen lohnt sich. Mehrere Zertifikate helfen bei der Planung – eines davon berücksichtigt auch die Energieeinsparpotentiale der Gebäudeautomation.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Optimale Lichtinstallation und -automation

Kosten- und Energieeffizienz spielen bei der Beleuchtung eine große Rolle. WAGO Lösungen unterstützen Sie nachhaltig bei der Planung und Umsetzung Ihrer Ziele.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

HLK-Technik für die Anlagen der Zukunft

Mehr als 55 % der gesamten Energieverbräuche entfallen auf die Bereiche Wärme- und Kälteanwendungen. Die Energiewende führt direkt in den Heizungskeller. Setzen Sie auf WAGO Lösungen für raumlufttechnische Anlagen von morgen.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg