[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/branchen","name":"Lösungen","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/energietechnik","name":"Energietechnik ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/energietechnik/integration-dezentraler-einspeiser","name":"Integration dezentraler Einspeiser","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/energietechnik/integration-dezentraler-einspeiser/hager","name":"Referenz","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Referenz 22. Juli 2020

Einfach gesteckt

Die Firma Hager will mit einem neuen Einspeiseadapter die Arbeit im unteren Anschlussraum von Zählerplätzen erleichtern. WAGO-Stecktechnik unterstützt diese Innovation.

Elektrotechniker arbeiten oft gegen die Uhr und bei schlechten Lichtverhältnissen im Keller. Deshalb zielen Innovationen in der Elektroinstallation darauf ab, die Arbeit schneller, sicherer und einfacher zu machen. Zu den neuesten Entwicklungen zählt ein Einspeiseadapter für die Einspeisung der Hauptleitung in den unteren Anschlussraum von Zählerplätzen, der dank innovativer WAGO-Direktstecktechnik in deutlich kürzerer Zeit installiert ist als herkömmliche Sammelschienenklemmen, die Arbeitssicherheit erhöht und zudem Platz spart. Das wiederum erleichtert den Einbau von Spannungsabgriffen oder sonstigen Zusatzeinrichtungen, die von der Anwendungsregel VDE-AR-N 4101:2015-09 gefordert werden.

Entwickelt hat den Einspeiseadapter die Firma Hager, Anbieter für Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen aus dem saarländischen Blieskastel. „Die Lösung ist zurzeit einmalig im Markt“, heißt es bei dem Unternehmen. Der Einspeiseadapter ist für alle Zählerplätze gemäß DIN 43870 mit 40mm-Sammelschienensystem (5 x 12 Millimeter) und Bemessungsströmen bis 125 A geeignet. Er ist für Leitungsquerschnitte von 1 bis 25 mm2 ausgelegt und deckt somit neben der Einspeisung der Hauptleitung viele zusätzliche Anwendungen im Bereich der Gebäude- oder Energietechnik ab, etwa die Spannungsversorgung von sogenannten Smart-Meter-Gateways, die im Zuge der Digitalisierung des Energiesystems immer wichtiger werden. Dabei handelt es sich um Kommunikationseinheiten, die Messdaten von Zählern empfangen, speichern und diese für Marktakteure aufbereiten.

WAGO-Technik in der Einspeisung im Zählerschrank:

  • Mit der Push-in CAGE CLAMP®-Direktstecktechnik sparen Elektrotechniker etwa die Hälfte an Zeit.

  • Durch die vollisolierte Stecktechnik gibt es keine Berührungspunkte mit stromführenden Teilen.

  • Der Einspeiseadapter ist in vielen Anwendungen der Gebäude- oder Energietechnik einsetzbar.

Aus für die Schraubklemme

Konkret handelt es sich bei dem Einspeiseadapter um eine 5-polige Konstruktion mit einer Höhe von 201 mm und einer Breite von 23 mm. Er wird nach Angaben von Hager einfach auf die Sammelschienen aufgesetzt und per Schnapper arretiert. Anschließend werden die Stromleitungen in die WAGO-Steckverbinder mit Push-in CAGE CLAMP®-Direktstecktechnik eingeführt – ein Verschrauben der Leitungen ist somit nicht mehr erforderlich. Hager zufolge sparen Elektrotechniker so etwa die Hälfte ihrer Arbeitszeit. Und sie müssen die Installation später nicht mehr regelmäßig kontrollieren, da ohne Schrauben das Nachziehen entfällt und der bewährte Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss keiner Wartung bedarf.

Der Verzicht auf Schraubklemmen bringt weitere Vorteile: Durch die vollisolierte Stecktechnik bietet der Einspeiseadapter keine Berührungspunkte mit stromführenden Teilen. Außerdem liegen beim Einspeiseadapter alle Anschlüsse auf einer senkrechten Linie und müssen nicht mehr, wie bei herkömmlichen Sammelschienenklemmen, versetzt untereinander angeordnet werden. Dadurch bieten sich Freiräume, die für weitere Komponenten genutzt werden können.

Zusätzlich bietet Hager eine 1-polige Einspeiseklemme zum Anflanschen an den 5-poligen Einspeiseadapter an. Diese kann beliebig an jeder Sammelschiene – L1 , L2, L3, N oder PE – montiert werden und ermöglicht zum Beispiel den Einbau eines zusätzlichen Spannungsabgriffs. Um die 1-polige Klemme auch ohne den Einspeiseadapter verwenden zu können, hat Hager einen entsprechenden Halter entwickelt. So können Elektrotechniker die isolierte Stecktechnik auch dann nutzen, wenn kein 5-poliger Einspeiseadapter verfügbar ist.

Text: Ulrich Menzel | WAGO

Foto: Hager

energy_regenerative-energieerzeugung_einfach-gesteckt_2000x1500.jpg

Auch eine 1-polige Einspeiseklemme zum Anflanschen an den Einspeiseadapter zählt zum Hager-Angebot.

Produktübersicht

[{"code":"221-613","name":"Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 6 mm²; 3 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent","url":"/installationsklemmen/verbindungsklemme-mit-hebeln/p/221-613","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg2NjY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbUwyZ3lZUzh4TlRrM09ETTNNRGt5TkRVM05BfGRhNmIzNjg0NTJjMDFlZDEwYmFjMmYxYWQyNzE1YTNhNzVkNzkyNDY0M2M0ZGYxMjIyNWE1ZTdhYTUzYjk3MjE","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTE5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnelppOHhOVGszT0RNM01UazNNekUxTUM4eU1EQXdYemM0TlRJek5UZGZSRVV1YW5CbnwyMWI4MWNhMjM5Y2E2ZjIxN2QxN2E5NzFiMWY5MzdiNThlZDE1NjQyNmQ2ZjNkNjhmOWViMGZjODkyNjhiZDI1","altText":"2000_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTE5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnelppOHhOVGszT0RNM01UazNNekUxTUM4eU1EQXdYemM0TlRJek5UZGZSRVV1YW5CbnwyMWI4MWNhMjM5Y2E2ZjIxN2QxN2E5NzFiMWY5MzdiNThlZDE1NjQyNmQ2ZjNkNjhmOWViMGZjODkyNjhiZDI1","altText":"2000_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTE5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnelppOHhOVGszT0RNM01UazNNekUxTUM4eU1EQXdYemM0TlRJek5UZGZSRVV1YW5CbnwyMWI4MWNhMjM5Y2E2ZjIxN2QxN2E5NzFiMWY5MzdiNThlZDE1NjQyNmQ2ZjNkNjhmOWViMGZjODkyNjhiZDI1","altText":"2000_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTE5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnelppOHhOVGszT0RNM01UazNNekUxTUM4eU1EQXdYemM0TlRJek5UZGZSRVV1YW5CbnwyMWI4MWNhMjM5Y2E2ZjIxN2QxN2E5NzFiMWY5MzdiNThlZDE1NjQyNmQ2ZjNkNjhmOWViMGZjODkyNjhiZDI1","altText":"2000_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTE1MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJnNVppOHhOVGszT0RNM01qWTVOREEwTmk4eE5EUXdYemM0TlRJek5UZGZSRVV1YW5CbnxmMGUyM2M2N2Q4MWRlNDBhMmQyNTNkYzllODM4ZDgzNzc0ZjA5NTcyN2E0OThmOTJhOWNiZjY5NjZjMjc0Mjkz","altText":"1440_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJobU15OHhOVGszT0RNM016QXlNVGN5Tmk4eE1qZ3dYemM0TlRJek5UZGZSRVV1YW5CbnwyYTkyNTM5OTg0NDY5YzgyOTkzYWZhODc2ZTFiM2Y1ZmIyNjg0ZjIxNjExMDMzMGFiNWQ2M2NlOGMxODgyYzc4","altText":"1280_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJobU55OHhOVGszT0RNM016RXlNREF6TUM4eE1ESTBYemM0TlRJek5UZGZSRVV1YW5CbnxhYWQ3NzRmYjdjNWNhMWQ3MGE3YzI4ZTc1ODM1YmIxMmE2Y2RlYTUzMmM4MTU1YTJkOWJjOGMxMTdmMGNjZmRm","altText":"1024_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzAxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhtWlM4eE5UazNPRE0zTXpNeE5qWXpPQzgzTmpoZk56ZzFNak0xTjE5RVJTNXFjR2N8OWNhOTEyZDhhZGI4ZmFhOTVhYmE4YjU3ZWFiOGE0OGNkMjRhYTVkOGI3ZTZiZjg4NTRhMDMyZWFkMGE0ODBlZg","altText":"768_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjE3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmhtWVM4eE5UazNPRE0zTXpVM09EYzRNaTgwT0RCZk56ZzFNak0xTjE5RVJTNXFjR2N8Y2RmNjQwNzY2NDc5OTQ1MDRlNTA4YTM5YWY3MTJkNzcxMTMxODQxYTJhZmM0MDFhY2VhMDE3NTYwNDg5MjMxNg","altText":"480_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhtTUM4eE5UazNPRE0zTXpnME1Ea3lOaTh5TURCZk56ZzFNak0xTjE5RVJTNXFjR2N8Mzk5ZDJiYjRmMDNjMTlkOTBmNTZmZTEwYjcxNzllZmM3ZmY0YTExMDgwMzhkN2Q0MzkxZDY3ZjBjZmMwODMxNQ","altText":"200_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhtTUM4eE5UazNPRE0zTXpnME1Ea3lOaTh5TURCZk56ZzFNak0xTjE5RVJTNXFjR2N8Mzk5ZDJiYjRmMDNjMTlkOTBmNTZmZTEwYjcxNzllZmM3ZmY0YTExMDgwMzhkN2Q0MzkxZDY3ZjBjZmMwODMxNQ","altText":"200_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhtTUM4eE5UazNPRE0zTXpnME1Ea3lOaTh5TURCZk56ZzFNak0xTjE5RVJTNXFjR2N8Mzk5ZDJiYjRmMDNjMTlkOTBmNTZmZTEwYjcxNzllZmM3ZmY0YTExMDgwMzhkN2Q0MzkxZDY3ZjBjZmMwODMxNQ","altText":"200_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852357_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-7852357-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmc0WkM4eE5UazNPRE0zTkRZeU56TTFPQzh4TWpCZk56ZzFNak0xTjE5RVJTNXFjR2N8NjBmM2QxMDY2ZjdlNjFmZDk0ODI4ZDIxOTQyNWI3MzBhZmM2NjBlNDk1MzkzNzI3MDc4MzFmOTY2NTMwMjQxYQ","altText":"120_7852357_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_7852357_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"221-613","stock":null,"url":"/installationsklemmen/verbindungsklemme-mit-hebeln/p/221-613","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["kondensatorklemme","27-14-11-04","steckklemme","ec000446","klemmenleiste","221-613"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143715416","primaryCategoryName":"221 - Verbindungsklemme mit Hebel","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["221 - Verbindungsklemme mit Hebel"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":1520982000000,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Verbindungsklemme mit Hebeln","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 6 mm²; 3-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 6,00 mm²; transparent","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60361830","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Verbindungsklemme mit Hebeln","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[{"code":"115487007"}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"221-612","name":"Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 6 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent","url":"/installationsklemmen/verbindungsklemme-mit-hebeln/p/221-612","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI3NDEzfGltYWdlL2pwZWd8YURobEwyZzFPUzh4TmpJME1EZzNOVGN6TXpBeU1nfGEyNTI1ZmM1NjNjNjgwNTQ4ZDA1ZjdkZGQyYWQwNjQ3MWViNWI1YWI4YmQ0Nzc5OTUyMjc4M2Q4YWQwM2JmMzY","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTQwNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaFlpOHhOakkwTURnM05qQTJNRGN3TWk4eU1EQXdYemM0TlRJek5UaGZSRVV1YW5CbnwyMjZjMTFhZTJiMjlkYzA4OWYwMTdkNmFlNTg5MGNhOWQ1YmNmNTkxM2Q0MWI5OGEyYTE1NWNkYzkzYzQ3ZGE0","altText":"2000_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTQwNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaFlpOHhOakkwTURnM05qQTJNRGN3TWk4eU1EQXdYemM0TlRJek5UaGZSRVV1YW5CbnwyMjZjMTFhZTJiMjlkYzA4OWYwMTdkNmFlNTg5MGNhOWQ1YmNmNTkxM2Q0MWI5OGEyYTE1NWNkYzkzYzQ3ZGE0","altText":"2000_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTQwNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaFlpOHhOakkwTURnM05qQTJNRGN3TWk4eU1EQXdYemM0TlRJek5UaGZSRVV1YW5CbnwyMjZjMTFhZTJiMjlkYzA4OWYwMTdkNmFlNTg5MGNhOWQ1YmNmNTkxM2Q0MWI5OGEyYTE1NWNkYzkzYzQ3ZGE0","altText":"2000_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTQwNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaFlpOHhOakkwTURnM05qQTJNRGN3TWk4eU1EQXdYemM0TlRJek5UaGZSRVV1YW5CbnwyMjZjMTFhZTJiMjlkYzA4OWYwMTdkNmFlNTg5MGNhOWQ1YmNmNTkxM2Q0MWI5OGEyYTE1NWNkYzkzYzQ3ZGE0","altText":"2000_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUwODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoaU5TOHhOakkwTURnM05qTTFOVFl4TkM4eE5EUXdYemM0TlRJek5UaGZSRVV1YW5Cbnw1OWE5Mjc0NDc0NDhhODVmZDM4MjU2NGM2YWFkMWM0N2JhYjcxY2VmYjM1ZjVlZWZkYzBlYzY4MGNlZjlkMDI3","altText":"1440_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgxNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJoaU9TOHhOakkwTURnM05qUTROalk0Tmk4eE1qZ3dYemM0TlRJek5UaGZSRVV1YW5CbnxjZjM0OGJlOTk5NzI4YzhhYWY5ZmMyY2E0YTQ3NjhmYjNlOTFkYThlMDhiYWIyM2Q3ZDhlMTYzNzczZWU4NDAy","altText":"1280_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoak5pOHhOakkwTURnM05qZ3hORE0yTmk4eE1ESTBYemM0TlRJek5UaGZSRVV1YW5Cbnw0YTdmY2RkZjdkMTI0NWQ4YTdlZGQ4Y2M3ZWI5ZTdmM2M1YjYxMGVhM2IzMjhlMzNkZWQ0OTBmM2M1ODc3Mzk1","altText":"1024_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhsWVM4eE5qSTBNRGczTnpBM05qVXhNQzgzTmpoZk56ZzFNak0xT0Y5RVJTNXFjR2N8ZDc3ZDY5NDE4OTVkNTA2ZGUzMzVjMzRkZmNkODk0YzY3Y2NkZWQ3ZTdkZTc5NDNjMjI4ZWNmNGY2NDYzZWQ4Yg","altText":"768_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhsTUM4eE5qSTBNRGczTnpNek9EWTFOQzgwT0RCZk56ZzFNak0xT0Y5RVJTNXFjR2N8ZjRmMTFhN2M0YWE0ZWM4NjQ3ZTg5M2Y5OGZkMTkyYjk4YTVkOTNiOGNjODkyNjBiMjgyNzM1YTE1NzlhNDI1Nw","altText":"480_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjEyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhrTmk4eE5qSTBNRGczTnpZd01EYzVPQzh5TURCZk56ZzFNak0xT0Y5RVJTNXFjR2N8NjRiYWMzMTQ1MjdjMTM5NjFhMmNjNDZiY2RhNzY5YjhlMDQwZGFlNWU0ZGNhN2UyYTk3N2RkZmNhYTE1MTkwMA","altText":"200_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjEyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhrTmk4eE5qSTBNRGczTnpZd01EYzVPQzh5TURCZk56ZzFNak0xT0Y5RVJTNXFjR2N8NjRiYWMzMTQ1MjdjMTM5NjFhMmNjNDZiY2RhNzY5YjhlMDQwZGFlNWU0ZGNhN2UyYTk3N2RkZmNhYTE1MTkwMA","altText":"200_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjEyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhrTmk4eE5qSTBNRGczTnpZd01EYzVPQzh5TURCZk56ZzFNak0xT0Y5RVJTNXFjR2N8NjRiYWMzMTQ1MjdjMTM5NjFhMmNjNDZiY2RhNzY5YjhlMDQwZGFlNWU0ZGNhN2UyYTk3N2RkZmNhYTE1MTkwMA","altText":"200_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852358_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-7852358-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzc2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmczTmk4eE5qSTBNRGczT0RNNE56SXpNQzh4TWpCZk56ZzFNak0xT0Y5RVJTNXFjR2N8NTJlYjgwZDk2NWYyNGJmZGVjY2M2ZWVkMDkzNjg2YTA4YWI1NzcxNWJmZThkYThhODM2OTI4YTZmYWIwNmVlMw","altText":"120_7852358_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_7852358_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"221-612","stock":null,"url":"/installationsklemmen/verbindungsklemme-mit-hebeln/p/221-612","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["kondensatorklemme","27-14-11-04","steckklemme","ec000446","klemmenleiste","221-612"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143704168","primaryCategoryName":"221 - Verbindungsklemme mit Hebel","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["221 - Verbindungsklemme mit Hebel"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":1520982000000,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Verbindungsklemme mit Hebeln","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 6 mm²; 2-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 6,00 mm²; transparent","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60359996","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Verbindungsklemme mit Hebeln","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[{"code":"115487007"}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"221-413","name":"Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 3 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent","url":"/installationsklemmen/verbindungsklemme-mit-hebeln/p/221-413","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg5MTEyfGltYWdlL2pwZWd8YURka0wyZzBOQzh4TmpJek56Y3lOalk1TlRRMU5BfGUzZTQ4ZDQyMTNhYjZmYzBiOTQ4Yzg4MGU4NGUzNmMyNjA4MDcxYTRjMzg1YzIwZmFiZDc4NzRmYjQ4NjMzYzE","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTI4MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnellTOHhOakl6TnpjeU5qazFOelU1T0M4eU1EQXdYemM0TlRJek5UQmZSRVV1YW5Cbnw3NzYzNDA5ZDc1ZDBiYTgxMmI4ZTZhYWI1YjhjMGQxOTcxODRjMDA2ZTUxYmQ3MGM5NmI5NzY5NDRiM2U4ZmNj","altText":"2000_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTI4MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnellTOHhOakl6TnpjeU5qazFOelU1T0M4eU1EQXdYemM0TlRJek5UQmZSRVV1YW5Cbnw3NzYzNDA5ZDc1ZDBiYTgxMmI4ZTZhYWI1YjhjMGQxOTcxODRjMDA2ZTUxYmQ3MGM5NmI5NzY5NDRiM2U4ZmNj","altText":"2000_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTI4MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnellTOHhOakl6TnpjeU5qazFOelU1T0M4eU1EQXdYemM0TlRJek5UQmZSRVV1YW5Cbnw3NzYzNDA5ZDc1ZDBiYTgxMmI4ZTZhYWI1YjhjMGQxOTcxODRjMDA2ZTUxYmQ3MGM5NmI5NzY5NDRiM2U4ZmNj","altText":"2000_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTI4MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnellTOHhOakl6TnpjeU5qazFOelU1T0M4eU1EQXdYemM0TlRJek5UQmZSRVV1YW5Cbnw3NzYzNDA5ZDc1ZDBiYTgxMmI4ZTZhYWI1YjhjMGQxOTcxODRjMDA2ZTUxYmQ3MGM5NmI5NzY5NDRiM2U4ZmNj","altText":"2000_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI4NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJneE5pOHhOakl6TnpjeU56SXhPVGMwTWk4eE5EUXdYemM0TlRJek5UQmZSRVV1YW5CbnwwYjExMzk0ZGQ1MDRlN2FlMjM1Y2I2YTRmOTUwNTBiN2EzNzVlOWM0N2QyM2JkOWI5ZmJmNTBmMGEzODIxNmQ3","altText":"1440_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJneU5DOHhOakl6TnpjeU56WXhNamsxT0M4eE1qZ3dYemM0TlRJek5UQmZSRVV1YW5CbnxlZTc4MzdiMzJjYmMxNjBkNjZlN2ZjZGEzYTRiZDVmZjE5ODg5ZmE2MzZmNzU5NDJjZWFiZTgzNWExYWQyZjM4","altText":"1280_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjU0NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJneVlpOHhOakl6TnpjeU56ZzNOVEV3TWk4eE1ESTBYemM0TlRJek5UQmZSRVV1YW5CbnwxYTExOWRiNmNhNWUyYjE0YTRjZjgzMTE2OWQwZWNmZTU3YWNkMjk0N2QwZmEzMTA1NjFhOGExMTZmMTY5M2Rl","altText":"1024_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODEyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmczWkM4eE5qSXpOemN5T0RFek56STBOaTgzTmpoZk56ZzFNak0xTUY5RVJTNXFjR2N8NDUwYWFkNzU3YWE1NmYyNTUxNzhmMGViMzA2OGZhYWRjZjU1NTIyMDFjNGEzYjA2Y2E5OWYzZjUxNTI2ZWRjNw","altText":"768_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mjc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmc0TkM4eE5qSXpOemN5T0RNNU9UTTVNQzgwT0RCZk56ZzFNak0xTUY5RVJTNXFjR2N8YWYxY2E3MGNhMzRkYWMyZGFkOTE4MjY5ZTMxNWM3ZmZjNGM2NDQ3MGFlNzA3YzgxYzFiMjZlMjRmYTgwODE5YQ","altText":"480_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTYxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmc1TVM4eE5qSXpOemN5T0RjeU56QTNNQzh5TURCZk56ZzFNak0xTUY5RVJTNXFjR2N8MWY0ZTM2ZjZkMmU3MWFjNWM2Mjg1MDZlM2VlMDNiMWVlODFhYWQ4Zjg3ZTNkNTFkMzEwOGY3YTljMzQ2YjUzNw","altText":"200_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTYxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmc1TVM4eE5qSXpOemN5T0RjeU56QTNNQzh5TURCZk56ZzFNak0xTUY5RVJTNXFjR2N8MWY0ZTM2ZjZkMmU3MWFjNWM2Mjg1MDZlM2VlMDNiMWVlODFhYWQ4Zjg3ZTNkNTFkMzEwOGY3YTljMzQ2YjUzNw","altText":"200_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTYxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmc1TVM4eE5qSXpOemN5T0RjeU56QTNNQzh5TURCZk56ZzFNak0xTUY5RVJTNXFjR2N8MWY0ZTM2ZjZkMmU3MWFjNWM2Mjg1MDZlM2VlMDNiMWVlODFhYWQ4Zjg3ZTNkNTFkMzEwOGY3YTljMzQ2YjUzNw","altText":"200_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852350_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-7852350-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzE5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmhtTkM4eE5qSXpOemN5T1RVeE16VXdNaTh4TWpCZk56ZzFNak0xTUY5RVJTNXFjR2N8ZWRlNzljZTZlMzM4ZDdjNTdmYTI1NmQ4ZWZkYTkzZjk4ZmNhODg3M2FmMWQxOGY4NjNmZWQyOGRlYzA2ZDBlZA","altText":"120_7852350_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_7852350_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"221-413","stock":null,"url":"/installationsklemmen/verbindungsklemme-mit-hebeln/p/221-413","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["kondensatorklemme","27-14-11-04","steckklemme","ec000446","klemmenleiste","221-413"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821808442","primaryCategoryName":"221 - Verbindungsklemme mit Hebel","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["221 - Verbindungsklemme mit Hebel"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Verbindungsklemme mit Hebeln","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 3-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"2210413","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Verbindungsklemme mit Hebeln","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[{"code":"115487007"}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"221-412","name":"Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent","url":"/installationsklemmen/verbindungsklemme-mit-hebeln/p/221-412","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMyMjU0fGltYWdlL2pwZWd8YURJeEwyaGxaUzh4TmpJek56Y3lPVE0wT1RZMk1nfDQ1NDMzMzE5MmU1ZDMzNjc2MmVhNjM5MmViZTIwNTczYmViZDBkZjc4MmFhZTU5NmY4NzQ5OWQ5OTdiMDU2ZTA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTM0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJobVl5OHhOakl6TnpjeU9UYzNOVFkwTmk4eU1EQXdYemM0TlRJek5UTmZSRVV1YW5Cbnw4MTExMTI2YTUwZmIwMzMzN2IzOGRmNmQ4ZjVkNGZkZGI3YTNkZjY3ZDRiZjQyMjFiMDVlMTBlY2Y4NDFmNjFm","altText":"2000_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTM0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJobVl5OHhOakl6TnpjeU9UYzNOVFkwTmk4eU1EQXdYemM0TlRJek5UTmZSRVV1YW5Cbnw4MTExMTI2YTUwZmIwMzMzN2IzOGRmNmQ4ZjVkNGZkZGI3YTNkZjY3ZDRiZjQyMjFiMDVlMTBlY2Y4NDFmNjFm","altText":"2000_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTM0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJobVl5OHhOakl6TnpjeU9UYzNOVFkwTmk4eU1EQXdYemM0TlRJek5UTmZSRVV1YW5Cbnw4MTExMTI2YTUwZmIwMzMzN2IzOGRmNmQ4ZjVkNGZkZGI3YTNkZjY3ZDRiZjQyMjFiMDVlMTBlY2Y4NDFmNjFm","altText":"2000_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTM0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJobVl5OHhOakl6TnpjeU9UYzNOVFkwTmk4eU1EQXdYemM0TlRJek5UTmZSRVV1YW5Cbnw4MTExMTI2YTUwZmIwMzMzN2IzOGRmNmQ4ZjVkNGZkZGI3YTNkZjY3ZDRiZjQyMjFiMDVlMTBlY2Y4NDFmNjFm","altText":"2000_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTYyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJobVpDOHhOakl6TnpjeU9UazNNakkxTkM4eE5EUXdYemM0TlRJek5UTmZSRVV1YW5CbnxmZDBkYTQxNjViYmNlNDEwM2Y0YzNhZTAzYjZmOWI5ZjNkOTJjZjdlMjQwYWUwYzMzZmM0YjBjOGE0MGM3OTQ1","altText":"1440_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjkxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnd01pOHhOakl6Tnpjek1ESXpORE01T0M4eE1qZ3dYemM0TlRJek5UTmZSRVV1YW5CbnxlNGU5YjhlOTMwZGY3NGNlZTJmZTQ0NjRlZTBiY2UwZDhiOGY4NjU1ODQyZjI4MWFmMGFjM2JkYmM5ZTBmOGJj","altText":"1280_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg4NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnd1l5OHhOakl6Tnpjek1EVTJNakEzT0M4eE1ESTBYemM0TlRJek5UTmZSRVV1YW5CbnxmNDIzMDI0NmVmODVhNjFjNDA3ZmFiNjgwZDc1OTQ2MWJhNzYzN2QzMDM0MjRkZTkxYjJmZWE2ZjM3MjUzZjdi","altText":"1024_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTYzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd4Tmk4eE5qSXpOemN6TURnMU5qazVNQzgzTmpoZk56ZzFNak0xTTE5RVJTNXFjR2N8OWQyNWJkZDNmMjc0MzIzY2YxYWJhYjY1MDBkNjU1OGY3ODA2ZWJlMmRkYTE1YTIxZjNmMzhhNDdjMGFkMGZmZA","altText":"768_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmcyT0M4eE5qSXpOemN6TVRFeE9URXpOQzgwT0RCZk56ZzFNak0xTTE5RVJTNXFjR2N8N2RlYTNkMWQwMWIxMmVlZmQ3Nzk3OWUyODNjN2FmYjUzNjdlMDcyZjMzYTQ2OGQyMDY3OTAxYjA0MTJlNmQ5MQ","altText":"480_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmczTlM4eE5qSXpOemN6TVRVeE1qTTFNQzh5TURCZk56ZzFNak0xTTE5RVJTNXFjR2N8MDlhZWZlNmEwZTQxMDRiN2UyMGYzMjExMjY4ZDcyMjQ3ZjFiNjIxYzNjOWQ1Njg0ODMwYWRhY2I0YTBmOWM0NA","altText":"200_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmczTlM4eE5qSXpOemN6TVRVeE1qTTFNQzh5TURCZk56ZzFNak0xTTE5RVJTNXFjR2N8MDlhZWZlNmEwZTQxMDRiN2UyMGYzMjExMjY4ZDcyMjQ3ZjFiNjIxYzNjOWQ1Njg0ODMwYWRhY2I0YTBmOWM0NA","altText":"200_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmczTlM4eE5qSXpOemN6TVRVeE1qTTFNQzh5TURCZk56ZzFNak0xTTE5RVJTNXFjR2N8MDlhZWZlNmEwZTQxMDRiN2UyMGYzMjExMjY4ZDcyMjQ3ZjFiNjIxYzNjOWQ1Njg0ODMwYWRhY2I0YTBmOWM0NA","altText":"200_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852353_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-7852353-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDExNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmhsTkM4eE5qSXpOemN6TWpZNU1UazVPQzh4TWpCZk56ZzFNak0xTTE5RVJTNXFjR2N8MTBlNWZiNzg0ZWNmY2RhMzUzODE2ODVmNTNmNmI0OWFiNmMzOTVlMDRkNjg1MDI0NDkxM2JhYTY0MWJhOGU5Nw","altText":"120_7852353_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_7852353_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"221-412","stock":null,"url":"/installationsklemmen/verbindungsklemme-mit-hebeln/p/221-412","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["kondensatorklemme","27-14-11-04","steckklemme","ec000446","221-412","klemmenleiste"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821808435","primaryCategoryName":"221 - Verbindungsklemme mit Hebel","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["221 - Verbindungsklemme mit Hebel"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Verbindungsklemme mit Hebeln","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 2-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"2210412","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Verbindungsklemme mit Hebeln","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[{"code":"115487007"}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"221-415","name":"Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 5 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent","url":"/installationsklemmen/verbindungsklemme-mit-hebeln/p/221-415","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTYwNDcxfGltYWdlL2pwZWd8YURCaEwyaGxOQzh4TmpJME1EZzNNamN4T0RNMk5nfDcxMDJhZWUxY2YzOThkNDZhYTE1ZDVhZDE1MTA5ZDE5YTFkZmE1YWQ2MmEzMjExM2Q4MTM5ZWJjZTllNDEwOWE","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzYyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnNFpTOHhOakkwTURnM016RTBORE0xTUM4eU1EQXdYemM0TlRJek5URmZSRVV1YW5CbnwxMDIzYmJmZDAzMDg0NDFiYjc4YzM5YzYyMzFjNTM5N2U3NWYzN2VjZWVjNWJmMjVkNzI4Y2U1MzU0YmI3YjZm","altText":"2000_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzYyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnNFpTOHhOakkwTURnM016RTBORE0xTUM4eU1EQXdYemM0TlRJek5URmZSRVV1YW5CbnwxMDIzYmJmZDAzMDg0NDFiYjc4YzM5YzYyMzFjNTM5N2U3NWYzN2VjZWVjNWJmMjVkNzI4Y2U1MzU0YmI3YjZm","altText":"2000_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzYyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnNFpTOHhOakkwTURnM016RTBORE0xTUM4eU1EQXdYemM0TlRJek5URmZSRVV1YW5CbnwxMDIzYmJmZDAzMDg0NDFiYjc4YzM5YzYyMzFjNTM5N2U3NWYzN2VjZWVjNWJmMjVkNzI4Y2U1MzU0YmI3YjZm","altText":"2000_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzYyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnNFpTOHhOakkwTURnM016RTBORE0xTUM4eU1EQXdYemM0TlRJek5URmZSRVV1YW5CbnwxMDIzYmJmZDAzMDg0NDFiYjc4YzM5YzYyMzFjNTM5N2U3NWYzN2VjZWVjNWJmMjVkNzI4Y2U1MzU0YmI3YjZm","altText":"2000_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzkzMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnNE55OHhOakkwTURnM016TTBNRGsxT0M4eE5EUXdYemM0TlRJek5URmZSRVV1YW5CbnxkOWMwZjRiMmVlZjg3ZTk3OGM2OTY1ZDI2OWUxZmI4MDNiMjM5ZWI2MDJkYzAxZDdlNzA1MTdlNzc3NTVmNWZk","altText":"1440_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnM1pDOHhOakkwTURnM016WXdNekV3TWk4eE1qZ3dYemM0TlRJek5URmZSRVV1YW5Cbnw3NWViYmZlOGM1MjVmYmE1OTVlMTc5NTFhMzhkYmRjNDVlNTAyM2FmNGFiNGJmZDI3MTJkODA0OTc5Mzg2YTZl","altText":"1280_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUzODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM05pOHhOakkwTURnM016ZzJOVEkwTmk4eE1ESTBYemM0TlRJek5URmZSRVV1YW5CbnwwNjhkMmVmZjQ3YjkzZjg4MGI2MzMzMGUxMmI5NTM5ZWY1MzNkZGYzYWUzNWM0Mzc5N2VmNGViZWMyM2QxMWQ0","altText":"1024_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDQwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmd5Tnk4eE5qSTBNRGczTkRBMk1UZzFOQzgzTmpoZk56ZzFNak0xTVY5RVJTNXFjR2N8YzIzODZlYjFmZmM3MjExMGRmNTFkNGE0NWZmNDliODFmYTZlMTU0NDljMGM5OGUwMjViNzA3NmY2MDUwZjFmOA","altText":"768_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Nzk5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmd4WlM4eE5qSTBNRGczTkRNeU16azVPQzgwT0RCZk56ZzFNak0xTVY5RVJTNXFjR2N8YmUyMjE2ZTQ2MTU0Njc5M2U4NjhhZWY2NWFlYTllYTE0Yzg0NzU0YWU0ZjMxYzUwYWY4YzdiMTExOTA3MTZiYw","altText":"480_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmd4Tmk4eE5qSTBNRGczTkRVNE5qRTBNaTh5TURCZk56ZzFNak0xTVY5RVJTNXFjR2N8ZjMzNjY5ZmZlMWM4NGQ0OWQyMDQzYzE1MGJlZTllZDg3MWVmMjc2YTY3NDFmNmU4MWRlY2FkM2U5YTIyZDIyNA","altText":"200_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmd4Tmk4eE5qSTBNRGczTkRVNE5qRTBNaTh5TURCZk56ZzFNak0xTVY5RVJTNXFjR2N8ZjMzNjY5ZmZlMWM4NGQ0OWQyMDQzYzE1MGJlZTllZDg3MWVmMjc2YTY3NDFmNmU4MWRlY2FkM2U5YTIyZDIyNA","altText":"200_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmd4Tmk4eE5qSTBNRGczTkRVNE5qRTBNaTh5TURCZk56ZzFNak0xTVY5RVJTNXFjR2N8ZjMzNjY5ZmZlMWM4NGQ0OWQyMDQzYzE1MGJlZTllZDg3MWVmMjc2YTY3NDFmNmU4MWRlY2FkM2U5YTIyZDIyNA","altText":"200_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_7852351_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-7852351-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmcwWXk4eE5qSTBNRGczTlRNM01qVTNOQzh4TWpCZk56ZzFNak0xTVY5RVJTNXFjR2N8OTJmZTI3MzIyMjNiZDBhOGM3Y2UyZmM4MjMzMjVhZjU5MGJhMGI5ZDQwMjAxMzBkMDA4NTk5M2UxMjA1YmY5NA","altText":"120_7852351_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_7852351_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"221-415","stock":null,"url":"/installationsklemmen/verbindungsklemme-mit-hebeln/p/221-415","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["kondensatorklemme","27-14-11-04","steckklemme","ec000446","klemmenleiste","221-415"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143234658","primaryCategoryName":"221 - Verbindungsklemme mit Hebel","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["221 - Verbindungsklemme mit Hebel"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":1432850400000,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Verbindungsklemme mit Hebeln","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 5-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60246266","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Verbindungsklemme mit Hebeln","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[{"code":"115487007"}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"2273-203","name":"Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 3 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe orange; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent","url":"/installationsklemmen/verbindungsklemme-zum-stecken/p/2273-203","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY0NjEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdSakwyZzFOaTh4TmpJME1EVTVNelk1T0RnME5nfGExNWM2ZDIzMDdiZjViM2YzMTcwYWRlM2M1NjMxOWU1NTk2YWI2Y2M4MGVlNDI2ODBiODZjYmMyMDMzZThlYTI","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"17926293_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-17926293-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTE2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnd05TOHhOakkwTURVNU5ESTRPRFkzTUM4eU1EQXdYekUzT1RJMk1qa3pYMFJGTG1wd1p3fGFlOTdhNDI1Nzc1MmQyOThiMGZjMTU4ZmQyMjM1Yjc1NmIwNGZmNDlkNWYxZjEwMWFlMDI4MjNiNzQ0NjEzZDk","altText":"2000_17926293_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_17926293_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-17926293-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTE2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnd05TOHhOakkwTURVNU5ESTRPRFkzTUM4eU1EQXdYekUzT1RJMk1qa3pYMFJGTG1wd1p3fGFlOTdhNDI1Nzc1MmQyOThiMGZjMTU4ZmQyMjM1Yjc1NmIwNGZmNDlkNWYxZjEwMWFlMDI4MjNiNzQ0NjEzZDk","altText":"2000_17926293_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_17926293_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-17926293-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTE2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnd05TOHhOakkwTURVNU5ESTRPRFkzTUM4eU1EQXdYekUzT1RJMk1qa3pYMFJGTG1wd1p3fGFlOTdhNDI1Nzc1MmQyOThiMGZjMTU4ZmQyMjM1Yjc1NmIwNGZmNDlkNWYxZjEwMWFlMDI4MjNiNzQ0NjEzZDk","altText":"2000_17926293_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_17926293_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-17926293-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTE2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnd05TOHhOakkwTURVNU5ESTRPRFkzTUM4eU1EQXdYekUzT1RJMk1qa3pYMFJGTG1wd1p3fGFlOTdhNDI1Nzc1MmQyOThiMGZjMTU4ZmQyMjM1Yjc1NmIwNGZmNDlkNWYxZjEwMWFlMDI4MjNiNzQ0NjEzZDk","altText":"2000_17926293_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_17926293_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-17926293-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJneE5TOHhOakkwTURVNU5EYzBOelF5TWk4eE5EUXdYekUzT1RJMk1qa3pYMFJGTG1wd1p3fDE2ZTQ5NmNkY2FmZDA4MzA3MzRkY2RlYzEyMDZjNzZlNGE5Njc3MjJhZDU2ODU1MmIwNWUxNTUwNjI1M2UxZDQ","altText":"1440_17926293_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_17926293_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-17926293-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzgzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnMlpTOHhOakkwTURVNU5USXdOakUzTkM4eE1qZ3dYekUzT1RJMk1qa3pYMFJGTG1wd1p3fGUwYzJjNDRlYzYyNzAyYWViMDdlYzQwMGQxZGY0OTAzMTFjNzBhN2RlMmY1NDk5OTIwODM0NTg3ODJlODBiZGE","altText":"1280_17926293_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_17926293_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-17926293-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQyNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnM1ppOHhOakkwTURVNU5UYzJNekl6TUM4eE1ESTBYekUzT1RJMk1qa3pYMFJGTG1wd1p3fGU2OWNjZTRiYjAzYWE3NTAzMzIxMmZiNWEyY2Q5MTRiN2NmNjI3YWE4NjdkYTc5NDA4OTQwZTI3ODYzMjNlN2Q","altText":"1024_17926293_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_17926293_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-17926293-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjg2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmhrT0M4eE5qSTBNRFU1TmpJNE56VXhPQzgzTmpoZk1UYzVNall5T1ROZlJFVXVhbkJufDM3MWMwOGQ0Y2QxZWM1Y2U4NDk1MTlmMDMxNmJiNjAwNmU0MTA0ZTNiNzIzZTc1YTNmMGE3MWJiYzY4ODcyNWY","altText":"768_17926293_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_17926293_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-17926293-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzQ1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhsT1M4eE5qSTBNRFU1TmpjME5qSTNNQzgwT0RCZk1UYzVNall5T1ROZlJFVXVhbkJufDNmYjhiMThhZDVlZDE3ZjNiZDViMTVhN2M3MWM1NThlZjQ2NGU0MmQ5MGE4ZWVhYWI0MGNiNDEwZmRkNTBmNmE","altText":"480_17926293_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_17926293_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-17926293-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhpWlM4eE5qSTBNRFU1TnpJd05UQXlNaTh5TURCZk1UYzVNall5T1ROZlJFVXVhbkJufDdmNGJmNWRhZTczYmI3NDQyOTdlNzM3NmU2Nzk4MGE0Njg3ODBlNGExZjAxNjQ2NjhhNzRhMzgzYzJhZWQyODU","altText":"200_17926293_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_17926293_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-17926293-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhpWlM4eE5qSTBNRFU1TnpJd05UQXlNaTh5TURCZk1UYzVNall5T1ROZlJFVXVhbkJufDdmNGJmNWRhZTczYmI3NDQyOTdlNzM3NmU2Nzk4MGE0Njg3ODBlNGExZjAxNjQ2NjhhNzRhMzgzYzJhZWQyODU","altText":"200_17926293_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_17926293_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-17926293-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhpWlM4eE5qSTBNRFU1TnpJd05UQXlNaTh5TURCZk1UYzVNall5T1ROZlJFVXVhbkJufDdmNGJmNWRhZTczYmI3NDQyOTdlNzM3NmU2Nzk4MGE0Njg3ODBlNGExZjAxNjQ2NjhhNzRhMzgzYzJhZWQyODU","altText":"200_17926293_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_17926293_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-17926293-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcwTmk4eE5qSTBNRFU1T0RZeE5EQTBOaTh4TWpCZk1UYzVNall5T1ROZlJFVXVhbkJufGYxYWYyZWY1NWFhYTU4M2VlMGJlNmZkZTQyMzA2ZGY0ZTIwYjdjZjgxZTUxZGY2YzkyZmQ4OWE4YzM2YTNhMmY","altText":"120_17926293_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_17926293_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2273-203","stock":null,"url":"/installationsklemmen/verbindungsklemme-zum-stecken/p/2273-203","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["abzweigdosenklemme","wago klemme","kondensatorklemme","27-14-11-04","ec000446","steckklemme","doliklemme","dolüklemme","2273-203","dosenklemme","lüsterklemme","verbindungsdosenklemme","wagos","dolyklemme"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821027850","primaryCategoryName":"Installationsklemmen","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Installationsklemmen"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Verbindungsklemme zum Stecken","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"PUSH WIRE® splicing connector; for solid conductors; max. 2.5 mm²; 3-conductor; transparent housing; orange cover; Surrounding air temperature: max 60°C (T60); 2,50 mm²; transparent","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"22730203","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Verbindungsklemme zum Stecken","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"2273-205","name":"Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 5 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe gelb; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent","url":"/installationsklemmen/verbindungsklemme-zum-stecken/p/2273-205","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI2NjgzfGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZ3pOaTh4TmpJek56WXhOemt6T0RRMk1nfDlhOWNlMmE4ZWI0MWU2NjgzYWQ0YmVlMDFhYmMyOWMyOWZlZGU4MjNhYWZlMDdlMTVhYTZiZWIyZjQ3ODBkOTE","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"17926201_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-17926201-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDUwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNFppOHhOakl6TnpZeE9EUTJNamMxTUM4eU1EQXdYekUzT1RJMk1qQXhYMFJGTG1wd1p3fDVkZGUxZjJlYWZiMThkY2E5ZDFiMWFiZjc3NTg3MTI4YmFiNTZiYWQ2OThmY2M0MTY5NTcwNzFkZjQwZTNhNmU","altText":"2000_17926201_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_17926201_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-17926201-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDUwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNFppOHhOakl6TnpZeE9EUTJNamMxTUM4eU1EQXdYekUzT1RJMk1qQXhYMFJGTG1wd1p3fDVkZGUxZjJlYWZiMThkY2E5ZDFiMWFiZjc3NTg3MTI4YmFiNTZiYWQ2OThmY2M0MTY5NTcwNzFkZjQwZTNhNmU","altText":"2000_17926201_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_17926201_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-17926201-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDUwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNFppOHhOakl6TnpZeE9EUTJNamMxTUM4eU1EQXdYekUzT1RJMk1qQXhYMFJGTG1wd1p3fDVkZGUxZjJlYWZiMThkY2E5ZDFiMWFiZjc3NTg3MTI4YmFiNTZiYWQ2OThmY2M0MTY5NTcwNzFkZjQwZTNhNmU","altText":"2000_17926201_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_17926201_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-17926201-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDUwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNFppOHhOakl6TnpZeE9EUTJNamMxTUM4eU1EQXdYekUzT1RJMk1qQXhYMFJGTG1wd1p3fDVkZGUxZjJlYWZiMThkY2E5ZDFiMWFiZjc3NTg3MTI4YmFiNTZiYWQ2OThmY2M0MTY5NTcwNzFkZjQwZTNhNmU","altText":"2000_17926201_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_17926201_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-17926201-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnNVlTOHhOakl6TnpZeE9EYzVNRFF6TUM4eE5EUXdYekUzT1RJMk1qQXhYMFJGTG1wd1p3fDg3ZjBiNWQ4YzVjNWJlNGMyZmNjMzlmMGIyNWMzNTRhZjEwNmUzMDY3OTA4NjVlOGNhNGE1ZGExOTRkZWU0ZTM","altText":"1440_17926201_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_17926201_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-17926201-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJobFlpOHhOakl6TnpZeE9UQTFNalUzTkM4eE1qZ3dYekUzT1RJMk1qQXhYMFJGTG1wd1p3fDVhNzQ5YTM5YzQ1NGY5MDhkN2E1YzcwNzYyZjBjNDA3ZTVlY2JmZTIzYThkYTNmMzgzN2U5NTU2MTE5NjExYTg","altText":"1280_17926201_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_17926201_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-17926201-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODM0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhtTlM4eE5qSXpOell4T1RNeE5EY3hPQzh4TURJMFh6RTNPVEkyTWpBeFgwUkZMbXB3Wnd8NTM5MTM0Y2YwMzZmZmVkNWU5YjY1MWRmODc2Yjc2NTY4NDUyNGYwNTdlZDZlNWEyOTQ0ZWU5MjAxNWU5OGVhNg","altText":"1024_17926201_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_17926201_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-17926201-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODM3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhtT1M4eE5qSXpOell4T1RRME5UYzVNQzgzTmpoZk1UYzVNall5TURGZlJFVXVhbkJufDJjZTg2YjE4YTVlZDgyODU1YzNlMTE3YjJjMTI0MTE2MTllMjY2ODhlODQzMGZhNWQwNzk1MzMyZGU1MTdiZjQ","altText":"768_17926201_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_17926201_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-17926201-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhtWmk4eE5qSXpOell4T1RZM05URTJOaTgwT0RCZk1UYzVNall5TURGZlJFVXVhbkJufDYwN2NiZGNhMmE4NWY2ZGVjZTNmMDk4ZjRiZWNjNmU0YWY4YjliMGRkNTUwNjUyMzU1ZjRiZGFmM2M1MDc3OWE","altText":"480_17926201_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_17926201_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-17926201-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhtWXk4eE5qSXpOell4T1RjME1EY3dNaTh5TURCZk1UYzVNall5TURGZlJFVXVhbkJufDUxNzdhOTUwNmExYjA4MWVmYzU0MWEzNzg3MTQ0NGI5NjJlZjU5YTExZDI5NTg0N2U5ODFiOTVkYjcxMWEzYTI","altText":"200_17926201_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_17926201_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-17926201-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhtWXk4eE5qSXpOell4T1RjME1EY3dNaTh5TURCZk1UYzVNall5TURGZlJFVXVhbkJufDUxNzdhOTUwNmExYjA4MWVmYzU0MWEzNzg3MTQ0NGI5NjJlZjU5YTExZDI5NTg0N2U5ODFiOTVkYjcxMWEzYTI","altText":"200_17926201_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_17926201_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-17926201-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhtWXk4eE5qSXpOell4T1RjME1EY3dNaTh5TURCZk1UYzVNall5TURGZlJFVXVhbkJufDUxNzdhOTUwNmExYjA4MWVmYzU0MWEzNzg3MTQ0NGI5NjJlZjU5YTExZDI5NTg0N2U5ODFiOTVkYjcxMWEzYTI","altText":"200_17926201_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_17926201_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-17926201-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmd4TkM4eE5qSXpOell5TURVeU56RXpOQzh4TWpCZk1UYzVNall5TURGZlJFVXVhbkJufGM5MjU5OThjNzk5NDBkM2E5NWYyZmM1MmRhMzZmNzA2ODc3NDk0YzFjODk5MDViZmEwY2Y0MWM0ZjNjMGFlOGM","altText":"120_17926201_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_17926201_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2273-205","stock":null,"url":"/installationsklemmen/verbindungsklemme-zum-stecken/p/2273-205","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["abzweigdosenklemme","wago klemme","kondensatorklemme","27-14-11-04","ec000446","steckklemme","doliklemme","dolüklemme","dosenklemme","2273-205","lüsterklemme","verbindungsdosenklemme","wagos","dolyklemme"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821027874","primaryCategoryName":"Installationsklemmen","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Installationsklemmen"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Verbindungsklemme zum Stecken","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"PUSH WIRE® splicing connector; for solid conductors; max. 2.5 mm²; 5-conductor; transparent housing; yellow cover; Surrounding air temperature: max 60°C (T60); 2,50 mm²; transparent","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"22730205","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Verbindungsklemme zum Stecken","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"222-413","name":"Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 3 Leiter; Gehäusefarbe grau; Umgebungstemperatur max. 40 °C; 2,50 mm²; grau","url":"/installationsklemmen/verbindungsklemme-mit-hebeln/p/222-413","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg4MTYxfGltYWdlL2pwZWd8YURreEwyZzFaQzh4TlRBNE9UQTNNak13T0RJMU5BfGJiNzU1ZmE1NDNjYjRkM2VlMWY5ODdlM2Y1MjBkOTU2ZTJkMjAxNDMwOWU2ZjdlNDRhNzMzYWE1YTI3NzkwZjc","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"11347040_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-11347040-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMyMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd01pOHhOVEE0T1RBM016QXlPVEUxTUM4eU1EQXdYekV4TXpRM01EUXdYMFJGTG1wd1p3fGVmMGI2ZjMyODg4ODY2MTI5OWMyNWFmODJmNzI4Nzg0NWZmZTMzNjQ5OWUyZDg5NDUyMWYwM2I1MDU4Yzg2Y2E","altText":"2000_11347040_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_11347040_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-11347040-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMyMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd01pOHhOVEE0T1RBM016QXlPVEUxTUM4eU1EQXdYekV4TXpRM01EUXdYMFJGTG1wd1p3fGVmMGI2ZjMyODg4ODY2MTI5OWMyNWFmODJmNzI4Nzg0NWZmZTMzNjQ5OWUyZDg5NDUyMWYwM2I1MDU4Yzg2Y2E","altText":"2000_11347040_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_11347040_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-11347040-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMyMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd01pOHhOVEE0T1RBM016QXlPVEUxTUM4eU1EQXdYekV4TXpRM01EUXdYMFJGTG1wd1p3fGVmMGI2ZjMyODg4ODY2MTI5OWMyNWFmODJmNzI4Nzg0NWZmZTMzNjQ5OWUyZDg5NDUyMWYwM2I1MDU4Yzg2Y2E","altText":"2000_11347040_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_11347040_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-11347040-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMyMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd01pOHhOVEE0T1RBM016QXlPVEUxTUM4eU1EQXdYekV4TXpRM01EUXdYMFJGTG1wd1p3fGVmMGI2ZjMyODg4ODY2MTI5OWMyNWFmODJmNzI4Nzg0NWZmZTMzNjQ5OWUyZDg5NDUyMWYwM2I1MDU4Yzg2Y2E","altText":"2000_11347040_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_11347040_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-11347040-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTU2NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnd09TOHhOVEE0T1RBM016STVNVEk1TkM4eE5EUXdYekV4TXpRM01EUXdYMFJGTG1wd1p3fDM5MjllM2YxM2QwNGFkMWRkOWNkMmVlZGY2ZmE4MTA5MGE2MzQ1YWU4Y2Y2ZTE5NjliOGQyYjU1YWY0OTIyMTA","altText":"1440_11347040_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_11347040_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-11347040-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA3NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJneE1DOHhOVEE0T1RBM016UTROemt3TWk4eE1qZ3dYekV4TXpRM01EUXdYMFJGTG1wd1p3fDQxYjE5N2NlNTg1MjFmOWUwMGJhYjM3ZDIwODI2N2Q5Mzc4MzliZTI5MTZhZWYxNWY5YTg1NmU0Yjk2MWJiZjI","altText":"1280_11347040_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_11347040_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-11347040-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODEwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmd4WlM4eE5UQTRPVEEzTXpnNE1URXhPQzh4TURJMFh6RXhNelEzTURRd1gwUkZMbXB3Wnd8MTAxOWFmNDhkNTY5NDUzZWIzNTIyY2Y1M2FjYmZlN2FkODVlOWEzNTQ4NDFmY2FjYTZhNmZlMGFlNzhkZDY4MA","altText":"1024_11347040_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_11347040_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-11347040-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Nzc5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmczTWk4eE5UQTRPVEEzTkRJd09EYzVPQzgzTmpoZk1URXpORGN3TkRCZlJFVXVhbkJufGQ1ZWU4YjZmMDM2ZGIzMDUxZThiNGVhYTljNjE0MWExNDhkNjVjYTJhNDA5ZmVkNzYwYTliMzg3NWRlN2EzMjc","altText":"768_11347040_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_11347040_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-11347040-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmc0TUM4eE5UQTRPVEEzTkRZd01qQXhOQzgwT0RCZk1URXpORGN3TkRCZlJFVXVhbkJufGJjOTY5Yjc2OWUzOGMwYjcyYTFjM2IyYzI1NmYwZWEyNmIwMDI0YTQzZjE1NDcyNTljODUwZTdmNDA3ZDUwNmU","altText":"480_11347040_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_11347040_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-11347040-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmc0Tnk4eE5UQTRPVEEzTkRnMk5ERTFPQzh5TURCZk1URXpORGN3TkRCZlJFVXVhbkJufGYzZWJjZDFjYWI2MGY3MmZmZDI1MDUzM2QyYTg1Mzk5NzBiNGE2YWFhYzJkZmU4NDM5ZDIyNGM3ZTEyMDhmNjE","altText":"200_11347040_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_11347040_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-11347040-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmc0Tnk4eE5UQTRPVEEzTkRnMk5ERTFPQzh5TURCZk1URXpORGN3TkRCZlJFVXVhbkJufGYzZWJjZDFjYWI2MGY3MmZmZDI1MDUzM2QyYTg1Mzk5NzBiNGE2YWFhYzJkZmU4NDM5ZDIyNGM3ZTEyMDhmNjE","altText":"200_11347040_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_11347040_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-11347040-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmc0Tnk4eE5UQTRPVEEzTkRnMk5ERTFPQzh5TURCZk1URXpORGN3TkRCZlJFVXVhbkJufGYzZWJjZDFjYWI2MGY3MmZmZDI1MDUzM2QyYTg1Mzk5NzBiNGE2YWFhYzJkZmU4NDM5ZDIyNGM3ZTEyMDhmNjE","altText":"200_11347040_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_11347040_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-11347040-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhsTnk4eE5UQTRPVEEzTlRVNE5UQTFOQzh4TWpCZk1URXpORGN3TkRCZlJFVXVhbkJufGNlOGNhZjMwN2RiZTUzMTg1NjUyMTNjNjUxM2QxNDk4MzE5NTM4NzI1OWYxOGNlMzllNWRhMWRmYjdhMWJhMGE","altText":"120_11347040_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_11347040_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"222-413","stock":null,"url":"/installationsklemmen/verbindungsklemme-mit-hebeln/p/222-413","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["reihenklemme","verbindungsklemme","kondensatorklemme","222-413","27-14-11-04","ec000446","steckklemme","klemmenleiste"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4017332955676","primaryCategoryName":"Installationsklemmen","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Installationsklemmen"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Verbindungsklemme mit Hebeln","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 3-conductor; gray housing; Surrounding air temperature: max 40°C; 2,50 mm²; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"2220413","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Verbindungsklemme mit Hebeln","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}]
Verbindungstechnik

Installationsklemmen für Dreifachersparnis

Einfach Zeit und Kosten sparen – im Verteiler oder in der Verbindungsdose: Möglich machen das die WAGO-Installationsklemmen, die auch noch wenig Platzbedarf haben.

ONLINEPROJEKTIERUNG

Projektierung mit smartDESIGNER

Der Produktkonfigurator smartDESIGNER ermöglicht das echte 3D-Projektieren von WAGO-Produkten aus den Bereichen der elektrischen Verbindungs- und Automatisierungstechnik.

smartdesigner_2000x2000px.jpg
Energienetze

Intelligente Energienetze

Die Automatisierung von Energienetzen hat viele Vorteile. Einer davon ist die Möglichkeit der Fernschaltung. Die passenden Lösungen zur Umsetzung bietet Ihnen WAGO.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Digitalisierung

Smart Grids für den Energiemarkt

Bei der Digitalisierung des Energiesystems sind Strategien und Produkte gefragt, die alles ermöglichen. WAGO hat die Lösungen für die digitale Energiewende.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Regenerative Energieerzeugung

Immer gut verbunden

Eine zuverlässige und sichere Energieversorgung ist das Ziel, das es zu erreichen gilt. Mit Produkten und Lösungen von WAGO gestalten Sie die Energiewende nachhaltig erfolgreich.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Energiespeicher

Strom rund um die Uhr

Mit Energiespeichern werden die Stromnetze entlastet und die Flexibilität der Energieversorgung gesteigert. WAGO-Technik ermöglicht die Kontrolle und Steuerung der Speicher.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg