[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/branchen","name":"Lösungen","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/energietechnik","name":"Energietechnik ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/energietechnik/integration-dezentraler-einspeiser","name":"Integration dezentraler Einspeiser","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/energietechnik/integration-dezentraler-einspeiser/kommunikationsstandard-vhpready","name":"VHPready","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Themen

Dolmetscher im Smart Grid

Dank des Kommunikationsstandards VHPready lassen sich Energieerzeuger und -verbraucher leichter an virtuelle Kraftwerke anbinden. WAGO-Steuerungen erfüllen bereits die Anforderungen der neuen Spezifikation.
Virtuelle Kraftwerke gelten als eine Lösung, um die schwankende Stromerzeugung aus Solaranlagen und Windturbinen in den Griff zu bekommen: Dezentrale Erzeuger wie Blockheizkraftwerke und steuerbare Stromverbraucher wie Wärmepumpen werden zu einem flexibel regelbaren Verbund zusammengeschlossen. Ihr intelligentes Zusammenspiel sorgt dann dafür, dass das Stromnetz entlastet wird.

Vorteile der WAGO-Fernwirktechnik:

  • WAGO-Fernwirksteuerungen sind programmierbar, flexibel und modular
  • ermöglichen die Kommunikation gemäß IEC 60870-5-104 oder IEC 61850
  • verfügen über eine große Protokollvielfalt wie PROFIBUS, CAN, BACnet oder MODBUS

Sprachmittler zwischen Anlagen

Doch der Zusammenschluss der verschiedenen Anlagen ist schwierig. Alle Beteiligten sprechen unterschiedliche Sprachen und können darum nur schlecht miteinander kommunizieren. WAGO-Fernwirksteuerungen schaffen Abhilfe: Sie erfüllen die Anforderungen des Kommunikationsstandards VHPready (Virtual Heat and Power) und stellen somit eine problemlose Anbindung der Anlagen an das virtuelle Kraftwerk sicher. Die aktuelle Version der Spezifikation ist die VHPready 4.0. Sie fasst die Steuerung und Kommunikation im Verbund des virtuellen Kraftwerks zusammen und sorgt quasi als Dolmetscher dafür, dass sich Leitwarte und Anlagen verstehen.

Anlagensteuerung über Fahrpläne

VHPready standardisiert die Objekte und Variablen unterschiedlicher Kommunikationsprotokolle und deklariert sie eindeutig. Statt wie bisher über ein anlagenspezifisches Set an Variablen wird mit VHPready über vordefinierte Profile mit einheitlichen Datenpunktlisten kommuniziert. Neben der Kommunikation werden durch VHPready auch domainspezifische Festlegungen wie Vorgaben zum Betriebsverhalten und zu Reaktionszeiten definiert. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, Anlagen über Fahrpläne zu steuern. Damit kann die Leitwarte Steuerungsparameter für einen Zeitraum von 24 Stunden als Befehl/Satz/Meldung/Datei zur Anlage übertragen.

WAGO-Technik im virtuellen Kraftwerk

Energieversorger wie Vattenfall und die Stadtwerke-Kooperation Trianel setzen WAGO-Technik bereits in ihren virtuellen Kraftwerken ein, denn für die Unternehmen ist ausschlaggebend, dass die Steuerungen programmierbar und flexibel sind und die Kommunikation gemäß IEC 60870-5-104 oder IEC 61850 erlauben. Die kompakten und modularen Fernwirksteuerungen von WAGO bieten außerdem eine große Protokollvielfalt wie PROFIBUS, CAN, BACnet oder MODBUS. Dadurch können sie im virtuellen Kraftwerk als Gateways für die meisten technischen Einheiten im Feld eingesetzt werden. Über Digital-/Analogeingangs- und -ausgangsklemmen, die sich modular anreihen lassen, sowie mehr als 500 weitere Funktionsmodule kann WAGO das komplette Management der Anlagensteuerung eines virtuellen Kraftwerks gewährleisten.

Cyber Security im Fokus

Dabei spielt Datensicherheit für WAGO eine zentrale Rolle. Ab der Version VHPready 4.0 bildet das Protokoll IEC 60870-5-104 oder ein ebenfalls TCP/IP-basierter, objektorientierter Ansatz gemäß IEC 61850-7-420 die kommunikationstechnische Basis der WAGO-Fernwirksteuerungen. Für die Sicherheit der Datenübertragung sorgt der Aufbau eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) auf Basis von OpenVPN mit SSL/TLS-Verbindungen (Secure Sockets Layer, Transport Layer Security). Für die Zeitsynchronisation kommt SNTP/NTP (Simple Time Protocol/Network Time Protocol) zum Einsatz. Aus der WAGO-Steuerung heraus kann direkt über OpenVPN oder IPsec ein VPN-Tunnel aufgebaut werden, um verschlüsselt Daten an die Leitstelle zu übermitteln und von dort zu empfangen. So erfüllt WAGO nicht nur die IT-Sicherheitsvorgaben der Netzbetreiber, sondern ermöglicht ebenso eine Härtung des Systems nach den Anforderungen des BDEW-White-Papers.

Text: Ulrich Menzel | WAGO

Foto: WAGO

Referenz

Regelenergie erfolgreich managen

Für die reibungslose Überwachung und Steuerung seiner Anlagen, setzt der Stromhändler Trianel auf den Service und die Vielseitigkeit der Technik von WAGO.

energy_referenz_trianel_gebaeude_kraftwerkspark_2000x1500.jpg
Referenz

Speicher glätten den Sonnenstrom

Wie Speicher helfen, Ortsnetze für die Einspeisung von Solarstrom zu rüsten, untersucht das Bayerische Zentrum für Angewandte Energieforschung.

energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_speicher_2000x1500.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote:

Energienetze

Intelligente Energienetze

Die Automatisierung von Energienetzen hat viele Vorteile. Einer davon ist die Möglichkeit der Fernschaltung. Die passenden Lösungen zur Umsetzung bietet Ihnen WAGO.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Digitalisierung

Smart Grids für den Energiemarkt

Bei der Digitalisierung des Energiesystems sind Strategien und Produkte gefragt, die alles ermöglichen. WAGO hat die Lösungen für die digitale Energiewende.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Regenerative Energieerzeugung

Immer gut verbunden

Eine zuverlässige und sichere Energieversorgung ist das Ziel, das es zu erreichen gilt. Mit Produkten und Lösungen von WAGO gestalten Sie die Energiewende nachhaltig erfolgreich.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Energiespeicher

Strom rund um die Uhr

Mit Energiespeichern werden die Stromnetze entlastet und die Flexibilität der Energieversorgung gesteigert. WAGO-Technik ermöglicht die Kontrolle und Steuerung der Speicher.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg