[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Startseite", "item": "https://www.wago.com/at" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Produkte", "item": "https://www.wago.com/at/produkte" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "WAGO Feldbuskoppler Modbus TCP/UDP, Serie 750", "item": "https://www.wago.com/at/feldbuskoppler-modbus" } ] } [{"url":"/produkte","name":"Produkte","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/feldbuskoppler-modbus","name":"WAGO Feldbuskoppler Modbus TCP/UDP, Serie 750","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "" }, "headline": "WAGO Feldbuskoppler Modbus TCP/UDP, Serie 750", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/controller-p-ur-0750-0362-000-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM0NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3hOeTlvWmpNdk9UUXpPVGN3TXpJd016ZzNNQzVxY0djfGY4OWM4MGM4MjY3ZGFmZTliNmZmNTA2YzYwMGM3NzkwM2Q2MTAxMmJiN2IwYzk2ZGJiN2JhN2Y2NDQ4YzQzYTE" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Nov 14 15:01:50 CET 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:02:53 CET 2024" }
News 16. Oktober 2018

Neue Features beim WAGO Feldbuskoppler
Modbus TCP/UDP, Serie 750

WAGO hat die bewährten Feldbuskoppler Modbus TCP überarbeitet und mit einer Reihe neuer Features an den Start geschickt. Eines ist gleich geblieben: genau wie das Vorgängermodell 750-352 verbindet der neue Koppler 750-362 zuverlässig das umfangreiche WAGO-I/O-SYSTEM der Serie 750 mit dem weitverbreiteten Feldbusprotokoll Modbus®. Die Anbindung von Koppler und I/O-Modulen ist denkbar einfach, da der Koppler alle gesteckten I/O-Module erkennt und daraus ein lokales Prozessabbild erstellt. Auch ein gemischter Aufbau von unterschiedlichen Analogeingangs-/-ausgangsmodulen und Digitaleingangs-/-ausgangsmodulen wird richtig erkannt.

Starke Leistung

WAGO hat den neuen Feldbuskoppler mit einer sehr leistungsfähigen Hardware ausgestattet. Bereits beim booten wird sichtbar, dass der Koppler deutlich schneller an den Start geht. Neben dem Modbus-TCP- unterstützt er auch das Modbus-UDP-Protokoll. Um mit einer Modbus-Query n-Slaves anzusprechen, kann er bis zu fünf Multicast-Adressen für Modbus UDP nutzen.

Neben der Hardware wurde auch die Firmware überarbeitet. Neue Features wie Datentransfer über sFTP, HTTPs oder Updates über Web-Based-Management erlauben einen sicheren und komfortablen Betrieb innerhalb des Netzwerks.

Mit dem neuen Koppler hat der Anwender die Multicast-Anfragen immer im Griff. Damit das Netz nicht mit Anfragen überlastet wird, lässt er sich abschalten. Und für die Anwender besonders wichtig: Die Koppler lassen sich mit den üblichen WAGO-Tools oder über das integrierte Web-Interface bedienen.

Voraussichtlich verfügbar ab: Januar 2019

Auf einen Blick

  • Koppler unterstützt Modbus TCP und Modbus UDP.

  • Koppler unterstützt fünf Multicast-Adressen für Modbus UDP. Damit lassen sich mit einer Modbus-Query n-Slaves ansprechen.

  • Support sicherer ETHERNET-Protokolle sFTP und HTTPs

  • Multicast-Anfragen abschaltbar, dadurch können Modbus®-Responses das Netz nicht fluten.

  • Kompatibel zur Serie 750 und damit zu einer großen Auswahl an I/O-Modulen

  • Firmware-Updates über die Website ausführbar

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote: