building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

HLK-Technik für die Anlagen der Zukunft

Mehr als 55 % der gesamten Energieverbräuche im Gebäude entfallen auf die Bereiche Wärme- und Kälteanwendungen. Nur mit einer gewerkübergreifenden, intelligenten Gebäudeautomation kann im Zweckbau die eingesetzte Energie effizient genutzt werden. Mit einem intelligenten Automationssystem können die Messdaten aus den Bereichen Heizung, Lüftung, Klima über schnelle und sichere Kommunikationswege ausgewertet werden – damit Raumklima ressourcenschonend und wirtschaftlich geregelt werden kann.

Ihre Vorteile mit WAGO:

  • Doppelte Kostenreduzierung: Preis-/Leistungsverhältnis in der Anschaffung, geringere laufende Betriebskosten
  • Weltweite Zulassungen
  • Software für eine einfache Bedienung
  • Vorgefertigte Programme (Makros)
  • Systemerweiterungen und -anpassungen jederzeit

Heizung, Lüftung und Klima

Primäranlagen wirtschaftlich genutzt

In Zeiten knapper werdender Ressourcen geht die Energiewende direkt durch den Kellerraum. Mit Produkten von WAGO kann die Voraussetzung für eine wirtschaftlich gesteuerte HLK-Komponente geschaffen werden.

building_hlk_energieeffizienz-klassifizierung_2000x1125.jpg

Energieeffizienzklassen gemäß DIN EN 15232

Die Europäische NORM EN 15232 (Energieeffizienz von Gebäuden – Einfluss der Gebäudeautomation) kategorisiert Gebäudeautomations- und -steuerungsgeräte in vier Energieeffizienzklassen von A bis D. Mit Steuerungen von WAGO schaffen Sie wichtige Voraussetzungen für die Konformität mit der Energieeffizienzklasse A.

Produkte für Regeln, Steuern, Überwachen und Bedienen

  • WAGO-I/O-SYSTEM: regelt, steuert und überwacht nahtlos alle HLK-Komponenten sämtlicher Gewerke
  • Integration von Steuerungstechnik von WAGO durch offene Kommunikationsstandards
  • Bedienung: Web-Panels der Serie e!DISPLAY greifen durch eine integrierte Schnittstelle über mobile Geräte wie Tablets oder Smartphones auf Ihre Anlagen zu.

Produkte zum Versorgen, Schalten, Schützen und Wandeln

  • Stromversorgungen mit WAGO-Produkten: für einen zuverlässigen und überwachten Stromfluss mit elektronischen Sicherungen für einen abgesicherten Betrieb
  • WAGO-Relais für die einfache Trennung zwischen den verschiedenen Spannungsebenen
  • Wandlung in Standardsignalformen mit den Messwertwandlern der JUMPFLEX®-Familie
  • Alternative: Handbedienmodule der Serie 789

Produkte zum Konfigurieren und Parametrieren

Software für HLK-Anwendungen:

  • Intuitiv und benutzerfreundlich
  • Inklusive Konfigurationen, wie z. B. den BACnet-Konfigurator
  • Bibliotheken mit speziell für Gebäudeautomation abgestimmten Funktionsblöcken

Makros für die MSR-Software TRIC

Wenn eine typische HLK-Anlage nicht immer wieder individuell aufbaut wird, sondern Sie auf vorgefertigte Lösungen zurückgreifen müssen, erhöht das deutlich die Zuverlässigkeit: Alle Einzelkomponenten sind kompatibel zueinander und ihre wechselseitigen Funktionen sind ausgiebig vom Hersteller getestet. Am Ende entstehen fertige Leistungsverzeichnisse sowie Stück-, Kabelzug- und Datenpunktlisten, die unter anderem zur Angebotserstellung herangezogen werden können. Nicht zuletzt liefert TRIC obendrein GAEB-Texte für die Ausschreibung der Bauleistungen.

HLK Anlagenmakros – Parametrieren statt Programmieren

Ihre Vorteile mit den HLK-Anwendungsmakros:

  • „Ready to use“-Anwendungen
  • Kosteneinsparungen bei der Inbetriebnahme
  • Wiederverwendung standardisierter Lösungen
  • Individuelle Konfiguration dank „Open Source“
  • Keine aufwendige Programmierung

HLK-Technik in der Anwendung

Ihre Liste ist leer.

Zu Ihren Filtern gibt es leider keine passenden Ergebnisse. Sie können Ihre Filterkriterien ändern oder komplett zurücksetzen.

Anleitung

0...10V-Ventilansteuerung

Referenz

Nachhaltiger Neubau: Mit intelligenter Klimatechnik gewinnt die Göppinger Kreissparkasse Gold vom DGNB

Der Begriff Nachhaltigkeit wird oft inflationär verwendet – die Kreissparkasse Göppingen hat ihn im Rahmen ihres Bauprojekts in beeindruckender Manier mit Leben gefüllt. Nicht nur die Umwelt, sondern auch Mitarbeiter und Kunden profitieren von dem Ergebnis des Neu- und Umbaus, der Energieeffizienz mit Komfort verbindet. Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) hat den Neubau für die konsequente Umsetzung eines Green-Building-Plans sogar mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Der Umbau des bestehenden Hochhauses aus dem Jahr 1974 wurde mit Silber belohnt. Neben Konzeption und Architektur ist die intelligente Klimatechnik mit hochmodernen WAGO-Steuerungen ein Herzstück des schmucken Gebäudekomplexes. Ein Novum ist die umfangreiche wissenschaftliche Begleitung des energieoptimierten Bauens.

Referenz

Nachhaltig wie kein zweiter: der toom Baumarkt Nieder-Olm

Ausgerüstet mit dem WAGO-I/O-SYSTEM 750 erfüllt der toom Baumarkt in Nieder-Olm als erster Baumarkt Deutschlands die Vorgaben für das DGNB-Zertifikat „Silber“.

Anleitung

Aufbau einer BACnet-Steuerung

Referenz

Effizientes Gebäudemanagement

Beim Essener Energieerzeuger Steag sorgt das WAGO-I/O-SYSTEM 750 für ein effizientes Gebäudemanagement, insbesondere bei der Kontrolle und Wartung der Leittechnik.

Referenz

Gebäudeautomatisierung auf dem iPad

Geringer Energieverbrauch war eines der Hauptziele, die Günther Heumann verfolgte, als er sein neues Firmengebäude plante. Gleichzeitig will er seinen Kunden eine moderne Gebäudeautomation demonstrieren. Die Basis der Gebäudeautomation bildet ein ETHERNET-Controller von WAGO und eine App für das iPad.

WAGO für Berufsgruppen

Ihre Anforderungen im Fokus

Für Installateure und Systemintegratoren: Nutzen Sie unsere Berufsgruppeneinstiege, um direkt in die für Sie relevanten Informationen aus dem Bereich Gebäudetechnik einzusteigen.