Anleitung

Aufbau einer BACnet-Steuerung

1
ETHERNET-Switch
2
Reihenklemmen Serie 2002
3
Netzteil
4
Endklammer
5
Controller
6

Digitaleingangsmodule

7

Digitalausgangsmodule

8

Busendmodule

9
Relais für Lampenlasten
10
ETHERNET-Switch
ETHERNET-Switch
Reihenklemmen Serie 2002
Netzteil
Endklammer
Controller

Digitaleingangsmodule

Digitalausgangsmodule

Busendmodule

Relais für Lampenlasten
ETHERNET-Switch

Der BACnet/IP-Controller (750-831) verbindet das WAGO-I/O-SYSTEM mit dem Protokoll BACnet. Dieser Controller entspricht dem BACnet-Device-Profil B-BC gemäß DIN EN ISO 16484-5. Die Kommunikation mit anderen BACnet-Geräten erfolgt über BACnet/IP.

Er stellt intern 3 Funktionen bereit:

  • Native-Server: Für die an den Controller angeschlossenen Digitaleingangs-/-ausgangsmodule und Analogeingangs-/-ausgangsmodule werden automatisch passende BACnet-Objekte pro Kanal generiert.
  • Application-Server: Weitere, unterstützte BACnet-Objekte können über die IEC-61131-3-Programmierumgebung angelegt und einem BACnet-Netzwerk zur Verfügung gestellt werden.
  • Application-Client: Mit der Client-Funktionalität ist ein Zugriff auf Objekte und deren Eigenschaften von anderen BACnet-Geräten aus möglich.
Die zwei ETHERNET-Schnittstellen und der integrierte Switch ermöglichen die Verdrahtung des Feldbusses in Linientopologie. Zusätzliche Infrastrukturelemente wie Switch oder Hub können somit entfallen. Beide Schnittstellen unterstützen Autonegation und Auto-MDI(X). Mit dem DIP-Schalter kann das letzte Byte der IP-Adresse oder der Bezug der IP-Adresse per DHCP vorgegeben werden. Ein integrierter Webserver stellt dem Benutzer Konfigurationsmöglichkeiten und Statusinformationen des Controllers zur Verfügung. Das Gerät ist programmierbar gemäß IEC 61131-3, unterstützt Multitasking und verfügt über eine gepufferte Echtzeituhr. Der zur Verfügung stehende Datenspeicher beträgt 1 Mbyte. Dieser Controller (750-831) stellt einen Steckplatz für ein wechselbares Speichermedium bereit. Mittels einer Speicherkarte können z. B. Geräteparameter, Boot-Projekte und andere Dateien von einem Controller auf einen nächsten übertragen werden. Zudem können die BACnet-Trendobjekte auf der SD-Karte Daten aufzeichnen. Die Karte steht für Zugriffe mittels FTP als zusätzliches Laufwerk zur Verfügung. Die Konfiguration und Inbetriebnahme in BACnet-Netzwerken erfolgt mit dem windowskonformen WAGO-BACnet-Konfigurator. Der WAGO-BACnet-Konfigurator ist eine eigenständige Inbetriebnahme-, Konfigurations- und Verwaltungssoftware. Mit dem Konfigurator werden WAGO-BACnet-Steuerungen angelegt und konfiguriert sowie der Datenaustausch zwischen der IEC-Applikation und den BACnet-Objekten eingerichtet. Import- und Exportfunktionen ermöglichen das Weiterverarbeiten von Konfigurationsdaten.

Stückliste

1. 852-303

2. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 und 2002-1392

3. 787-1002

4. 249-116

5. 750-831

6. 750-430

7. 750-530

8. 750-600

9. 788-354

10. 852-303

WAGO in der Praxis

Referenzen aus der Gebäudetechnik

WAGO setzt als Partner und Innovationsführer viele interessante Projekte um. Erfahren Sie, was für kreative und effiziente Lösungen wir im Bereich Gebäudetechnik ermöglichen.

Referenz

Gebäudeautomation per iPad

Das neue Firmengebäude der Elektro-Service Heumann GmbH zweigt, wie effizient und komfortabel Gebäudeautomation funktionieren kann.

building_referenz_heumann_ipad_2000x1500.jpg
Referenz

Nachhaltige Vernetzung

Die Schulte Elektrotechnik GmbH zeigt anhand ihres Verwaltungsgebäudes, wie intelligent und flexibel Gebäude- und Raumautomation sein können.

building_referenz_schulte_elektrotechnik_buero_2000x1500.jpg

Empfehlungen zum Weiterlesen

Mehr aus dem Bereich Gebäudetechnik

Ganz gleich, ob Sie die Lichtinstallation und -automation in Ihrem Bürogebäude planen, eine Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlage umrüsten oder sich generell mit dem Thema Raumautomation beschäftigen: WAGO hilft Ihnen, Ihre Anforderungen im Gebäude umzusetzen.

Gebäudeautomation

Zertifizierte Gebäude

Nachhaltiges Bauen lohnt sich. Mehrere Zertifikate helfen bei der Planung – eines davon berücksichtigt auch die Energieeinsparpotentiale der Gebäudeautomation.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg
Gebäudetechnik

Optimales Lichtmanagement

Kosten- und Energieeffizienz spielen bei der Beleuchtung eine große Rolle. WAGO-Lösungen unterstützen Sie nachhaltig bei der Planung und Umsetzung Ihrer Ziele.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

Das könnte Sie auch interessieren

WAGO in anderen Branchen

Automobilindustrie

Produktionssicherheit bei jedem Takt

Automobilhersteller stellen höchste Ansprüche an die Anlagenverfügbarkeit. WAGO hat das Wissen und die Produkte, um alle Produktionsschritte effizient zu sichern.

brancheneinstieg_automobilindustrie_2000x1500.jpg
Energietechnik

Digital in die Zukunft

Der Energiesektor steht in allen Bereichen vor großen Herausforderungen. Intelligente Vernetzung und innovative Lösungen von WAGO helfen, dieses zu meistern.

brancheneinstiege_energie_2000x1500.jpg