CH-1751783_New_Website_Home_Automation_Product_Website_03_2000x2000 (1).jpg

WAGO Home Automation

Mit WAGO Home Automation gelingt die smarte Steuerung von beispielsweise Beleuchtung, Jalousien und Steckdosen. Elektroprofis profitieren von einem zukunftsfähigen Portfolio, das Qualität, Flexibilität und einfache Inbetriebnahme vereint. WAGO Home Automation besteht aus insgesamt acht Funkmodulen – aufgeteilt auf die zwei Varianten „Matter® over Thread® und Matter® over Wi-Fi®“. Beide Varianten verfügen jeweils über vier Produkte.

Die Vorteile:

  • VDE-zertifiziert und entwickelt gemäß IEC 62443-4-1
  • Matter®-fähig – per Thread® oder Wi-Fi®
  • Wartungsfreie Federklemmtechnik, werkzeuglose Hebeltechnologie, ergonomisches Design
  • Einfache Inbetriebnahme per WAGO App


Die Funkmodule von WAGO Home Automation sind ab Mai bzw. Sommer 2026 verfügbar.

Time to make a smart move – mit WAGO Home Automation

Bleib auf dem Laufenden

Die Funkmodule von WAGO Home Automation für Licht-, Steckdosen- und Jalousiesteuerung sind ab Mai 2026 verfügbar. Der Dimmer ist ab Sommer 2026 erhältlich. Registriere Dich für den Newsletter, um informiert zu bleiben!

Produktübersicht

WAGO Home Relay, 16 A

Steckdosen smart machen: Das funktioniert mit dem WAGO Home Relay, mit einer Ausgangsstromstärke von bis zu 16 A. Damit kann es für große Verbraucher an Steckdosen eingesetzt werden.

WAGO Home Relay 6 A

Für 2-Kanal-Lichtsteuerung, Badlüfter und weitere elektrische Verbraucher mit geringer Leistung bietet sich das WAGO Home Relay, mit einer Ausgangsstromstärke von bis zu 6 A, an.

WAGO Home Blind Control, 3 A

Das Funkmodul WAGO Home Blind Control verfügt über eine Ausgangsstromstärke von bis zu 3 A. Damit eignet es sich zur smarten Steuerung von beispielsweise elektrischen Jalousien oder Rollläden.

WAGO Home Dimmer

Das Funkmodul WAGO Home Dimmer tut genau das, was der Produktname verspricht: Es dimmt das Licht. Doch smart gesteuert tut es weit mehr und kann Beleuchtung damit zum energieeffizienten Wohlfühlfaktor machen.

WAGO Apps

Für WAGO Home Automation und das Elektrohandwerk erweitert das Feature „Home Setup“ die WAGO App. Damit ist es möglich, bereits vor Installation beim Kunden ein Projekt anzulegen, die Geräte per Scan der Matter® QR Codes® hinzuzufügen und zu konfigurieren. Für die saubere Kundenübergabe und Inbetriebnahme beim Kunden hat WAGO zusätzlich die WAGO Home Setup App entwickelt. Sie ermöglicht es dem Kunden, schnell und einfach die bestehende Konfiguration der Elektrofachkraft in die gewünschte Smart-Home-Zentrale zu importieren.

WAGO Home Automation

Bezugswege und Infos zum Thema Smart Home

Wo kann ich WAGO Home Automation kaufen?

Die Produkte von WAGO Home Automation sind im Elektrogroßhandel erhältlich. Online sind die Funkmodule für Elektroprofis auch über den WAGO Webshop bestellbar – ganz gleich, ob direkt bei WAGO mit Kundenkonto oder ohne Anmeldung über die „Where To Buy“-Option bei diversen Händlern.

Mit WAGO ins Smart Home

Keine Programmierkenntnisse, keine Wände aufstemmen, keine aufwendige Inbetriebnahme: Mit WAGO Home Automation steigen Elektroprofis in die Heimautomatisierung ihrer Kunden ein – ganz gleich, ob Neubau oder Nachrüstung!

Das könnte Dich auch interessieren

Praxistipps

WAGO Produkte effektiv nutzen: Wir unterstützen Sie mit Rat und Tat bei der sicheren und wirkungsvollen Nutzung unserer Produkte und Lösungen.

h_ur_2273_0203_001_2000x2000.jpg

Gebäudeinstallationen

Klassisch mit Verbindungsklemmen oder steckbar mit WINSTA® installieren? Ganz gleich, welche Art der Elektroinstallation Sie bevorzugen – wir bietet Ihnen passende Produkte für die Verbindungstechnik und unterstützt Sie bei den sich verändernden Herausforderungen.

building_elektroinstallateur_schaltschrank_2000x2000.jpg

Verbindungstechnik

Einfach, sicher, wartungsfrei: für Tragschienen, Verteilerdosen, Leiterplatten oder als Steckverbinder im Brüstungskanal oder in Schaltschränken: WAGO bietet für jeden Bereich die passende elektrische Verbindungstechnik.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x2000.jpg

Weitere Serviceangebote: