WAGO Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder für Leistungselektronik
Die Entwicklung zu immer kompakter werdenden Bauteilen stellt auch die Leistungselektronik vor neue Anforderungen. Die gesteigerte Leistungsdichte durch die Zusammenführung von Signal- und Leistungsebene auf der Leiterplatte wirkt sich auch auf die Anschlusstechnik aus. Leiterplattenklemmen müssen dementsprechend kompakt sein, hohe Ströme zuverlässig übertragen und gleichzeitig auch unter anspruchsvollen Bedingungen in Verbindung mit der Leiterplatte zuverlässig arbeiten.
Vorteile:
- Umfangreiches Produktportfolio: 0,2 … 25 mm2
- Direktes Stecken eindrähtiger und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse durch Push-in CAGE CLAMP® möglich
- Erhöhter Anschlussbereich und erhöhte Stromtragfähigkeit
- Leiteranschluss und -steckrichtung horizontal und vertikal zur Leiterplatte
- Prüfmöglichkeit 0° und 90° zur Anschlussrichtung