[{"url":"/mcs-micro-2712","name":"MCS Micro 2712","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/mcs-micro-2712"
},
"headline": "WAGO Leiterplatten-Steckverbinder mit Hebeln für miniaturisierte Anwendungen",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/MCS-MICRO-2712-Series-GWA-2000x1125-01.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJoaU5TOHhOVFF4TnpJNU9UQXdPVFUyTmk5TlExTWdUVWxEVWs4Z0lESTNNVElnVTJWeWFXVnpYMGRYUVY4eU1EQXdlREV4TWpWZk1ERXVhbkJufDg1ODdkNGQ5NWMyNjIyN2RkZmRjOWIwMGY1OTUxM2U5NzBiYjY5ZjU5NDY3ZDY2ZmUxODM3NTQzYzk4YzZlNDM"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Mon Jan 12 11:43:44 CET 2026",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:52:47 CEST 2026"
}
News
12. November 2025
WAGO Leiterplatten-Steckverbinder mit Hebeln für miniaturisierte Anwendungen
Der Trend zur Miniaturisierung von Elektrokomponenten nimmt stets weiter zu. Immer kompakter werdende Geräte erfordern kompaktere Leiterplatten-Anschlusstechnik. Speziell für diese Anwendungen wurde der Leiterplatten-Steckverbinder MCS MICRO mit Hebeln entwickelt. Im Rastermaß 2,54 mm bietet er eine besonders platzsparende Möglichkeit für den werkzeuglosen Geräteanschluss. Mit dem Steckverbinder können Sie Leiterquerschnitte zwischen 0,08 und 0,5 mm² (28 … 20 AWG) anschließen. Durch die Technologie Push-in CAGE CLAMP® ist direktes Stecken sowohl eindrähtiger und als auch feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse möglich. Darüber hinaus kann der MCS MICRO mit Hebeln flexibel horizontal oder vertikal zur Leiterplatte gesteckt werden.
Doppelreihige Ausführung verfügbar
Erhältlich ist MCS MICRO mit Hebeln als doppelreihiger Steckverbinder mit bis zu 50 Klemmstellen. Optional ist der Steckverbinder mit Verriegelung bestellbar. Die Goldbeschichtung der Kontakte sorgt für eine zuverlässige Signalübertragung. Sie können bei der Einlötkomponente zwischen einer THT- und THR- Variante wählen. Außerdem ist es möglich, den Steckverbinder im WAGO Konfigurator Smart Designer zu individualisieren. So können Sie die Hebel beispielsweise bedrucken oder eine Variante mit inverser Kodierung auswählen, damit Federleisten mit identischer Polzahl nicht falsch gesteckt werden. Geliefert werden kann der MCS MICRO im Tray oder in einer Tape-and-Reel-Verpackung zur vollständigen Integration in den SMT-Prozess.
Der Leiterplatten-Steckverbinder MCS MICRO eignet sich für Anwendungen, in denen geringe Ströme bzw. Spannungen übertragen werden, zum Beispiel zur Signalübertragung, in der Messtechnik, Sensorik für Interface-Module und im Leuchtenbereich.
Ihre Vorteile:
- Kompaktes Design: Ideal für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, wie z. B. in Drives.
- Werkzeuglos: Werkzeuglose Verdrahtung dank Hebeltechnologie
- Wirtschaftlich: Fertigung aufgrund von THR-Einlötkomponenten
- Signaleffizienz: Effiziente und zuverlässige Signalübertragung
Seriennummer: 2712
DEINE MISSION: Miniaturisierung
Die Zukunft ist kompakt. Meistere die Herausforderung der Miniaturisierung mit WAGO Lösungen, die maximale Leistung auf minimalem Raum ermöglichen. Unsere innovativen Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder sind dein Schlüssel zu kleineren Geräten, mehr Funktionen und unbegrenzten Möglichkeiten.
Ihr Ansprechpartner bei WAGO