[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/pro2-pulsuhr-der-automatisierung","name":"Pulsuhr der Automatisierung","linkClass":"active","categoryCode":null}]

WAGO Stromversorgung Pro 2

19. Juli 2021

Der Marathonläufer mit integrierter Pulsuhr

Kostengünstig, schnell und flexibel – die Anforderungen an die moderne Stromversorgung werden stetig höher bei gleichbleibendem Kostendruck. Dazu kommen globale Megatrends, wie z. B. Globalisierung, Konnektivität und Neoökologie (Energiewende, Bioboom), die komplette Industriezweige zu tiefgreifenden Veränderungen zwingen. Digitalisierung, Industrie 4.0 und das Internet der Dinge haben bereits jetzt unsere Art zu arbeiten grundlegend verändert und beeinflussen die Planung und Strategie von Unternehmen weltweit. War Ressourcenschonung, allem voran Energieeffizienz, früher eher Kür als Pflicht, rücken steigende Rohstoff- und Energiekosten sowie aus dem Klimawandel resultierende Gesetze und Verordnungen das Thema immer weiter in die Mitte. In diesem Fachartikel werfen wir einen Blick auf die WAGO Stromversorgung Pro 2 und wie die Themen Kommunikation und Wirkungsgrad Einfluss auf moderne Stromversorgungen im Schaltschrank haben.

Ihre Vorteile:

  • Wirkungsgrad von bis zu 96,3 % spart sowohl Kosten als auch CO2-Emissionen.
  • Kommunikationsschnittstelle ermöglicht permanentes Monitoring der angeschlossenen Verbraucher.
  • Beides erhöht den zuverlässigen und störungsfreien Betrieb Ihrer Anlage.

Steigende Strompreise

Seit 20 Jahren steigt der Strompreis für die Industrie kontinuierlich; seit 1998 hat er sich nahezu verdoppelt. Die Hälfte der Kosten fallen dabei für Steuern, Abgaben und Umlagen an – mit knapp 7 Cent ist die EEG-Umlage der größte Kostenfaktor. Durch den starken Anstieg lohnen sich für Unternehmen selbst kleine Einsparungen beim Energieverbrauch. Die WAGO Stromversorgung Pro 2 bietet einen sehr guten Wirkungsgrad von bis zu 96,3 %, wodurch sich das Gerät innerhalb absehbarer Zeit amortisiert.

Effizienz als Kernelement einer High-End-Stromversorgung

Die Vielfalt der Stromversorgungen am Markt spiegelt die unterschiedlichen Einsatzgebiete und Applikationen wider. Wettbewerb ist gut für den Anwender, denn so kann er die für seine Applikation passende Stromversorgung auswählen. Effizienz und damit einhergehend ein hoher Wirkungsgrad können hierbei ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein. Damit verbunden ist eine geringere Verlustleistung und eine niedrigere Erwärmung im Schaltrank. Das Ergebnis? Weniger Systemkosten und eine höhere Lebensdauer des Netzteils für den Nutzer. Aber nicht nur die „Total Cost of Ownership“ können durch einen höheren Wirkungsgrad reduziert werden, sondern auch ökologische Aspekte, wie die Einsparung von CO2 und die Wärmeverlustleistung im Schaltschrank spielen hierbei eine große Rolle. Wie genau zeigt Ihnen die neue WAGO Stromversorgung Pro 2.

„Die enormen Einsparpotentiale durch eine moderne Stromversorgung werden oftmals unterschätzt. Das zeigen erste Gespräche mit unseren Kunden. Die Reduktion der Verlustleistungskosten in Euro und die CO2-Einsparungen durch die Pro 2 sind deutlich höher als vom Kunden zunächst angenommen“, so Florian Kothe, Business Development Manager Interface bei WAGO.

{"container":false,"catalogVersion":"at-wagoContentCatalog/Online","type":"Zitat Komponente","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBCWkJaIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000BZBZ","quote":"Die Reduktion der Verlustleistungskosten in Euro und die CO<sub>2</sub>-Einsparungen durch die Pro 2 sind deutlich höher als vom Kunden zunächst angenommen.","modifiedtime":"2026-04-25T14:48:06+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-40024_GWA_Pro2_Cover_Story_WAGO8822_2000x1125","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-40024-GWA-Pro2-Cover-Story-WAGO8822-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Nzk3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmhqWlM4eE1qSTNNemsyTmpJMU1qQTJNaTh5TURBd1gwMU5MVFF3TURJMFgwZFhRVjlRY204eVgwTnZkbVZ5WDFOMGIzSjVYMWRCUjA4NE9ESXlYekl3TURCNE1URXlOUXwzYzkyNDQ5ZTdkMWE1NmM5YjU5ZTYyMWFhMDAyNDNhMjMzZWY4OWYxYjhiYWRhZjllYzA2MzI2ZTQ4YmY3OWJk","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-40024-GWA-Pro2-Cover-Story-WAGO8822-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDM3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhsTWk4eE1qSTNNemsyTmpnME1UZzROaTh4TmpBd1gwMU5MVFF3TURJMFgwZFhRVjlRY204eVgwTnZkbVZ5WDFOMGIzSjVYMWRCUjA4NE9ESXlYekl3TURCNE1URXlOUXxjNWNkNTQyYTI2OTliNzAwMDUzYmQzZjUxNzRhZmUxYjg5Nzk5NzVmZGEwYTQyMDJiMzUzNTJlNDM2NzAxZDU1","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-40024-GWA-Pro2-Cover-Story-WAGO8822-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmhrTWk4eE1qSTNNemsyTmpNNE16RXpOQzh4TWpnd1gwMU5MVFF3TURJMFgwZFhRVjlRY204eVgwTnZkbVZ5WDFOMGIzSjVYMWRCUjA4NE9ESXlYekl3TURCNE1URXlOUXw4MDU5Y2NiYTk4ZWEzZjc0NDZhMGY2YzE3ZTIxYmRiOGMxOTg1MDkwMzMwNDEzZjhlNzQ3NjE3ODA0YmZiNDdk","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-40024-GWA-Pro2-Cover-Story-WAGO8822-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTU4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhrTlM4eE1qSTNNemsyTmpRME9EWTNNQzh4TURJMFgwMU5MVFF3TURJMFgwZFhRVjlRY204eVgwTnZkbVZ5WDFOMGIzSjVYMWRCUjA4NE9ESXlYekl3TURCNE1URXlOUXxjZDJmMWI1MjFiYjc0NDRkMTczZmI1NmI4NWE0MThkNTc1OTgyZTg3MzVhOTRiOTgyOWM5NTc3NjgzM2M4OTE1","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-40024-GWA-Pro2-Cover-Story-WAGO8822-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhrT0M4eE1qSTNNemsyTmpVeE5ESXdOaTgzTmpoZlRVMHROREF3TWpSZlIxZEJYMUJ5YnpKZlEyOTJaWEpmVTNSdmNubGZWMEZIVHpnNE1qSmZNakF3TUhneE1USTF8N2QxYmYyN2E4ZjZmYjgzY2I2ZjhjYWViMDkyMmFjYzM2ZGEyNmUyODRlNDU3NWI4ZGU4YjFjYWNjNmRiOGZmYg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-40024-GWA-Pro2-Cover-Story-WAGO8822-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDczfGltYWdlL2pwZWd8YUdNd0wyaGtPQzh4TWpJM016azJOalUzT1RjME1pODBPREJmVFUwdE5EQXdNalJmUjFkQlgxQnliekpmUTI5MlpYSmZVM1J2Y25sZlYwRkhUemc0TWpKZk1qQXdNSGd4TVRJMXxmMjRiY2VkMzMzZTg4NzIzYjE0OTViYTNhYjc2MmU5ZjkzNDZmMDNkZTJjOWVmOTI0MmNmZWNmMjQwODBkNmY4","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-40024-GWA-Pro2-Cover-Story-WAGO8822-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJoa1ppOHhNakkzTXprMk5qYzNOak0xTUM4eU1EQmZUVTB0TkRBd01qUmZSMWRCWDFCeWJ6SmZRMjkyWlhKZlUzUnZjbmxmVjBGSFR6ZzRNakpmTWpBd01IZ3hNVEkxfGEyNTEyNzg0NjgxMmU1YTIzMjc1Yzg1YjQ5ZjliY2I4MGZlNmFlYzQyNmJjMTM5ZTU5NTdlNzBhNTgyNWU2OTE","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1777128486441,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Florian Kothe, Business Development Manager Interface bei WAGO</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwQjZTMiIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"WagoQuoteTeaserComponent","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2021-08-26T09:34:15+0000","actions":[],"contentVersion":2,"parents":[]}

Sparen mit dem Wirkungsgrad-Weltmeister

Selbst geringe Unterschiede beim Wirkungsgrad bedeuten jährliche Einsparungen und damit auch eine schnelle Amortisierung der neuen Stromversorgung.

Errechnen Sie die möglichen Einsparungen für Ihren Anwendungsfall: mit dem WAGO Verlustleistungskostenrechner.

power-supply_pro2_green-energy_2000x1125.gif
{"container":false,"catalogVersion":"at-wagoContentCatalog/Online","type":"Zitat Komponente","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBCWkMxIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000BZC1","quote":"Lange Lebensdauer, höchste Effizienz, kleinste Baugröße und dadurch maximal reduzierte Betriebskosten [...]","modifiedtime":"2026-04-25T14:48:06+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1777128486636,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Klaus Böhmer, BU-Leiter <em>INTERFACE ELECTRONICS</em> bei WAGO</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwQjZTMiIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2021-08-26T09:34:15+0000","actions":[],"contentVersion":2,"parents":[]}

Lange Lebensdauer garantiert

Durch die verlustarme Schaltungstechnik wird gewährleistet, dass die Bauelemente einem geringeren thermischen Stress ausgesetzt sind. Das steigert deren Lebenserwartung deutlich, insbesondere bei wärmeempfindlichen Kondensatoren oder Halbleitern. Es ergeben sich so sehr gute Werte in der Berechnung von MTBF sowie Cap-Lifetime. Anwendungen im 24/7-Dauerbetrieb, wie beispielsweise in Gebäuden, profitieren davon durch zuverlässige Versorgung. Dies ist besonders wichtig, wenn Geräte durch Verbau in Systemverteilern in Zwischendecken nur schwer erreichbar sind. Weitere Beispiele für Anwendungen im 24/7-Betrieb sind beispielsweise in der Produktion chemischer Erzeugnisse, auf Mautbrücken oder in Ortsnetzstationen zu finden. „Lange Lebensdauer, höchste Effizienz, kleinste Baugröße und dadurch maximal reduzierte Betriebskosten – das sind direkte Vorteile für unsere Kunden und auch für die Anlagenbetreiber – vom ersten Tag des Einsatzes an“, sagt Klaus Böhmer, BU-Leiter INTERFACE ELECTRONICS bei WAGO.

Industrielle Stromversorgung im Internet der Dinge

Das „Internet der Dinge“ oder auch IoT (Internet of Things) ermöglicht Unternehmen, Objekte und Maschinen zu vernetzen, die sich dann untereinander durch Machine-to-Machine-Kommunikation austauschen können. Die so vernetzten Objekte können eigenständig Informationen über ihren Zustand weitergeben und erlauben Unternehmen u. a., ihre Geschäftsprozesse zu optimieren, Ausfallzeiten in der Produktion zu reduzieren und neue Geschäftsmodelle auf Basis der gewonnenen Daten zu entwickeln. Bei der Mehrheit der deutschen Unternehmen ist IoT bereits jetzt stark verbreitet oder in Planung. Knapp die Hälfte der befragten Unternehmen hat bereits Projekte im Bereich Internet der Dinge umgesetzt.

MM-40024_GWA_Pro2_Cover_Story_IoT_Derzeit_2000x1125.jpg

Ein großer Vorteil des Internet der Dinge ist die Möglichkeit für vorausschauende Instandhaltung oder Predictive Maintenance. Predictive Maintenance ermöglicht eine drastische Reduzierung von Ausfallzeiten und -kosten, da über Datenauswertung der Zustand aller vernetzten Geräte festgestellt und erforderliche Wartungen früh erkannt werden können.

MM-40024_GWA_Pro2_Cover_Story_Diagramm_IoT_Zukunft_2000x1125.jpg

Durch das Kommunikationsmodul der WAGO Stromversorgung Pro 2 ist dieses umfassende Monitoring nun auch mit Daten aus dem Schaltschrank möglich. Die Stromversorgung Pro 2 kann direkt in die Steuerungsumgebung oder alternativ direkt parallel in die Analytics eingebunden werden. Das ermöglicht ein permanentes Monitoring der aktuellen Lastzustände. Die jederzeit abrufbaren Zustandsdaten machen eine arbeitszeitintensive manuelle, von Personalqualifikation bestimmte Überprüfung überflüssig und erlauben die rechtzeitige Wartung der Stromversorgung sowie aller angeschlossenen Verbraucher.

WAGO Interface-Konfigurationssoftware

Außerdem ermöglicht die Kommunikationsschnittstelle einen aktiven Eingriff in die Konfiguration der Stromversorgung auf veränderte Bedingungen ganz gleich, ob vor Ort oder aus der Ferne. So können im laufenden Betrieb Parameter wie das Überlastverhalten, Ausgangsspannung, Schwellwerte und Signalisierung angepasst werden. So lässt sich der Ausgang der Pro 2 bspw. als 1-kanaliger elektronsicher Schutzschalter konfigurieren, um so die Anforderung gemäß EN 60204 zur Abschaltung gefahrbringender Erdschlüsse sicher erfüllen. In Kombination mit dem ebenfalls wahlweise verwendbaren TopBoost liefert die Pro 2 bis zu 600 % über Nennstrom für 15 ms und unterstützt so die Absicherung über klassische preisgünstige Leitungsschutzschalter.

MM-33541  landingpage IF Config Software_de_2000x666.jpg
{"container":false,"catalogVersion":"at-wagoContentCatalog/Online","type":"Zitat Komponente","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBDMDRDIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000C04C","quote":"Der größte Nutzen für den Betreiber besteht darin, dass er Livedaten mitbekommt.","modifiedtime":"2026-04-25T14:48:07+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1777128487046,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Klaus Böhmer, Sales Director International und Head of Business Unit <em>INTERFACE ELECTRONICS</em> bei WAGO</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwQjZTMiIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2021-08-26T09:34:15+0000","actions":[],"contentVersion":2,"parents":[]}

Bereit fürs IoT

„Der größte Nutzen für den Betreiber besteht darin, dass er Livedaten mitbekommt. Er kann also direkt mit der Stromversorgung Pro 2 kommunizieren und dadurch beispielsweise Lastzustände übertragen lassen“, sagt Klaus Böhmer, Sales Director International und Head of Business Unit INTERFACE ELECTRONICS bei der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

Die WAGO Stromversorgung Pro 2 kann über ein Kommunikationsmodul aktuell IO-Link ,Modbus RTU und Modbus TCP inkl. integriertem Webserver mit der SPS oder einem IoT-Gateway verbunden werden. Sollte sich die gewünschte Kommunikationsschnittstelle also ändern, muss nur das Interface getauscht werden, nicht das gesamte Netzteil. In naher Zukunft deckt das Kommunikationsmodul bereits industrielle Netzwerke mit einem weltweiten Marktanteil von etwa 30 % ab.

Power kommuniziert jetzt!

Die WAGO Stromversorgung Pro 2 – der Schaltschrank ist im Wandel, denn die Anforderungen an ihn steigen kontinuierlich – und das sowohl bezüglich Quantität als auch Qualität. Die zunehmende Vernetzung, steigende Energiekosten und wachsende Individualisierung erfordern, dass es im Schaltschrank kleiner, sparsamer, schneller und flexibler zugehen muss.

MM-417618_2787_2020_Sonderbild_2000x2000.jpg

Weitere Serviceangebote: