[{"url":"/stromversorgungen-pro2","name":"Stromversorgung Pro 2","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/pro2-redundancy","name":"WAGO Stromversorgung Pro 2 Redundancy","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": ""
},
"headline": "Pro 2 Redundancy ",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/MM-479849-new-website-page-pro-2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkyNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnMllpOHhORE00TkRRME9Ua3hNamcyTWk5TlRTMDBOems0TkRsZmJtVjNMWGRsWW5OcGRHVXRjR0ZuWlY5d2NtOHRNbDh5TURBd2VERXhNalV1YW5CbnwxNDRjNDdjODA3NWFlNDQzN2YwOTI0N2YwZTg4ODFmNWQ5ZDlmY2NhYzliNDgzZTFjYmIyZTM3YmM0NDA5ODk5"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Wed Jul 31 16:32:55 CEST 2024",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:51:57 CEST 2026"
}
News
12. Februar 2024
Produkterweiterung der WAGO Stromversorgung Pro 2 Redundancy
Weitere Familienmitglieder mit integrierter MOSFET-Funktionalität verfügbar
Ihre Vorteile
Durch integrierte MOSFET-Funktionalität ist kein zusätzliches Redundanzmodul notwendig.
Redundanz n+1 erhöht den Wirkungsgrad und spart gleichzeitig Kosten.
Der Einsatz von Kommunikationsmodulen ermöglicht die schnelle Reaktion bei Ausfall eines Gerätes und erhöht dadurch die Anlagenverfügbarkeit.
Um höchste Anlagenverfügbarkeit zu garantieren, muss sichergestellt werden, dass unter allen Umständen entsprechende Anlagenteile mit Energie versorgt werden. Mit unseren WAGO Stromversorgungen Pro 2, mit integrierter MOSFET-Funktionalität, lassen sich redundante Stromversorgungssysteme aufbauen, welche zusätzlich über Kommunikationsmodule permanent überwacht werden können. Es stehen dabei Modbus TCP, Modubus RTU, IO-Link und EtherNet/IPTM als Kommunikationsprotokoll zu übergeordneten Steuerungssystemen zur Verfügung.
Anders als bei herkömmlichen Stromversorgungen kann dadurch auf ein separates Redundanzmodul verzichtet werden. Das ermöglicht eine kostenoptimierte und platzsparende Installation. Bei der Redundanz 1 + 1 kann die Gesamtlast von einem einzigen Gerät getragen werden, weswegen das Gerät nie überlastet wird. Bei einer Redundanz n+1 lässt sich die Auslastung der einzelnen Geräte erhöhen, was zu einem besseren Gesamtwirkungsgrad führt. Gleichzeitig übernehmen bei einem Ausfall eines Gerätes n-Geräte die dadurch entstehende zusätzliche Last.
Auch die neuen Redundanzprodukte besitzen die bereits bewährten technischen Vorzüge der WAGO Stromversorgungen Pro 2. Insbesondere die TopBoost- und PowerBoost-Eigenschaften sowie der hohe Wirkungsgrad von bis zu 96,3 % kommen hier zur Geltung.
Artikelnummer
2787-3146/000-030 (24 V/10 A/1 ph.)
Verfügbarkeit
Q2/2024