MM-569251_3d_group_picture_Update_Company_Presentation_01_01_C1_2000x2000.jpg

Interface Electronics

Energieeffizienz, moderne und sichere Kommunikationsstrukturen sowie Bediener- und Wartungsfreundlichkeit sind die zentralen Anforderungen, die wir mit unseren Produkten und Systemen aus dem Fachbereich Interface Electronics optimal und nachhaltig erfüllen: vom Erfassen, Messen, Wandeln und Schützen von Signalen der Feldebene über das Schalten und systematische Verkabeln bis hin zum Kommunizieren in die Leitebene.

Die Basis für ein nachhaltiges System besteht aus effizienten Stromversorgungen, zuverlässigen elektronischen Schutzschaltern, schmalen Koppelrelais sowie präziser Energiemesstechnik. Unsere Systemverkabelung sorgt für einfaches Plug and Play bei der Verkabelung und ist damit die effiziente Schnittstelle zwischen Steuerung und Feldebene.

Produktkategorien

Stromversorgungssysteme

Stromversorgungssysteme versorgen Ihre Applikation jederzeit sicher und effizient mit einer gleichbleibenden Versorgungsspannung. Von besonders wirtschaftlichen bis hin zu hoch intelligenten Stromversorgungen mit Kommunikations-, Konfigurations- und integriertem Redundanzfeature für besonders anspruchsvolle Anwendungen sowie umfassenden Zulassungen für verschiedenste Anwendungsgebiete.

MM-391312_3d_group_picture_01_03_Energiemesstechnik_01_2000x1125.jpg

Energiemesstechnik

Unsere aufeinander abgestimmten Produkte für die Strom- und Energiemessung ermöglichen eine lückenlose Erfassung Ihrer Energieverbräuche, schaffen Transparenz und ermitteln Einsparpotentiale für teils erhebliche Kosteneinsparungen. Ganz gleich ob in Neu- oder Bestandsanlagen – mit unseren flexiblen Messsystemen sind Sie in nur wenigen Schritten startklar.

MM-388156_3d_group_picture_01_04_Messumformer_und_Trennverstaerker_2000x1125.jpg

Messumformer und Trennverstärker

Trennverstärker und Messumformer trennen, verstärken, filtern und wandeln ihre analogen Signale und garantieren so eine störungsfreie Signalübertragung. Dank des umfangreichen Zulassungspaketes steht dem Einsatz in verschiedensten Bereichen nichts entgegen.

Relais- und Optokoppler

Ganz gleich, ob Relais oder Optokoppler – die vielfältigen Ausführungen bieten für jede Anforderung die passende Lösung und sind in den Bereichen der Prozess- und Energietechnik, der Gebäudetechnik in der Bahn, der Industrie und im Schiffbau einsetzbar.

MM-388368_website-update_IF-categories_interface-modules_system-wiring_08_2000x1125.jpg

Übergabemodule und Systemverkabelung

Ganz gleich, ob zur Automatisierung oder im Zuge der Übergabe von Schaltschrankverdrahtungen zu einer Standardschnittstelle – mit unseren Übergabemodulen und Systemverkabelungen gelingt Ihnen die schnelle, einfache und systematische Anbindung Ihres präferierten Automatisierungssystems.

Schutzgeräte und -elektronik

Sorgen Sie für optimalen Schutz Ihrer gefährdeten Betriebsmittel mit den zuverlässigen Absicherungen bei zu hohen Strömen, Spannungen und sich anbahnenden Erdschlüssen. Mit den Produkten aus dem Bereich der Schutzgeräte und -elektronik werden weitreichende Möglichkeiten sowie ein umfangreiches Paket an Lösungen für mehr Sicherheit in Ihrer Applikation geboten.

MM-391312_3d_group_picture_01_08_Bauteilmodule_V2_2000x1125.jpg

Bauteilmodule

Ganz gleich, ob in Reihenklemmen oder auf Leiterplatten – Basiskomponenten wie Widerstände, Dioden oder LED bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten in ihrer Anwendung.
Außerdem sind kundenspezifische Anwendungsmöglichkeiten individuell abbildbar.

MM-33541  landingpage IF Config Software_de_2000x1125.jpg

Interface-Konfigurationssoftware

Die Interface-Konfigurationssoftware bietet eine lokale/Remote Konfiguration für die WAGO Stromversorgung Pro 2, USV-Geräte, ECB sowie die Messumformer und Trennverstärker. Somit können die Geräte einfach und schnell auf die Anforderungen der Anlage angepasst werden.

Erfahren Sie mehr

Themen und News aus dem Bereich Interface Electronics

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Additional service offerings: