Ihr Zugang zu WAGO Österreich

Sie sind noch nicht registriert?

Jetzt registrieren!

Mehr Wirtschaftlichkeit durch intelligente Raumautomation und -installation

Die Planung, Realisierung und der anschließende Betrieb eines Gebäudes müssen nicht nur durch ein Maximum an Wirtschaftlichkeit, sondern ebenso durch eine hohe Anpassungsfähigkeit überzeugen.

Gute Gründe für Raumautomation:

  • Reduzierung elektrischer und thermischer Energie um bis zu 40 % durch intelligente Raumautomation
  • Individuelle, hocheffiziente und abgestimmte Gebäudeautomation und integrales Gebäudemanagement
  • Volle Flexibilität: Systemerweiterungen und -anpassungen jederzeit mit WAGO-Komponenten

Raumautomation

Flexible Raumfunktionen

building_raum_innen_lobby_empfang_istock_000063236457_2000x2000.jpg

Raumbeleuchtung

Bedarfsabhängige und nutzungsorientierte Beleuchtungssteuerung ermöglicht eine erhebliche Senkung der Energiekosten.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Optimales Zusammenspiel zwischen Sensoren und Aktoren durch zentralisierte oder dezentralisierte Steuerung
  • Vielfältige Schnittstellenlösungen für Bussysteme und Subsysteme in der Raumautomation
  • Nutzungsorientierte und bedarfsorientierte Raumbeleuchtung für niedrigere Betriebskosten – sparen Sie bis zu 50 % durch Lichtsteuerung
building_raum_jalousinen_sonnenschutz_istock_000032172984_2000x2000.jpg

Jalousiesteuerung

Eine zeitgemäße Jalousie- bzw. Rollladensteuerung reduziert nicht nur Energiekosten, sondern wirkt sich ebenso positiv auf den Klimaschutz und das eigene Wohlbefinden aus.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Senkung der Energiekosten durch zeitgemäße Jalousiesteuerung, die ein Aufheizen oder Abkühlen der Räume und Sonnenreflexionen durch Glasfassaden verhindert
  • Reduzierung der anfallenden Kosten für Heizung, Kühlung und künstliche Beleuchtung
  • Lösungen für herkömmlichen Jalousieantrieb oder SMI-Antriebstechnik
building_raum_fenster_istock_000068908145_2000x2000.jpg

Raumklimatisierung

Ein optimierter und automatisierter Energieverbrauch sowie ein maximaler Komfort des Nutzers sind die zentralen Merkmale einer modernen Raumklimatisierung. Nicht nur eine bedarfs-, zeit- und bewegungsabhängige Steuerung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind möglich, sondern auch Funktionen wie Fensterüberwachung und Thermoautomatik.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Erhebliche Energieeinsparungen von bis zu 30 % durch interaktive Raumklimatisierung
  • Bedarfs-, zeit- und bewegungsabhängige Steuerung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • Fensterüberwachung und Thermoautomatik

Lösungen und Themen für heute und morgen

Ihre Liste ist leer.

Zu Ihren Filtern gibt es leider keine passenden Ergebnisse. Sie können Ihre Filterkriterien ändern oder komplett zurücksetzen.

27. April 2018
Themen

Intelligenter bauen

Intelligente Gebäude zeichnen sich dadurch aus, dass sie Nutzern und Betreibern Mehrwert und ein optimales Umfeld bieten. Zwar werden Technik und Planung damit komplexer, doch mit interdisziplinärer Zusammenarbeit und neuen digitalen Methoden und Technologien lassen sich die Herausforderungen meistern.
News

Neues Wireless-Ethernet-Gateway inklusive Bluetooth

Drahtlose Datenübertragung setzt sich immer mehr durch. Das Verlegen von Leitungen wird dadurch in vielen Fällen überflüssig, und die Installation eines entsprechenden Netzwerks ist schnell erledigt.

07. März 2018
News

Energiemessung direkt an der Einspeisung: Stromwandler mit Spannungsabgriff

Für die Hochstrom-Durchgangsklemme 285-150 von WAGO ist jetzt auch ein passender Stromwandler mit Spannungsabgriff erhältlich. Auf kleinem Raum lässt sich so eine einfache Energiemessung realisieren.

07. März 2018
News

Vier-Kanal-Analogmodul für das I/O-SYSTEM 750 mit galvanisch getrennten Eingängen

WAGO erweitert sein I/O-SYSTEM 750 um ein neues Modul: Das Modul 750-471 hat vier galvanisch getrennte Multipointeingänge und eignet sich damit für alle Anwendungen, bei denen es auf eine hohe Störunempfindlichkeit bei der Signalerfassung ankommt.

07. März 2018
News

Steckbare Relaismodule für die TOPJOB®S-Reihenklemmen

Die Installation der neuen steckbaren Relaismodule der Serie 2042 von WAGO ist besonders einfach und sicher. Sie werden direkt auf Basisklemmen des Reihenklemmensystems TOPJOB®S aufgesteckt. Durch die Kombination aus Reihenklemmen und Relaismodulen spart der Anwender eine zusätzliche Verdrahtungsebene.

07. März 2018
News

Effizient hoch zwei:
Schaltschranksteckdose mit Doppelanschluss

WAGO in der Praxis

flexROOM®-Lösungen für die Raumautomation

Nutzerkomfort und Zuverlässigkeit mit den Effizienzanforderungen der DIN EN 15232 kombinieren: Das gelingt Ihnen zielsicher mit WAGO und mit einer Lösung, die Beleuchtung, Beschattung und Einzelraumregelung geschickt vereint. Dieser gewerkeübergreifende Ansatz spart teure Sonderlösungen und vereinfacht Wartung, Betrieb und Umnutzung.

flexroom-effiziente-raumautomation_2000x1125px.jpg

WAGO-Lösung zur Raumautomation für Büro-und Verwaltungsgebäude

Spielend einfach Räume und Etagen automatisieren: Mit der anwenderfreundlichen Raumautomatisierungslösung flexROOM® lassen sich Büros jederzeit neu aufteilen, ohne jeglichen Programmieraufwand.

  • Energie sparen und Komfort erhöhen
  • Moderne Bedienoberfläche via Desktop oder Mobile Device
  • Gesicherte Konfiguration über HTTPS und SFTP
flexroom-raum-auf-einem-blick_2000x1125px.jpg

Applikationsbeispiel mit flexROOM®

flexROOM®eignet sich hervorragend für die Automatisierung von gewerblichen Nutz- und Zweckbauten (Bürogebäude).

  • Lösung automatisiert die Beleuchtung, den Sonnenschutz und führt die Einzelraumregelung (Heizen/Kühlen) von bis zu 24 Raumsegmenten pro Verteiler.
  • Via Web-Browser lassen sich die Raumsegmente parametrieren.
  • Komplette Raumaufteilungen (Setzen und Löschen von Wänden) und die Einstellungen der Raumparameter wie Beleuchtungs- und Beschattungsgruppen könne
winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

WINSTA® für die Gebäudeinstallation

Elektroinstallation schnell, fehler- und wartungsfrei: Mit dem WINSTA®-Steckverbindersystem, das alle elektrischen Komponenten miteinander verbindet, erreicht das moderne Gebäude das Maß an Flexibilität und Nachhaltigkeit, welches heutigen Normen und Standards entspricht.

Raumautomation mit WAGO:
Ihre Fragen beantworten wir gern.

WAGO für Berufsgruppen

Ihre Anforderungen im Fokus

Für Installateure und Systemintegratoren: Nutzen Sie unsere Berufsgruppeneinstiege, um direkt in die für Sie relevanten Informationen aus dem Bereich Gebäudetechnik einzusteigen.

Ihr Warenkorb

In den Warenkorb gelegt.
Zum Warenkorb Angebot anfordern Weiter einkaufen

Sind Sie sicher?

Produkte direkt hinzufügen

Bitte geben Sie eine exakte Artikelnummer (z.B. 2002-1201) ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der „Enter“-Taste. Zum Navigieren zwischen den Spalten benutzen Sie die „Tab“-Taste.
VPE (UVPE)
Change Country

You are leaving the currently selected country website and will be logged out. Your user account only applies to one country. Your newly selected country website has other contacts and may have different content and functions.

Nach unten
Zum Seitenanfang