MM-2311_WAGO_direct_Special_AA9A7445_iso_2000x2000.jpg

Schaltschrankgestaltung:
5 Fehler, die wertvollen Platz kosten


Die Konstruktion eines Schaltschrankes geht oft mit der Herausforderung einher, den verfügbaren Platz optimal zu nutzen. Fehler in der Gestaltung führen nicht nur zu einem ineffizienten Einsatz von Raum, sondern können auch Sicherheitsrisiken und kostspielige Probleme verursachen. Im Fokus stehen hier die fünf häufigsten Fehler, die wertvollen Platz verschwenden, und wie Sie diese mit den innovativen Lösungen von WAGO beheben können.


Vorteile einer durchdachten Schaltschrankgestaltung:


✔ Platzersparnis

✔ Kostenersparnis

✔ Erhöhte Sicherheit

✔ Einfache Wartung und Sicherheit

✔ Skalierbarkeit und Flexibilität

1. Unorganisierte Verkabelung

Unübersichtliche und unorganisierte Kabelverlegung kann viel Platz in Anspruch nehmen und Wartungsarbeiten erschweren. Wenn Kabel nicht ordentlich geführt werden, kann dies zu einem Kabelsalat führen, der die Identifizierung einzelner Verbindungen schwierig macht und das Risiko von Fehlern erhöht.

Unsere Lösung:

Mit der neuen Verteilerklemme TOPJOB® S von WAGO lassen sich Potentialverteilungen im Schaltschrank organisiert, ordentlich und effizient mit nur einer Klemme umsetzen. Die Verteilerklemme erlaubt eine Einspeisung bis zu einem Nennquerschnitt von 6 mm² oder 16 mm² und hat insgesamt 6 Abgänge à 1,5 mm² bzw. 6 Abgänge à 4 mm². Durch ihre kompakte Bauweise spart sie viel Platz im Schaltschrank.

2. Sperrige Komponenten

In der Schaltschrankgestaltung sind sperrige Komponenten häufige Platzfresser, die wertvollen Raum beanspruchen und die Integration weiterer wichtiger Bauteile erschweren. Groß dimensionierte Produkte und eine Vielzahl einzelner Komponenten führen zu einer ineffizienten Nutzung des verfügbaren Platzes. Dies kann die Gesamtstruktur des Schaltschranks beeinträchtigen, die Wartung erschweren und die Flexibilität bei Erweiterungen und Anpassungen einschränken.

Unsere Lösung:

Mit unseren kompakten Bauteilen wie unseren platzsparenden Reihenklemmen, unserem WAGO I/O System 750 und unseren Interface-Produkten, wie den mehrkanaligen ECB oder der intelligenten WAGO Stromversorgung Pro 2, die mehrere Funktionen kompakt kombinieren, können Sie den verfügbaren Raum im Schaltschrank optimal nutzen. Unsere Lösungen ermöglichen nicht nur eine effiziente Platznutzung, sondern bieten auch eine Vielzahl flexibler Anschlussmöglichkeiten. So unterstützen wir Sie dabei, Ihre Schaltschränke optimal zu gestalten!

3. Fehlende Modularität und Flexibilität:

Starre und unflexible Systeme erschweren Anpassungen und Erweiterungen, was den Platzbedarf erhöht. Systeme, die nicht modular sind, benötigen mehr Raum zur Erweiterung, da zusätzliche Kabel und Komponenten hinzugefügt werden müssen.

Unsere Lösung:

Das WAGO I/O System 750/753 ermöglicht eine einfache und flexible Erweiterung von Systemen. Die modularen Komponenten lassen sich leicht an unterschiedliche Anforderungen anpassen, wodurch weniger Platz für zusätzliche Verdrahtungsoptionen benötigt wird und eine einfache Implementierung gewährleistet ist.

4. Unzureichende Wärmeabfuhr

Zu hohe Temperaturen durch sich erwärmende Geräte führen zu zusätzlichen Kühlmaßnahmen, die teuer sind und wertvollen Platz beanspruchen. Außerdem kann es zu Überhitzungen und Schäden an den Komponenten kommen, wenn die Temperatur im Schaltschrank nicht effektiv kontrolliert wird.

Unsere Lösung:

WAGO Stromversorgungen zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad aus, d. h. Sie profitieren nicht nur von einem niedrigen Energieverbrauch, sondern auch von geringen Wärmeverlusten und reduzierten CO2-Emissionen. Die kompakte und platzsparende Bauweise erleichtert die zusätzliche Wärmeabfuhr.

5. Unzureichende Planung in der Entwurfsphase

Eine nicht optimierte Planung kann zu ineffizienter Nutzung des verfügbaren Platzes führen. Schlechte Planung führt oft dazu, dass Schaltschränke überladen und unübersichtlich werden, was Wartungsarbeiten und Erweiterungen erschwert.

Unsere Lösung:

Durch den Einsatz des WAGO Konfigurators Smart Designer können Schaltschränke effizient und umfassend geplant werden. Mit dem kostenlosen Onlinetool ist es möglich, eine Planung aus dem CAE-System zu übertragen, Zubehör und Beschriftungen zu ergänzen und diese direkt auszudrucken. Im Anschluss können außerdem Montagedokumente erstellt und gedruckt werden, die eine optimale Grundlage für den Bau des Schaltschranks sind.

Weitere Serviceangebote: