MCS MIDI
Art.-Nr. 2721-1103/326-000/127-000
1-Leiter-Federleiste; Hebel; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaß 5 mm; 3-polig; 100% fehlsteckgeschützt, Kodiernase; Rastfussflansch; 2,50 mm²; lichtgrau
Abmessungen in mm
Polzahl 2: L = 14,5 mm
Polzahl 3: L = 22 mm
Polzahl 4: L = 29,5 mm
Polzahl 5: L = 37 mm
Polzahl 6: L = 44,5 mm
Polzahl 7: L = 52 mm
Polzahl 8: L = 59,5 mm
Polzahl 9: L = 67 mm
Polzahl 10: L = 74,5 mm
Polzahl 11: L = 82 mm
Polzahl 12: L = 89,5 mm
Abmessungen in mm
Bohrlochbild fuer Blechmontage
Federleisten / Stiftleisten Serie 2231, 2232, 2721 und 2722
Rastermaß 5 mm und 7,50 mm
Blechdicke 0,6 - 1,2 mm
L1 = (Polzahl – 1) x Rastermaß + 9,3 mm