Art.-Nr. 2724-1208/323-000
1-Leiter-Federleiste; 2,50 mm²; lichtgrau
Abmessungen in mm
L = (Polzahl x Rastermaß) – 0,5 mm
Polzahl 2: L1 = 1,65 mm
Polzahl 3: L1 = 3,2 mm
Polzahl 4 + 5: L1 = 10,7 mm
Polzahl 6 + 7: L1 = 18,2 mm
Polzahl 8: L1 = 25,7 mm
L = (Polzahl x Rastermaß) – 0,5 mm
Polzahl 2: L1 = 1,65 mm
Polzahl 3: L1 = 3,2 mm
Polzahl 4 + 5: L1 = 10,7 mm
Polzahl 6 + 7: L1 = 18,2 mm
Polzahl 8: L1 = 25,7 mm