MCS MIDI
Art.-Nr. 722-202/026-000
1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaß 5 mm; 2-polig; 100% fehlsteckgeschützt; 2,50 mm²; lichtgrau
Abmessungen in mm
Gesamtlänge = (Polzahl x Rastermaß) + 1,5 mm + 0,9 mm
2-polige Federleisten – nur 1 Rastnase
Gesamtlänge = (Polzahl x Rastermaß) + 1,5 mm + 0,9 mm
2-polige Federleisten – nur 1 Rastnase