MCS MIDI
Art.-Nr. 2721-1612/114-000
1-Leiter-Stiftleiste; Hebel; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaß 5 mm; 12-polig; 100% fehlsteckgeschützt; Snap-In-Flansch; 2,50 mm²; lichtgrau
Abmessungen in mm
L = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 15,6 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß + 18,2 mm
L3 = Polzahl x Rastermaß + 22 mm
Abmaße für Blechausschnitt
x = Polzahl x Rastermaß + 15,8 mm
x = Polzahl x Rastermaß + 15,8 mm