Art.-Nr. 899-8005

WINSTA® Boxen Anschlussbox für Leuchten und Geräte mit Linect® Schnittstelle

Art.-Nr. 899-8005
Angekündigt
Dieses Produkt ist noch nicht auf dem Markt. Abonnieren Sie unseren Newsletter, um auf dem Laufenden gehalten zu werden.
Achtung: Technische Daten oder sonstige Eigenschaften können sich bis zur Markteinführung noch ändern.

Verteilerbox WINSTA®



Mit der Verteilerbox aus der Produktfamilie WINSTA® klappt die fehlerlose Installation. Mit WAGO profitieren Sie von einer großen Auswahl an Zubehör für die WINSTA®-Produktfamilie.

Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben!



Mit dem Steckverbindersystem WINSTA® wird die Elektroinstallation steckbar. Das spart Zeit, senkt Kosten und reduziert den Serviceaufwand. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: Die Verteilerboxen WINSTA® eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände.


  • intuitive Bedruckung
  • optimal auf die Anforderungen zugeschnittene Produkte garantieren Sicherheit in der Anwendung
  • schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb