[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Startseite", "item": "https://www.wago.com/at" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Produkte", "item": "https://www.wago.com/at/produkte" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Stromwandler mit Spannungsabgriff ", "item": "https://www.wago.com/at/stromwandler-mit-spannungsabgriff" } ] } [{"url":"/produkte","name":"Produkte","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/stromwandler-mit-spannungsabgriff","name":"Stromwandler mit Spannungsabgriff ","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/stromwandler-mit-spannungsabgriff" }, "headline": "Stromwandler mit Spannungsabgriff ", "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Nov 14 15:01:50 CET 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:02:56 CET 2024" }
News 13. November 2018

Messen – direkt an der Einspeisung
Stromwandler mit Spannungsabgriff
für 2-Leiter-Durchgangsklemme 185 mm2

Die Serie der Stromwandler mit Spannungsabgriff ist jetzt vollständig. Neben den bereits verfügbaren Varianten 50 mm2 und 95 mm2 steht jetzt auch ein Stromwandler mit Spannungsabgriff für die Durchgangsklemme 185 mm2 zur Verfügung. Auf kleinem Raum lassen sich so perfekt Energiemessungen realisieren.

Einfach wie nie
Die Kombination aus Stromwandler und Spannungsabgriff hat die gleiche Baubreite wie die 2-Leiter-Durchgangsklemme und benötigt kaum zusätzlichen Platz im Schaltschrank. Die Montage erfolgt einfach und schnell über den Brückerschacht.

Der integrierte Stromwandler arbeitet mit einem Übersetzungsverhältnis von 350 A / 1 A und erfüllt die Genauigkeitsklasse 0,5 gemäß DIN EN 61869-2. Im redundant ausgeführten Spannungspfad ist eine Sicherung mit Melder zum Schutz der angeschlossenen Messgeräte integriert. An den Stromausgängen sind Anschlüsse für Wandlerkurzschluss und Sternpunktbrückung vorgesehen.

Voraussichtlich verfügbar ab: Februar 2019

Auf einen Blick:

  • Gleiche Baubreite wie 2-Leiter-Durchgangsklemmen

  • Einfache Montage durch Einstecken in den Brückerschacht

  • Keine zusätzlichen Klemmenblöcke für Wandlerkurzschluss und Sternpunktbrückung nötig

  • Abgesicherter Spannungspfad schützt nachgeschaltete Messgeräte.

     

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote: