mm-40294-getty-images-1165770318-bearb-gespiegelt-mtp-en-2000x666

Modulare Automation mit „Module Type Package“

Die modulare Automation entwickelt sich immer mehr zum bestimmenden Trend – denn mit Anlagen, die aus mehreren autarken Anlagenmodulen bestehen, können Unternehmen, ganz gleich, ob Modulbauer oder Anlagenbetreiber, weitaus flexibler und schneller agieren als mit konventionell aus Einzelteilen konzipierten Anlagen.

Jetzt modulare Automation für Ihr Unternehmen entdecken

MM-384339_landingpage_mtp-in-4-branchen_2000x1125

Kostenloser Report: ein modulares Zukunftskonzept für verschiedene Branchen

Sie fragen sich, ob Sie „Module Type Package“ (MTP) auch außerhalb der Prozessindustrie für Aufgabenstellungen in Ihrer Branche nutzen können? In unserem kostenlosen Report liefern Ihnen vier Experten von WAGO wertvolle Inspiration zu weiteren Einsatzbereichen, im Schiffbau, in der Gebäudeautomation und im Energiemanagement.

mm-40294_whitepaper_cover-fanned-out_v2_2000x1125_.jpg

Chancen der Digitalisierung und Modularisierung für Anlagen- und Apparatebauer

Warum sollten Sie als Anlagen- und Apparatebauer die Digitalisierung für sich nutzen – und vor allem, wie? Lesen Sie in unserem kostenlosen Whitepaper, wie Sie durch Modularisierung und Automatisierung mit Module-Type-Package (MTP) Ihr Unternehmen zukunftsfähig machen und flexibel die Anforderungen Ihrer Kunden erfüllen können.

Module Type Package (MTP) –
der Weg zur modularen Anlage

Wie flexibel ist Ihre Anlage?

Anpassungsfähige Prozesse bieten große Chancen – das gilt auch für die Produktion. Schwankende Stückzahlen und steigende individuelle Produktbedürfnisse erfordern eine effiziente Produktion und die einfache Integration in übergeordnete Systeme. Hierfür hat WAGO gemeinsam mit der NAMUR und dem ZVEI dem „Module Type Package“ (MTP) den Weg bereitet. Mit seinen Lösungen zum MTP kann WAGO Ihnen helfen, diese Chancen zu nutzen und Ihre Prozesse oder die Ihrer Kunden flexibel und anpassungsfähig zu gestalten. Zudem können Sie mit MTP die Inbetriebnahmezeiten Ihrer Anlagen verkürzen – und so früher als Ihr Wettbewerb produktiv gehen. Interesse geweckt? Dann erfahren Sie mehr über unser flexibles Modulengineering in unserem Video „Module Type Package“.

Lösung MTP

Mit dem „Module Type Package“ (MTP) werden Eigenschaften von Prozessmodulen funktional beschrieben – und zwar hersteller- und technologieneutral. Die in sich abgeschlossenen Module, die von verschiedenen Herstellern stammen können, lassen sich leicht wiederverwenden und mit geringem Aufwand zu komplexen Gesamtanlagen verschalten. Die Kapselung der Funktionalitäten in den Modulen reduziert dabei die Abhängigkeiten untereinander und sichert somit das weitgehend rückwirkungsfreie Verhalten.

Was ist MTP und was kann MTP?

Ein MTP umfasst folgende Informationen:

  • Beschreibung der Datenobjekte

  • Beschreibung des Bedienbildes

  • Zukünftig: Beschreibung der Dienste etc.

Diese Beschreibungsdatei kann von übergeordneten Systemen wie Visualisierungs- oder Prozessleitsystemen, im folgenden „Process Orchestration Layer“ (POL) genannt, eingelesen und verarbeitet werden. MTP lässt sich von seiner grundsätzlichen Intention und Arbeitsweise sehr gut mit einem Druckertreiber vergleichen. Auch dieser hat das Ziel, Teilsysteme – in diesem Fall einen Drucker unabhängig von welchem Hersteller – mit einem zentralen Rechner zu verbinden. Anschließen, anschalten – drucken. „Plug and Produce“ heißt das in der Fabrikautomation und Verfahrenstechnik.

Flexible Anlagen durch modulare Automation

Individualisierung und sich stetig verändernde Märkte erfordern ein hohes Maß an Flexibilität. Modularisierung für Produktion und Automation ist der Schlüssel. Erfahren Sie hier, welche Vorteile Ihnen die Modularisierung bietet.

  1. 00:07

    Flexible Anlagen durch modulare Automation

  2. 00:04

    Module Type Package – kurz erklärt

Welche Branchen betrifft das MTP?

Prozessindustrie

Modular aufgebaute Verfahrenstechnik in der Chemie- und Pharmaindustrie macht den Weg frei, Produktionsanlagen umbauen zu können, ihre Kapazität an die herrschende Absatzlage anzupassen oder mit Neuentwicklungen schneller auf dem Markt zu sein.

Marine und Offshore

Es sind immer größere Schiffe, die in immer kürzerer Zeit gebaut werden. Moderne Containerriesen und Kreuzfahrer werden technisch immer komplexer. Mit MTP eröffnet sich der Weg, Maschinen- und Anlagenteile fehlerfrei und schnell miteinander zu verknüpfen sowie ohne zeitraubende Schnittstellendiskussionen in die Schiffsautomationsanlage zu bringen.

Maschinen- und Anlagenbau

Der Maschinen- und Anlagenbau sieht sich neuen Anforderungen und Herausforderungen gegenübergestellt: Kostensenkung bei gleichzeitiger Leistungssteigerung, Industrie 4.0 und flexiblere Produktion. WAGO ist in Zeiten dieses Wandels Ihr kompetenter Partner, der Sie mit innovativen Lösungen und zuverlässigen Produkten unterstützt – in allen Bereichen.

Erfahren Sie mehr

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Additional service offerings: