News

Endlos erweiterbar: die Initiatoren-/Aktorenklemmen der TOPJOB®S-Serie

Moderne Maschinensteuerungen können ab sofort auch komfortabel mit den neuen Initiatoren-/Aktorenklemmen mit Push-in CAGE CLAMP® verdrahtet werden.

Ihre Vorteile:

  • Für höchste Signaldichte
  • Mit multifunktionalem Brückerprogramm
  • Mit dem schnellsten Beschriftungssystem
  • Für die einfache Zuordnung

Die Initiatoren-/Aktorenklemmen werden in die Potentialebenen und eine Signalebene unterteilt. Die Potentialebenen dienen der Stromversorgung und gegebenenfalls Erdung oder Schirmung der Sensoren; die Signalebene führt Schaltsignale von Sensoren bzw. zu den Aktoren weiter. Eine besondere Eigenschaft der Initiatoren-/Aktorenklemmen TOPJOB® S sind die doppelten Stromschienen in den Potentialebenen, die es ermöglichen, mit Hilfe von Standardbrückern das Plus- bzw. Minuspotential endlos zu erweitern. In der Signalebene sind die beiden Stromschienen für die Signaldurchführung elektrisch getrennt voneinander angeordnet.

Mit einer Teilungsbreite von nur 3,5 mm pro angeschlossenem Sensor lassen sich viele Sensoren auf kleinstem Raum anschließen. Die Klemmen bieten damit eine ideale Anpassung an die bei Initiatoren bzw. Aktoren üblichen Leiterquerschnitte. Sie eignen sich optimal für kleine Klemmenkästen in der dezentralen Peripherie der Anlage sowie für den zentralen Aufbau im Schaltschrank.

In der Potentialebene der Klemmen lassen sich Plus- bzw. Minuspotential mit Standardbrückern ohne Begrenzung in der Polzahl endlos erweitern. Dabei erleichtern farbige Brücker die Zuordnung der Potentiale.

Die Initiatoren-/Aktorenklemmen lassen sich, wie die gesamte TOPJOB®S-Familie, schnell und übersichtlich beschriften. Mehrzeilig bedruckbare Beschriftungsstreifen sorgen für Übersicht ohne Verdecken des Brückerschachtes. Die Klemmen verfügen über zwei Beschriftungsaufnahmen: oben und seitlich. Somit ist eine gute Lesbarkeit unabhängig von der Einbaulage der Klemmenleiste gewährleistet.

Die klare Struktur der Klemmen bietet einen schnellen Überblick und vereinfacht die Kontrolle. Die farblich markierten Leitereinführungsöffnungen erleichtern die Zuordnung der entsprechenden Klemmstellen. Anzeige-LED, Brückung und Beschriftung sind immer sichtbar – auch im verdrahteten Zustand.

TOPJOB®S-Initiatoren-/-Aktorenklemmen sind in den folgenden Varianten erhältlich:

  • für 3- oder 4-Leiter-Initiatoren
  • für plus- oder minusschaltende Initiatoren und Aktoren
  • mit oder ohne Anzeige-LED für Versorgungsspannung bzw. Signalschaltung
  • mit oder ohne PE-Kontaktierung zur Tragschiene sowie
  • als konturengleiche Einspeiseklemmen bis 4 mm²
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote:

Weitere Produktbereiche

Unser Angebot für Sie

Reihenklemmen

Bühnenbild_Reihenklemmen_2000x1125px.jpg