Anleitung
Aus- und Serienschaltung mit Verteiler und Anschlussleitung

1

Anschlussleitung mit Buchse WINSTA® MIDI, 3-polig

2

Buchse mit Zugentlastungsgehäuse für Schnellmontage, WINSTA® MIDI, 3-polig

3

Verteiler für Aus- und Serienschaltung

4

Montageplatte für Verteiler

5

Anschlussleitung mit Stecker WINSTA® MIDI, 3-polig

6

Verbindungsleitung mit Buchse und Stecker WINSTA® MIDI, 3-polig

7

Verteiler (1x Stecker, 3x Buchse) WINSTA® MIDI, 3-polig

8

Anschlussleitung mit Stecker WINSTA® MIDI, 3-polig

Anschlussleitung mit Buchse WINSTA® MIDI, 3-polig

Buchse mit Zugentlastungsgehäuse für Schnellmontage, WINSTA® MIDI, 3-polig

Verteiler für Aus- und Serienschaltung

Montageplatte für Verteiler

Anschlussleitung mit Stecker WINSTA® MIDI, 3-polig

Verbindungsleitung mit Buchse und Stecker WINSTA® MIDI, 3-polig

Verteiler (1x Stecker, 3x Buchse) WINSTA® MIDI, 3-polig

Anschlussleitung mit Stecker WINSTA® MIDI, 3-polig

Vorteile:

  • Aufwendige Installationsarbeit zur Realisierung der Aus- oder Serienschaltung entfällt.
  • Durch die Verwendung von Anschlussleitungen kann aus dem breiten Angebot von Standardleuchten ausgewählt werden.

Empfehlungen zum Weiterlesen

Erfahren Sie mehr über WINSTA®

Produkte

WINSTA® für die Gebäudeinstallation

Elektroinstallation schnell, fehler- und wartungsfrei: WINSTA®-Lösungen sind auf Wunsch mehr als ein Produkt – WAGO unterstützt Sie mit Spezialisten auch bei der Planung.

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg