[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Startseite", "item": "https://www.wago.com/at" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Produkte", "item": "https://www.wago.com/at/produkte" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "WAGO Leiterplattenklemmen für Leistungselektronik", "item": "https://www.wago.com/at/wago-leiterplattenklemmen-fuer-leistungselektronik" } ] } [{"url":"/produkte","name":"Produkte","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/wago-leiterplattenklemmen-fuer-leistungselektronik","name":"WAGO Leiterplattenklemmen für Leistungselektronik","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/wago-leiterplattenklemmen-fuer-leistungselektronik" }, "headline": "WAGO Leiterplattenklemmen für Leistungselektronik", "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Nov 14 15:01:50 CET 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:02:56 CET 2024" }

Mehr Power auf der Leiterplatte

14. November 2018

WAGO Leiterplattenklemmen für Leistungselektronik

Die immer kompakteren Bauformen in der Elektroentwicklung haben dazu geführt, dass Leistungs- und Signalebene heute auf der Leiterplatte zusammengefasst sind. Die daraus resultierende Steigerung der Leistungsdichte verändert die Anforderungen an die Anschlusstechnik. Um unter den anspruchsvollen Bedingungen zu bestehen, müssen die Leiterplattenklemmen kompakt sein und hohe Ströme zuverlässig übertragen.

Durch den Ausbau des Programms der Leiterplattenklemmen für Leistungselektronik um weitere Varianten können Ströme bis zu 101 A gemäß IEC bzw. 85 A gemäß UL und Spannungen bis zu 1000 V gemäß IEC bzw. 600 V gemäß UL im Doppelpinning übertragen werden.

Die Serien 2606 und 2626 stehen nun zusätzlich im Rastermaß 12,5 mm und in den Serien 2616 und 2636 zusätzlich im Rastermaß 15 mm zur Verfügung. Wesentliches Kriterium für die Auswahl der geeigneten Klemmen ist die Anschlusstechnik. Die neuen Klemmen sind mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss ausgestattet. Er garantiert die schnelle und sichere Verdrahtung. Und er ist einfach und komfortabel bedienbar, denn er ist optimal für direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und feindrähtigen Leitern mit Aderendhülsen konzipiert.

Voraussichtlich verfügbar ab: TBD

Auf einen Blick:

  • Kompakter Bauraum mit großem Anschlussbereich von 0,2 bis 25 mm²

  • Schnelle und komfortable Verdrahtung durch direktes Stecken mit der Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik

  • Hoher Anschlussbereich und hohe Stromtragfähigkeit, für Spannungen bis 1000 V gemäß IEC bzw. 600 V gemäß UL

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote: