Sprache auswählen

Themen 12. Januar 2022
Durchgangsverbinder mit Hebel der Serie 221

Ein durch und durch richtungsweisender Leiteranschluss für alle Leiterarten von 0,2 bis 4 mm² – unübertroffen einfach, schnell und sicher – dafür steht der neue Durchgangsverbinder der Serie 221 mit Hebel. Dabei vereint er alle bekannten Vorteile der Verbindungsklemmenserie 221 in einem schlanken Design: einen universellen Leiteranschluss, der dank Hebeltechnologie komplett werkzeuglos ist und einen sichtbar sicheren Leiterkontakt bietet.

Ihre Vorteile

  • Anschluss ein-, fein- und mehrdrähtiger Leiter von 0,2 bis 4 mm² in Durchgangsrichtung
  • Minimaler Platzbedarf durch schlanke Maße für beengte Installationsräume
  • Werkzeugloses Verbinden und Lösen von Leitern dank komfortabler Hebeltechnologie
  • Lagefixierung und mehrpolige Installation mit Adapter möglich
  • Bei Ihrem Großhändler verfügbar

Produktvideo

Alles über den Durchgangsverbinder

Die vielfältigen Anwendungen im Überblick

Installationsleitungen im Durchgang verbinden

Als universelles Anschlussmittel verbessert der Durchgangsverbinder der Serie 221 nicht nur bekannte Installationsanwendungen mit geringem Platzbedarf, sondern eröffnet auch vielfältige und neue, zum Beispiel die Durchgangsverbindung von Installationsleitungen in Abzweigdosen wie beim Lichtanschluss in Zwischendecken.

Leitungen ganz einfach verlängern

Nicht lebens- dafür aber leitungsverlängernd: Der Durchgangsverbinder der Serie 221 verbindet alle Leiterarten von 0,2 bis 4 mm² unübertroffen einfach, schnell und sicher in Durchgangsrichtung. Damit eignet er sich ideal für fliegende Verbindungen, zum Beispiel wenn’s um die Lautsprecherverdrahtung geht.

Mehrpoligkeit und Lagefixierung dank Adapter

Ganz gleich, ob in Geräten oder auf Tragschienen – mit den Adaptern für den Durchgangsverbinder der Serie 221 erhalten Anwender individuelle Freiheitsgrade für den modularen, flexiblen Aufbau von bis zu fünf lagefixierten Polen in einem Adapter – ganz gleich, ob mit oder ohne Zugentlastung, auf Tragschienen mit Rastfuß, zum Verschrauben, Kleben, Anbinden oder Aufhängen.

Perfekt für Test- und Prüfaufbauten

Hebel auf, Leiter rein, Hebel zu! Der Durchgangsverbinder der Serie 221 ist ein universelles Anschlussmittel im schlanken Design, das perfekt geeignet ist für Labor- und Testaufbauten oder Produktionsprüffelder – werkzeuglos bedienbar mit sichtbar sicheren Leiterkontaktierung. Die Leiter können ebenso schnell und einfach wieder gelöst werden: Hebel auf, Leiter raus, Hebel zu.

Einfache Tragschienenbefestigung

Ganz gleich, ob TS 35 oder 15 – im jeweils passenden Adapter lassen sich die Durchgangsverbinder der Serie 221 auf beiden Tragschienen ganz leicht aufrasten oder verschrauben, zum Beispiel in Verbindungskästen, bei der Verteilererweiterung oder für weitere Standardverbindungen und in Betriebsmitteln mit Tragschienenbefestigung.

Integrierte Zugentlastung

Zugbelastungen auf Leiter zu senken – das ermöglichen die Befestigungsadapter für den Durchgangsverbinder der Serie 221 in der Version mit integrierter Zugentlastung. Sie sind einsatzbereit überall dort, wo es gilt, Leitungen gegen Zugkräfte und Bewegung abzusichern – ganz gleich, ob vorsorglich oder in ungeplanten Fällen.

Universelles Anschlussmittel für den Leiteranschluss in Durchgangsrichtung

Als universelles Anschlussmittel verbessert der Durchgangsverbinder der Serie 221 nicht nur bekannte Installationsanwendungen mit geringem Platzbedarf, sondern eröffnet auch vielfältige neue: Labor- und Testaufbauten sowie Produktionsprüffelder, der Leuchtenanschluss in Zwischendecken, die Verlängerung von Lautsprecherkabeln, aber auch Abzweigdosen in Industrieanwendungen. Das sind nur einige der Einsatzmöglichkeiten, in denen die Vorzüge des Durchgangsverbinders der Serie 221 zum Tragen kommen. Erhältlich ist der Durchgangsverbinder in zwei Varianten, die beide sowohl über EN- als auch UL-Zulassungen verfügen: in der Version mit transparentem Deckel für Leiterquerschnitte von 0,2 bis 4 mm² für alle gängigen Anwendungen sowie in der vorwiegend in Nordamerika verwendeten Version mit weißem Deckel für den erweiterten Anschlussbereich mit dem AWG-12-Leiter.

Mehr Informationen über den Durchgangsverbinder der Serie 221 mit allen relevanten technischen Daten und Handhabungshinweisen entdecken Sie in dem Produktflyer – einfach PDF herunterladen.

Installationsanwendungen mit geringem Platzbedarf

  • Labor- und Testaufbauten

  • Produktionsprüffelder

  • Leuchtenanschluss in Zwischendecken

  • Verlängerung von Lautsprecherkabeln

  • Abzweigdosen in Industrieanwendungen

Anwendungsvideo

Produktvorstellung – WAGO präsentiert den Durchgangsverbinder der Serie 221

Produktmanager Andreas Brettschneider erklärt, was der Durchgangsverbinder der Serie 221 alles kann – in vielfältigen Anwendungen.

Großhändlersuche

Die Produkte der Serie 221 in Ihrer Nähe

Jetzt Großhändler finden

Sie wollen sich selbst von den Vorteilen der Verbindungsklemme, Serie 221, überzeugen? Immer in Ihrer Nähe, immer kompetent: Mit unserer Großhändlersuche finden Sie den richtigen Bezugspartner für Ihre WAGO Produkte – inklusive guter Beratung.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg

MEHR ÜBER DIE PRODUKTVARIANTEN DER SERIE 221

Die Serie 221 von WAGO – flexibel, schnell und sicher einsetzbar

Hebel auf, Leiter rein, Hebel zu – fertig! Die Verbindungsklemme der Serie 221 macht die Elektroinstallation von ein-, fein- und mehrdrähtigen Leitern einfach, schnell und sicher.

MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

Gelbox schützt Klemmen vor Feuchtigkeit

Kondenswasser, starker Niederschlag, ein kräftiger Wasserstrahl: Wenn Feuchtigkeit auf Strom trifft, kann’s schnell zum Kurzschluss kommen. Als bewährtes Gegenmittel gilt Verguss. Doch sicherer Feuchtigkeitsschutz für Verbindungsklemmen kann noch schneller und einfacher gelingen – mit der WAGO Gelbox. Sie ist sofort einsatzbereit für vielseitige Anwendungen im Nieder- und Kleinspannungsbereich.

MM-8142_L_and_B_2020_GelBox_2000x1125_Stage.jpg

Ordnung auch bei vielen Drähten

Ganz gleich, ob beim Anschluss von Heizungsanlagen oder Lichtverteilungen – wo viele Leitungen aufeinandertreffen, kann es unübersichtlich werden. Die WAGO Verbindungsdose schafft Abhilfe – für den Anschluss von bis zu 60 Leitern mit der WAGO COMPACT-Verbindungsklemme der Serie 221 für alle Leiterarten bis zu 4 mm2.