MM-4197_reference report_MSR Glück_Foto_0097_2000x2000.jpg

EZA-Regler mit WAGO Power Plant Control

EZA-Regler sorgen für ein netzkonformes Einspeisemanagement der jeweiligen Erzeugungsanlagen (EZA) am Netzanschlusspunkt (NAP).

Mit WAGO Power Plant Control können Anlagenbetreiber und Systemintegratoren die netzseitig geforderten Vorgaben für diese Parkregler erfüllen – flexibel und sicher. Die Lösung ist gemäß VDE-AR-N 4110 und 4120 zertifiziert.

Warum sind zertifizierte EZA-Regler notwendig?

Der Anteil regenerativer Energie im Stromnetz steigt und soll weiter steigen – jedoch ohne dabei die Netzstabilität zu gefährden. Deshalb sind die technischen Anschlussbedingungen (TAB) für dezentrale Erzeugungsanlagen (EZA) verschärft worden. Ein zentrales Element dabei: ein EZA-Regler bzw. Parkregler. Er muss über ein entsprechendes Komponentenzertifikat verfügen. Das ist mit WAGO Power Plant Control problemlos möglich.

So funktioniert die WAGO Lösung

Ihr Weg mit WAGO zum netzkonformen
Anlagenanschluss und -betrieb

WAGO überlässt Ihnen die Wahl, welchen Weg Sie zum netzkonformen Anlagenanschluss und -betrieb mit einem zertifizierten EZA-Regler gehen. Entweder wir unterstützen Sie, die benötigten Komponenten zusammenzustellen oder Sie greifen auf unser Netzwerk aus Systemintegratoren zurück und beauftragen auch gleich den Service für die Umsetzung.

kundenservice_kundenbetreuung_gettyimages-521811101_2000x1125.jpg

EZA-Regler selbst umsetzen

Um den Anlagenanschluss und -betrieb netzkonform selbst umzusetzen, unterstützt Sie unser Vertrieb bei der Hardwareauswahl. Weitere Unterstützung z. B. zu den erforderlichen e!COCKPIT-Programmierkenntnissen erhalten Sie auch bei unserer kostenlosen Kundenbetreuung und mit unserem Schulungsprogramm zur Fernwirktechnik und zur Programmierung.

EZA-Regler beauftragen

Sie haben weder Zeit noch das Wissen, selbst Ihre Anlage konform ans Netz zu bringen. Dann beauftragen Sie quasi als Rundum-sorglos-Paket einen WAGO Solution-Provider (WSP). Er wird sich um die Komplettlösung kümmern – angefangen von der geeigneten Komponentenbeschaffung über die Umsetzung und Inbetriebnahme bis hin zur Dokumentation.

Produkte

kundenservice_downloads_gettyimages-78767355_2000x1125.jpg

Power Plant Control

Alle Informationen zur WAGO Power-Plant-Control-Bibliothek stehen als kompakte Datei zum Download zur Verfügung, inklusive eines 30-Tage-Testzugangs.

Fernwirkcontroller

Die Steuerung PFC200 der zweiten Generation ermöglicht, direkt und sicher getrennt sowohl zum Netzbetreiber als auch zum Direktvermarkter zu kommunizieren.

Loesungen_Modulare-Software_2000x1125.jpg

Modulare Software

Flexibilität und Unabhängigkeit bieten unsere offenen Automatisierungsplattformen, mit denen bevorzugte Software-Tools und Programmiersprachen nutzbar sind.

buehne_io-system_2000x2000.jpg

I/O-Module

Entdecken Sie die Vorteile unserer flexiblen Remote-I/O-Systeme. Passende I/O-Module sind für nahezu alle Anwendungen und Umgebungsbedingungen erhältlich.

MM-12557_EZA-Regler_PPC_WAGO8446_2000x1125.jpg

Zertifikat für WAGO Power Plant Control

Mit WAGO gelingt die Energieeinspeisung in die Netze gemäß VDE-AR-N 4110 und 4120. Dr. Ralf Kotte vom TÜV NORD hat dem Key-Account-Manager Smart Grid Andreas Siegert und dem WAGO Team das Zertifikat persönlich übergeben.

FAQ – Frequently Asked Questions