Mission: Zukunftsstrom – mit WAGO Application Grid Gateway

Mit der digitalen Ortsnetzstation zur Energiewende

  • 18.8.2022
  • Die Bedeutung eines stabilen Netzes ist wichtiger denn je. Herausforderungen wachsen. Dezentrale Erzeuger, Mobilitätswende, Redispatch 2.0 und die Elektrifizierung der Sektoren – all das sorgt für Schwankungen im Netz. Stabile Netze brauchen Transparenz. WAGO Application Grid Gateway schafft Klarheit und zwar zusammen mit Hardware- und Softwarekomponenten zur digitalen Ortsnetzstation, die jederzeit weiß, was im Netz passiert.

    Netzführung und Netzbetrieb – jetzt optimieren

    WAGO digitalisiert alte und neue Ortsnetzstationen (ONS) durch einfaches Parametrieren. Die Software basiert auf einem ausgereiften, praxiserprobten Hardwarekonzept. Dabei speichert und übermittelt die SPS im Sekundentakt Messdaten an die Netzleittechnik. Über das Fernwirkprotokoll IEC 60870-5-104 finden Daten der Mittelspannung, des Transformators, der Niederspannungsabgänge, Stellungsmeldungen und Temperaturen ihren Weg. Für eine Fülle weiterer Daten und Befehle kann externe Messtechnik einfach parametriert werden – wie beispielsweise Kurzschluss- und Erdschlussrichtungsanzeiger oder Power-Quality-Messungen.

    Auf diesem Weg können in einer ONS bis zu zwei Trafos mit jeweils 17 Niederspannungsabgängen transparent erfasst werden.

    Mit WAGO Application Grid Gateway steht eine kundenspezifisches Patch- und Device-Management zur Verfügung, das viele verteilte Fernwirkgeräte verwaltet. Die Applikation ermöglicht unter anderem Updates, Konfigurationsänderungen, Einspielen von Sicherheitspatches und Firmwarewechsel –und das KRITIS-konform.

    Alle Vorteile auf einen Blick

    Datendrehscheibe

    WAGO Application Grid Gateway ist die Datendrehscheibe in der Ortsnetzstation. Hier werden Daten gesammelt, weitergeleitet und zu einem steuerbaren Ganzen verbunden.

    Skalierbarkeit

    Klein anfangen mit der Option, groß aufzuhören? WAGO Application Grid Gateway ist skalierbar. Wenige Komponenten verschaffen Überblick – bis hin aufs große Ganze.

    Ganzheitlichkeit

    360 Grad Transparenz in der ONS? WAGO Application Grid Gateway steht für ganzheitliche Lösungen. Dafür sorgt eine breite Auswahl verfügbarer Zusatzapplikationen.

    Offenheit

    WAGO Application Grid Gateway ist offen: für Messmedien, für Anbindungen, für andere Hersteller. – und bleibt bei aller Offenheit so sicher wie Fort Knox.

    Ein Blick in die Software

    NEU: Power-Quality-Messungen gemäß EN 50160

    Einen Zusatznutzen bietet die Plug-and-play-Lösung WAGO Application Grid Gateway mit a-Eberle-Geräten und direkter WinPQ-Datenbankanbindung über ein verschlüsseltes Protokoll. Hiermit können unter anderem für die Betriebsführung wichtige Grenzwertverletzungen direkt an das SCADA-System übertragen werde. Der Modbus-TCP-Server ist ebenso wie der Client der Zugang zur gesamten Stationstechnik. Die IEC-60870-5-104-Server und IEC-60870-5-101-Clients sind in doppelter Ausführung vorhanden. Störungen leitet WAGO Application Grid Gateway V2.4 als Schnittstelle zwischen Feldebene und Leitwarte direkt weiter – sowohl einzeln als auch als Sammelmeldung.

    Zusatzapplikationen

    Genaue Mittelspannungsberechnung – ohne resistive Koppler

    WAGO Application Medium Voltage Calculation ermöglicht eine genaue Mittelspannungsberechnung – und zwar ohne resistive Koppler in der Genauigkeitsklasse von 1,5 Prozent. Damit erübrigen sich kostspielige resistive Koppler bzw. ohmsche Mittelspannungssensoren.

    rONT: Stufenschalter ansteuern – ohne zusätzliche Hardware

    WAGO Application Voltage Regulating Distribution Transformer ermöglicht es, – ohne zusätzliche, separate Steuereinheit – den regelbaren Ortsnetztransformator (rONT) fernwirktechnisch anzukoppeln, um die dynamische Spannungswertanpassung zwischen dem Mittel- und Niederspannungsnetz vorzunehmen.

    Bedarfsgerechte Zusammenstellung der Hardware

    Die mit WAGO Application Grid Gateway kompatible Hardware ist ein PFC200. Der WAGO Fernwirkcontroller der 2. Generation ist eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) mit diversen Schnittstellen. Sie ist einerseits frei programmierbar gemäß IEC 61131, ermöglicht anderseits zusätzliche Open-Source-Programmierung auf dem Linux®-Betriebssystem. Die SPS ist modular erweiterbar, langlebig und in der Industrie etabliert. Digitale Eingangs- und Ausgangsmodule für die Steuerung einer Mittelspannungsschaltanlage lassen sich anreihen. Um das Niederspannungsnetz am Trafoabgang der Ortsnetzstation transparent zu machen, kann die dafür erforderliche Messtechnik am Transformator und den einzelnen Niederspannungsabgängen einfach nachgerüstet werden.

    WAGO unterstützt mit individuellen Systemlösungen auf dem Weg zur digitale Ortsnetzstationen.

    Mit WAGO auf Mission Zukunftsstrom

    Ihr Partner bei der Energiewende

    Wann immer es um die Einbindung neuer Technologien in bestehende Netze geht, trägt WAGO entscheidend zum Fortschritt bei. Zehntausende Ortsnetzstationen wurden mit dem WAGO Application Grid Gateway bereits erfolgreich digitalisiert.

    Mit einem hohen Qualitätsanspruch spielt WAGO seine Kompetenz als Problemlöser auch in kritischen Infrastrukturen aus. Dabei setzt WAGO auf erprobte Standards internationaler Normen. Netzbetreiber und Industriekunden profitieren von maßgeschneiderten, pragmatischen Lösungen insbesondere in Zeiten, in denen die Energiebranche vor tiefgreifenden Veränderungen steht.

    • KRITIS-konform

    • Erfüllt Anforderungen gemäß § 14a EnWG

    • Unterstützt Redispatch 2.0

    • IEC 61158 Modbus/TCP

    • IEC 61850, IEC 60870, DNP3

    • IEC-61131-3-Programmierbarkeit

    • Linux®-Betriebssystem

    • WAGO Energiedatenmanagement KPI-Building zur Erreichung der ISO 50001

    In drei Schritten zur digitalen Ortsnetzstation

    Planung und Angebot

    Gemeinsam erarbeiten wir die passende Lösung für Ihre individuelle Herausforderung.

    Individuelle Lösung

    Ob bestehende oder neue Ortsnetzstation: Spätestens der kostenlose Test überzeugt.

    Inbetriebnahme

    Die Inbetriebnahme startet durch einfaches Parametrieren den Datenfluss in die Leitwarte.

    FAQs