Referenz

Kraftprotz auf hoher See

  • 9/20/2020
  • Salz in der Luft, Erschütterungen und starke Temperaturwechsel bestimmen den Einsatz auf hoher See. Extreme Bedingungen – für Menschen ebenso wie für Maschinen und Anlagen. In Ulsan wurde unlängst der größte Schwimmkran Südkoreas errichtet. Der Koloss trotzt den harten Bedingungen problemlos – auch dank der Produkte von WAGO.

    Südkoreanische Schiffbauer genießen für ihre Technologien und Fähigkeiten im zivilen und militärischen Schiffbau international großes Ansehen. Nicht ohne Grund werden koreanischen Werften zunehmend mit dem Bau spezialisierter Schiffe beauftragt – etwa im Bereich von Spezialfrachtschiffen für beispielsweise Gas oder mit Blick auf Offshore-Kraftwerke. Koreanische Werften erleben derzeit ebenfalls eine starke Nachfrage nach großen Schwimmkränen. Diese werden von Schiffswerften an Stellen benötigt, wo die Ausrüstung von Gastankern, Offshore-Kraftwerken oder schwimmenden Ölfabriken auf See erfolgen muss.

    Schwimmkräne im Einsatz

    Wenn bestehende Kaianlagen nicht die entsprechende Wassertiefe bieten oder Schienenkräne auf dem Kai nicht ausreichend mobil sind, werden schwere Komponenten mithilfe von Schwimmkränen auf hohe See transportiert und direkt vor Ort montiert. Der bislang größte Schwimmkran Südkoreas, der für diese Zwecke eingesetzt wird, besitzt eine Hebekraft von 8.000 Tonnen. Dieser Rekord wurde nun von einem Schwimmkran eingestellt, der über eine Hebekraft von 10.000 Tonnen verfügt. Er wird von einer Werft in Ulsan eingesetzt, die sich wegen der geografischen Gegebenheiten vor Ort für den besonders großen und speziellen Schwimmkran entschied.

    Verdrahtungsaufwand und -fehler minimieren

    Mit dem Design des Antriebssteuerungssystems beauftragte die Schiffswerft, die den 10.000-Tonnen-Schwimmkran in Auftrag gegeben hatte, das Unternehmen G.S.I, ein auf Kransteuerungen spezialisiertes Unternehmen. Eigentlich hatte G.S.I für die Installation von Elektronikeinheiten wie Anschlussklemmen bis dato die Produkte eines Mitbewerbers eingesetzt. Nach einem Test, in dessen Rahmen die Produkte von WAGO mit den bestehenden Produkten verglichen wurden, war das Technology-Design-Team von G.S.I jedoch von den WAGO-Komponenten überzeugt. Für die Schnittstellensignale und die Verteilung des Gleich- und Wechselstromnetzes wurde darum das Reihenklemmensystem TOPJOB® S eingesetzt. Ausschlaggebend dafür waren für G.S.I nicht zuletzt die Beschriftungsstreifen von WAGO, die vor der Installation mit Klemmennummern und -informationen bedruckt wurden, wodurch die Gefahr von Verdrahtungsfehlern deutlich minimiert wurde.

    Platz im Schaltschrank sparen

    Und auch für die zentrale Steuerung der Anlegewinden des Schwimmkrans hat G.S.I auf eine WAGO-Lösung gesetzt: Wegen des begrenzten Platzangebots in den kleinformatigen Schaltschränken der Anlegewinden entschied sich G.S.I für das 750er System von WAGO als Remote-I/O-System. Daran, dass das System den rauen Bedingungen auf hoher See zuverlässig trotzt, besteht für G.S.I kein Zweifel, verfügt es doch über Zulassungen für verschiedene Schiffsklassifikationen. Für G.S.I wurde der größte Schwimmkran Südkoreas zu einem echten Vorzeigeprojekt, mit dem sich das Unternehmen im Wettbewerb um die nächsten Projekte nicht zu verstecken braucht. Und davon scheint Südkorea einige in der Pipeline zu haben, denn so manche Schiffswerft erwägt bereits die Anschaffung neuer Schwimmkräne.

    Autor: Haeyong Kim

    Produktübersicht

    3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Drücker; 2,5 mm²; mit Prüföffnung; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau
    Art.-Nr. 2102-5301

    3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Drücker; 2,5 mm²; mit Prüföffnung; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau

    3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; mit Prüföffnung; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau
    Art.-Nr. 2102-1301

    3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; mit Prüföffnung; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau

    3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®; 6 mm²; mit Prüföffnung; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grau
    Art.-Nr. 2106-1301

    3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®; 6 mm²; mit Prüföffnung; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grau

    2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker; 1 mm²; mit Prüföffnung; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grau
    Art.-Nr. 2200-1201

    2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker; 1 mm²; mit Prüföffnung; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grau

    8-Kanal-Digitaleingang; DC 24 V; 3 ms
    Art.-Nr. 750-430

    8-Kanal-Digitaleingang; DC 24 V; 3 ms

    Feldbuskoppler ETHERNET; 3. Generation
    Art.-Nr. 750-352

    Feldbuskoppler ETHERNET; 3. Generation

    4-Kanal-Analogeingang; 4 … 20 mA; Single-Ended
    Art.-Nr. 750-455

    4-Kanal-Analogeingang; 4 … 20 mA; Single-Ended

    Feldbuskoppler PROFIBUS DP; 2. Generation; 12 MBd
    Art.-Nr. 750-333

    Feldbuskoppler PROFIBUS DP; 2. Generation; 12 MBd

    marine_laderampe_steuerungstechnik_2000x1500.jpg

    Neues Steuerungssystem für Ladetüren und Gangways

    Die offene und modulare Struktur macht die gemeinsame Lösung von TTS Marine und WAGO zukunftssicher, weil einfach erweiterbar.

    Mehr erfahren

    Mehr aus dem Bereich Marine

    Ganz gleich, ob Maritim 4.0, Antriebssteuerung oder Tankballast- und Cargomanagement – WAGO bietet Lösungen für jede maritime Herausforderung.

    marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg

    Bereit für das Nächste

    Intelligenten Automatisierungslösungen gehört auch in der Schifffahrt die Zukunft. Mit Lösungen von WAGO sind Sie auf der sicheren Seite.

    marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg

    Zuverlässige Signalverarbeitung

    Daten sammeln, aufbereiten, visualisieren und im Fall der Fälle alarmieren: Alarm- und Monitoring-Systeme mit WAGO-Technik machen den Job.

    marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg

    Komfort mit Sicherheit

    Kostengünstige und zuverlässige Steckverbindungslösungen von WAGO sind die elektronische Grundlage für die Annehmlichkeiten an Bord.

    marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg

    Perfekt in Balance

    Eine stabile Lage bei jedem Seegang ist für Frachtschiffe überlebenswichtig. Zuverlässige Tankballastsysteme sind der Schlüssel dazu – mit Lösungen von WAGO.