Referenz

Pollerleuchte anschließen – schnell, einfach, komfortabel

  • 20.2.2019
  • Eine äußerst effiziente Verbindung sind die beiden Unternehmen BEGA und WAGO eingegangen – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die bei Elektroinstallateuren bekannte WAGO Compact-Verbindungsklemmen der Serie 221 hat den Leuchtenhersteller BEGA zur Entwicklung eines Anschlusskastens inspiriert, der die Inbetriebnahme von Pollerleuchten bis 6 mm2 Leiterquerschnitt jetzt noch komfortabler, schneller und sicherer macht.

    Produktüberschrift

    Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 6 mm²; 3 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent
    Art.-Nr. 221-613

    Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 6 mm²; 3 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent

    Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 6 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent
    Art.-Nr. 221-612

    Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 6 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent

    Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 3 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
    Art.-Nr. 221-413

    Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 3 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

    Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
    Art.-Nr. 221-412

    Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

    Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 5 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
    Art.-Nr. 221-415

    Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 5 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

    Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 3 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe orange; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent
    Art.-Nr. 2273-203

    Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 3 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe orange; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent

    Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 5 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe gelb; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent
    Art.-Nr. 2273-205

    Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 5 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe gelb; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent

    Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 3 Leiter; Gehäusefarbe grau; Umgebungstemperatur max. 40 °C; 2,50 mm²; grau
    Art.-Nr. 222-413

    Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 3 Leiter; Gehäusefarbe grau; Umgebungstemperatur max. 40 °C; 2,50 mm²; grau

    Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe weiß; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent
    Art.-Nr. 2273-202

    Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe weiß; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent

    Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 4 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe rot; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent
    Art.-Nr. 2273-204

    Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 4 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe rot; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent

    Funktionales Gehäuse für ausgeklügelte Technik

    Der BEGA-Anschlusskasten mit den WAGO Compact-Verbindungsklemmen der Serie 221 ist technisch durchdacht im Sinne der Nutzer: Glasfaserverstärktes Material sorgt für die Robustheit und die Funktionalität, die man von BEGA-Leuchten kennt und erwartet. Die transparente Gehäuseabdeckung kann innerhalb der Leuchten leicht demontiert werden, um ein komfortables Arbeiten zu ermöglichen. Zudem verfügt sie über eine zusätzliche Sicherheitsfunktion: Der Kasten ist nicht zu verschließen, wenn auch nur eine der WAGO Verbindungsklemmen nicht geschlossen ist.

    Komfortable Zeitersparnis von etwa 30 Prozent

    Die Klemmenanordnung auf den Tragschienen ermöglicht dem Installateur, die Drähte von der Vorderseite aus stecken. Die Verdrahtung funktioniert selbst auf kleinstem Raum schneller und leichter, als die Leiter konventionell zu verschrauben. Ein Vergleichstest von BEGA-Werksinstallateuren hat ein Zeitplus von durchschnittlich 30 Prozent pro Leuchtenanschluss ergeben. Der Anschlusskasten ist serienreif. Es gibt ihn in der Standardversion oder mit integriertem Überspannungsschutz (Schutzart IP54).

    Produktentwicklung selbst vorantreiben

    Produktentwicklungen wie diese werden bei BEGA von der Service-Abteilung „Anwendungstechnik“ vorangetrieben. Dafür sucht Abteilungsleiter Markus Schnitker mit seinen Kollegen immer wieder Ansatzpunkte für Produktverbesserungen in der Anwendung von BEGA-Leuchten. Der Grund dafür: „Wir möchten nicht nur unsere Produkte kontinuierlich verbessern, sondern auch ihre Handhabung. Entsprechende Entwicklungen am Markt dauern für uns aber häufig zu lange, sodass wir schneller sind, wenn wir diese Entwicklungen selbst in Angriff nehmen“, sagt Schnitker. Entstanden ist eine neue Generation von Klemmkästen zu einem marktakzeptierten Preis. Hinzu kommt: „Die WAGO Klemme der Serie 221 ist extrem einfach und intuitiv zu bedienen. So gut wie jeder Installateur kennt und schätzt sie“, erklären Schnitker und Andreas Brettschneider, 221-Produktmanager bei der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

    Die WAGO Klemme der Serie 221 ist extrem einfach und intuitiv zu bedienen. So gut wie jeder Installateur kennt und schätzt sie.

    Markus Schnitker und Andreas Brettschneider, 221-Produktmanager bei der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

    Mit Mut, Vertrauen und Überzeugung zur Innovation

    Doch wie ist es zu dieser Zusammenarbeit von BEGA und dem Anschlussspezialisten WAGO gekommen? Es war ein Gespräch zwischen langjährigen Partnerunternehmen über Projekte, Probleme und Herausforderungen, aber auch neue Entwicklungen, die man derzeit vorantreibt. „Ort und Zeitpunkt passten einfach perfekt“, sagt Schnitker rückblickend. Andreas Brettschneider fügt hinzu: „Danach war es die Summe aus schnellen Entscheidungen auf beiden Seiten und der Mut, gemeinsam zu sagen ‚Wir machen das jetzt einfach.‘“ Das setzte auch Vertrauen voraus. Denn die gesamte Entwicklungsarbeit basierte auf dem Austausch von Prototypen. „Wir haben die Probe aufs Exempel gemacht“, sagt Markus Schnitker. „Das interne Echo sowohl von Konstrukteuren als auch Werkselektroinstallateuren war sehr gut.“

    Einfache Anwendung verstärkt Produktakzeptanz

    Neben langjährigen Partnerschaften mit zuverlässigen und vertrauensvollen Lieferanten von Anschlusskästen, die von der Neuentwicklung unberührt bleiben, ist der neue Klemmkasten für BEGA ein zusätzliches Produkt, das die hochwertige Qualität der Leuchten auch in ihrer Installation nochmals unterstreiche und hervorhebe. „Installateure nehmen häufig eine Ratgeberfunktion für Planer und Endkunden ein. Und wenn der Handwerker die Leuchten sowohl komfortabler als auch zügiger anschließen kann, dann ist das ein Gewinn für alle Beteiligten“, fassen Schnitker und Brettschneider die Zusammenarbeit von WAGO und BEGA zusammen. Weitere Informationen zu den neuen Anschlusskästen und Leuchten von BEGA sowie zu den WAGO Produkten siehe: www.bega.com und www.wago.com

    Text: Linda Bögelein
    Fotos: BEGA Gantenbrink-Leuchten KG