News

WAGO 3-Phasen-Leistungsmessmodul für Messungen im dreiphasigen Versorgungsnetz

  • 6/26/2019
  • Das neue WAGO 3-Phasen-Leistungsmessmodul von WAGO ermöglicht die Messung sämtlicher Parameter in einem dreiphasigen elektrischen Versorgungsnetz direkt im Schaltschrank. Neben dem Energieverbrauch lassen sich so auch Netzrückwirkungen etwa durch Leistungselektronik sicher erkennen.

    Das WAGO 3-Phasen-Leistungsmessmodul im 72 mm breiten Gehäuse für die DIN-Tragschiene misst die Spannung direkt über die Anschlüsse der drei Phasen, L1, L2 und L3 sowie des Neutralleiters N. Die Ströme werden über Stromwandler erfasst, die ebenfalls direkt an das WAGO 3-Phasen-Leistungsmessmodul angeschlossen sind. Alternativ ist auch eine Strommessung über Rogowski-Spulen möglich. Darüber werden alle relevanten Parameter des Netzes bestimmt. Neben den Spannungen und Strömen sind dies Blind-, Schein- und Wirkleistung, Energieverbrauch, Leistungsfaktor, Phasenwinkel sowie Netzfrequenz.

    Kommunikation und Datenlogging integriert

    Um die Messwerte an eine übergeordnete Steuerung zu übertragen, steht eine Modbus-RTU-Schnittstelle zur Verfügung. Über eine serielle Schnittstelle kann ein PC mit einer Interface-Konfigurationssoftware angeschlossen werden. Mit dieser Software ist auch eine Visualisierung der Messwerte im laufenden Betrieb möglich. Mit dem integrierten Steckplatz für microSD-Speicherkarten, der auch für microSDHC-Speicherkarten bis 32 GB geeignet ist, lässt sich das Gerät als Datenlogger verwenden.


    Voraussichtlich verfügbar ab: April 2019

    Bühnenbild_Trennverstärker Messumformer_2000x1125px.jpg

    Trennen, Verstärken, Filtern und Wandeln.

    Die Messumformer und Trennverstärker der Familie JUMPFLEX® übernehmen eine Vielzahl an Funktionen in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten und sorgen für eine sichere und fehlerfreie Signalübertragung – dank umfangreichem Zulassungspaket auch weltweit.