Beschriftungsmaterial

Alles auf der Rolle

  • 7/19/2023
  • WAGO bietet für alle Aufgaben im Schaltschrank – egal ob Klemmenbeschriftung, Kabel- und Leitermarkierung oder Gerätekennzeichnung – die passenden Beschriftungsmaterialien. Diese können mit dem Thermotransfersdrucker Smart Printer über die Software Smart Script schnell und einfach bedruckt werden.

    Die Materialien befinden sich zusammenhängend auf einer Rolle – dies sorgt für eine schnelle Montage. Bei Bedarf können sie aber auch vereinzelt genutzt werden wie zum Beispiel der TOPJOB® S-Streifen (2009-110). Dieser wird am Anfang fixiert und muss danach nur noch über den entsprechenden Bereich gezogen werden, wodurch das einzelne Aufrasten entfällt.

    Zudem kommt es durch die auftragsbezogene Beschriftung und vollständige Verwendung der Materialien zu weniger Verschwendung. Je nach Verwendungszweck sind ausgewählte Leiter- und Gerätemarkierer in den Farben Weiß, Rot, Gelb, Blau oder Grün erhältlich.

    Klemmenbeschriftung

    • Mehrzeilig bedruckbare Beschriftungsstreifen für mehr Übersicht im Schaltschrank

    • WMB-Inline, die WMB-Schilder von der Rolle: vielseitig für mehrere Klemmengrößen geeignet – eine Schildgröße für alle Standardanwendungen

    Kabel- und Leitermarkierer

    • Unterschiedliche Varianten: Kennzeichnungstüllen, selbstlaminierende Etiketten, Adermarkierer zum Auffädeln oder Schrumpfschläuche

    • Mit unterschiedlich großen Beschriftungsflächen

    Gerätekennzeichung

    • Ausgewähltes Sortiment an Etiketten, Tasterschildern, Gewebeetiketten und Typenschildern für eine optimale Beschriftung von Geräten und Schaltschränken

    • Materialien in unterschiedlichen Farb- und Größenvarianten

    Sparen mit dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer

    Der WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer ist universell einsatzbar für alle Beschriftungsaufgaben im Schaltschrank – und spart dabei sowohl Zeit als auch Kosten. Wie? Durch wenig Farbbandwechsel sorgt er für eine hohe Druckgeschwindigkeit; zudem sind die Investitionen in den Drucker und die Beschriftungsmaterialien sehr gering.

    WAGO Beschriftungssoftware Smart Script

    Die perfekte Beschriftungssoftware für das Erstellen und Drucken individueller Beschriftungslösungen!
    Zusammen mit dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer bildet die Beschriftungssoftware eine effiziente und kostengünstige Lösung für die Beschriftung von Einzelkomponenten wie Klemmen, Etiketten, Typenschildern und Leitermarkierern sowie kompletten Verteilern und Schaltschränken.