Leiterplattenklemmen für Querschnitte bis 1,5 mm²
Mit den Serien 2621 und 2641 komplettiert WAGO sein Portfolio für kleine Leiterplatten-Querschnitte bis 1,5 mm². Neben der Serie 2601 mit Hebeltechnologie gibt es nun die Serien 2621 und 2641 zur Verdrahtung auf Signalebene. Verfügbar sind die Klemmen mit Push-in CAGE CLAMP® (Serie 2621) und Drücker (Serie 2641).
Damit gibt es nun für jede Anwendung die passende Leiterplattenklemme mit der gewünschten Handhabung. Von Vorteil ist das zum Beispiel beim Design-in der Anschlusstechnik. Die Klemmen der Serien 2621 und 2641 haben unabhängig von der Betätigungsvariante die gleichen Maße und den gleichen Footprint und können somit im einfach ausgetauscht werden. Unabhängig vom Querschnittsbereich sind zudem Optik und Haptik der WAGO Leiterplattenklemmen der Serie 26xx identisch.